(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BP31-K 協約形取付台【10個入り】

BP31-K 協約形取付台

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
19,655円
税込単価
21,621円

板厚0.8mmの協約形取付台BP31-K【特長】・30P分連結させています。必...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    溶融亜鉛めっき鋼板
  • 板厚(mm):
    0.8
  • 摘要:
    協約形ブレーカ用、スリムブレーカ用

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

BP31-K/協約形取付台【1~10個入り】の詳細

製品のイメージ

製品のイメージ

  • 取付は112mmピッチの幅25mmごとにφ5.5(直径5.5mm)の抜き穴が設けてある。

製品仕様

(単位:mm)

製品の寸法図

製品の寸法図

1コ入10コ入寸法 mm
品名記号品名記号L
BP31-1K-ZBP31-1K750

使用上の注意

  • ※ 連結部の切断状況によって、切断部にバリが発生することがあります。切断部に触れる場合にはご注意ください。
  • ※ 次のような場所では使用しないでください。感電/火災等の原因となったり、錆/腐食等が発生する恐れがあります。
  • 腐食性ガスのある場所
  • 可燃性ガスのある場所
  • 振動、衝撃のある場所

注意・禁止事項

  • ※ 電気工事(取付/施工)は有資格者が行ってください。

型番リスト

型番
種類
パック入り数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BP31-1K

取付台
10個
10

1パック

10個入り

19,655( 21,621円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

板厚0.8mmの協約形取付台BP31-K
【特長】
・30P分連結させています。必要な極数に切り離してご利用ください。
・材質:溶融亜鉛めっき鋼板
【用途】
・協約形ブレーカ、スリムブレーカの取付けにご利用ください。

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 

商品担当おすすめ

BP31-1Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BP31-K 協約形取付台の型番BP31-1Kのページです。
型番BP31-1Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BP31-K 協約形取付台

BP31-K 協約形取付台

    BP21 パネル用レール2(ボデー用)

    BP21 パネル用レール2(ボデー用)

      PKM 仮設用金具

      PKM 仮設用金具

        BP24-T 線止め金具

        BP24-T 線止め金具

          PS形 ポールステー

          PS形 ポールステー

            EX-HR 扉用配線支持レールE

            EX-HR 扉用配線支持レールE

              L型ブラケットLB 片穴40タイプ

              L型ブラケットLB 片穴40タイプ

                ABCチャンネル

                ABCチャンネル

                  FBX-MA FBA用取付金具

                  FBX-MA FBA用取付金具

                    主幹分岐バー 100A/200A

                    主幹分岐バー 100A/200A

                      マルチアングル Z型

                      マルチアングル Z型

                        PCM コン柱用金具

                        PCM コン柱用金具

                          KM・SKM 取付金具

                          KM・SKM 取付金具

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 内外電機 日東工業 カメダデンキ 篠原電機 日東工業 KASUGA(パトライト) カメダデンキ 日東工業 日東工業
                            通常価格 19,655円 4,341円 1,155円 2,494円 1,610円 4,543円 701円 3,000円 3,825円 12,111円 8,400円 1,101円 2,833円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   5日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 溶融亜鉛めっき鋼板 溶融亜鉛めっき鋼板 - 鉄(溶解亜鉛めっき鋼板) - - - - -
                            板厚(mm) 0.8 2 3~6 1.6 - 1.6 - - 6 - - 3.0(PCM) 6
                            摘要 協約形ブレーカ用、スリムブレーカ用 - - - - - - - - - - - -

                            BP31-K 協約形取付台のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            取付金具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました