長穴を利用して、ラックオプション・結束テープで機器を固定できる設置用パーツ。【...
型番
未確定5件の候補があります。
Loading...
(単位:mm)
BP23-Bシリーズの外観
BP23-2415BBの寸法図
BP23-2515Bの寸法図
BP23-3520Bの寸法図
BP23-3524Bの寸法図
BP23-5530Bの寸法図
品名記号 | 外形寸法mm | 取付許容質量 kg | 製品質量 kg | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
W | H | D | ||||
BP23-2415BB | 240 | 30 | 160 | 横置き1kg以下、縦置き2kg以下 | 0.35 | 取付ねじ、結束テープ1,500mm |
BP23-2515B | 250 | 50 | 150 | 2 | 0.5 | 取付ねじ |
BP23-3520B | 350 | 100 | 200 | 5 | 1.1 | 取付ねじ |
BP23-3524B | 350 | 100 | 240 | 5 | 1.3 | 取付ねじ |
BP23-5530B | 550 | 150 | 300 | 10 | 3.4 | 取付ねじ |
型番 |
寸法(タテ)(mm) |
寸法(ヨコ)(mm) |
寸法(フカサ)(mm) |
摘要 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
30
|
240
|
160
|
取付ねじ付、結束テープ1500mm付
| 10 | 1個 | 3,600円(
3,960円
) | 3日目 | |
50
|
250
|
150
|
取付ねじ付
| - | 1個 | 5,053円(
5,558円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
100
|
350
|
200
|
取付ねじ付
| - | 1個 | 4,976円(
5,474円
) | 3日目 | |
100
|
350
|
240
|
取付ねじ付
| 10 | 1個 | 5,593円(
6,152円
) | 3日目 | |
150
|
550
|
300
|
取付ねじ付
| 10 | 1個 | 7,249円(
7,974円
) | 3日目 |
Loading...
長穴を利用して、ラックオプション・結束テープで機器を固定できる設置用パーツ。
【特長】
・HUB・モデム・メディアコンバータ等、小型機器をキャビネット内に取付ける場合に仕様。
・19型マウントユニット(BP23-UB)への取付けも可能(BP23-2415BBを除く)。
・長穴を利用して、ラックオプション・結束テープ(RD852-50)にて機器を固定する事が可能。
・材質:鉄。
・板厚:1.2mm、1.6mm、2.3mm。
・塗装色:ライトベージュ塗装(5Y7/1)。