扉上下面にサラ穴をあけていただくことにより基板用レールの取付けが可能です。【特...
型番
未確定8件の候補があります。
Loading...
基板用レールの外観
基板用レールの寸法図
(単位:mm)
基板用レールの使用イメージ
※画像はシリーズの代表例を記載しています。
品名記号 | セット内容 | 寸法 mm | 製品質量 kg | 適用キャビネット (B、S、BF、SF) | |
---|---|---|---|---|---|
A | B | ||||
BP21-5 | レール2本 レール取付金具4コ 取付ねじ | 440 | 8 | 0.8 | タテ寸法 500mmのキャビネット用 |
BP21-6 | 540 | 10 | 1.0 | タテ寸法 600mmのキャビネット用 | |
BP21-7 | 640 | 12 | 1.2 | タテ寸法 700mmのキャビネット用 | |
BP21-8 | 740 | 15 | 1.4 | タテ寸法 800mmのキャビネット用 | |
BP21-9 | 840 | 18 | 1.6 | タテ寸法 900mmのキャビネット用 | |
BP21-10 | 940 | 20 | 1.8 | タテ寸法 1,000mmのキャビネット用 | |
BP21-11 | 1,040 | 23 | 2.0 | タテ寸法 1,100mmのキャビネット用 | |
BP21-12 | 1,140 | 25 | 2.2 | タテ寸法 1,200mmのキャビネット用 |
選定方法例
片扉の取付可能質量一覧
両扉の取付可能質量一覧
表左側の取付可能質量:左扉/表右側の取付可能質量:右扉
※カタログ P725の機器取付可能質量についての式をご参照ください。
型番 |
寸法(タテ)(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
Loading...
扉上下面にサラ穴をあけていただくことにより基板用レールの取付けが可能です。
【特長】
・材質:溶融亜鉛めっき鋼板
・板厚:2.0mm
【用途】
・B、S、BF、SFキャビネット扉裏面用