(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BP12-M 検針窓(丸形)【1~10個入り】

BP12-M 検針窓(丸形)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,379円 ~ 8,788円
税込価格
1,517円 ~ 9,667円

盤外装用の盤用パーツ【特長】・丸穴加工のみで簡単に取付けが可能です。・屋内・屋...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品仕様

丸穴加工のみで簡単に取付けが可能な検針窓

外観

外観

材質

  • 窓:ポリカーボネート(透明)
  • リング:AES(ライトベージュ)
  • パッキン:EPDM

仕様

  • 設置場所:屋内・屋外兼用
  • IP規格:P55カテゴリー2※
  • ※ 検針窓を取付けると、上記IP性能以上のキャビネットは上記のIP性能になります。

商品概要

商品外形図

商品外形図

取り付け例

取り付け例

1コ入10コ入外形寸法mm可視範囲
mm
取付穴寸法
mm
取付可能
最大板厚
品名記号品名記号φABφCφDEφFφG
BP12-7M-ZBP12-7M77166471815365~t4.0
BP12-11M-ZBP12-11M1141810110911989102"
薬品など性能薬品など性能薬品など性能
弱酸アルコールシンナー×
強酸×ベンジン×四塩化炭素×
弱アルカリガソリン×切削油×
強アルカリ×灯油有機溶剤×

◯:実用に耐える 、×:使用に適さない

使用上の注意

  1. 1.薬品、油の種類、設置場所の環境条件により差が生じる場合があるため、ご使用の際は、必ず使用目的に沿った実用試験にて性能を確認 してから使用すること。
  2. 2.キャビネット外側表面に凹凸がある製品や湾曲面への取付けは防塵防水性能が保証できません。
  3. 3.複数個並べて使用する場合の取付ピッチは、BP12-7Mは85㎜以上、 BP12-11Mは125㎜以上離して取付けること。

型番リスト

型番
特記
パック入り数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
取付穴寸法φ65mm
10個
-

1パック

10個入り

7,695( 8,465円 )

3日目

取付穴寸法φ65mm
1個
10

1個

1,379( 1,517円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

取付穴寸法φ102mm
10個
10

1パック

10個入り

8,788( 9,667円 )

3日目

取付穴寸法φ102mm
1個
10

1個

1,638( 1,802円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

盤外装用の盤用パーツ
【特長】
・丸穴加工のみで簡単に取付けが可能です。
・屋内・屋外兼用
【用途】
・インバータなどの表示確認にご利用ください。

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BP12-M 検針窓(丸形)

BP12-M 検針窓(丸形)

    BP12-DS ドーム窓セット

    BP12-DS ドーム窓セット

      BP12-G 検針窓

      BP12-G 検針窓

        BP12-D ドーム窓

        BP12-D ドーム窓

          ゴム窓枠 GMY型 IP55

          ゴム窓枠 GMY型 IP55

            アルミ窓枠 AY型 IP55

            アルミ窓枠 AY型 IP55

              樹脂(PP)製 計器用窓枠 PY型 IP55

              樹脂(PP)製 計器用窓枠 PY型 IP55

                アルミ窓枠 AMY型 IP55

                アルミ窓枠 AMY型 IP55

                  ゴム製 計器用窓枠 MG型 IP54 丸型タイプ

                  ゴム製 計器用窓枠 MG型 IP54 丸型タイプ

                    アルミ窓枠 角型タイプ(AKY型)

                    アルミ窓枠 角型タイプ(AKY型)

                      BP12-A 検針窓・アルミ枠タイプ

                      BP12-A 検針窓・アルミ枠タイプ

                        タッチパネル用窓枠

                        タッチパネル用窓枠

                          BP12-E 検針窓

                          BP12-E 検針窓

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 篠原電機 篠原電機 篠原電機 篠原電機 篠原電機 篠原電機 日東工業 篠原電機 日東工業
                            通常価格 1,379円 7,691円 2,814円 4,572円 10,568円 21,880円 2,718円 25,431円 5,316円 30,271円 16,460円 35,007円 2,069円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能

                            BP12-M 検針窓(丸形)のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            制御ボックスに使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02023/11/21
                            客先から受注した制御ボックスに使っています。ボックス内の機器の動作ランプなどを確認する目的です。過去に同じメーカーの他のモデルを使用していた流れで今回この商品を選びました。一般的な部品で取り付けに苦労することもなく、ごく普通に使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            窓枠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました