(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ZA 基台 深さ160mm

ZA 基台 深さ160mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
6,216円 ~ 22,836円
税込価格
6,838円 ~ 25,120円

前面パネルの取外が可能なZA/基台フカサ160mm【特長】・基台はキャビネット...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    基台
  • 寸法 奥行 D(mm)(mm):
    160
  • 板厚(mm):
    ボデー3.2/前面パネル1.6
  • 材質:
  • 付属品:
    キャビネット取付ねじ(M8×20)

型番

未確定28件の候補があります。

Loading...

商品仕様

製品仕様

製品イメージ

製品イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。

製品仕様

材質
板厚ボデー3.2mm 前面パネル1.6mm
塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)/クリーム塗装(2.5Y9/1)
ライトベージュ塗装クリーム塗装外形寸法製品質量
kg
適用キャビネット
品名記号品名記号A(ヨコ)B(タテ)C(フカサ)
ZA16-505ZA16-505C500501603.5ヨコ幅500mmのキャビネット用
ZA16-51ZA16-51C5001001605.2
ZA16-52ZA16-52C5002001608.1
ZA16-53ZA16-53C50030016011.0
ZA16-605ZA16-605C600501604.0ヨコ幅600mmのキャビネット用
ZA16-61ZA16-61C6001001605.9
ZA16-62ZA16-62C6002001609.3
ZA16-63ZA16-63C60030016012.5
ZA16-71ZA16-71C7001001606.7ヨコ幅700mmのキャビネット用
ZA16-72ZA16-72C70020016010.4
ZA16-73ZA16-73C70030016014.0
ZA16-81ZA16-81C8001001607.4ヨコ幅800mmのキャビネット用
ZA16-82ZA16-82C80020016011.8
ZA16-83ZA16-83C80030016015.8

型番リスト

型番
寸法 横 W(mm)(mm)
寸法 縦 H(mm)(mm)
適用機種・商品
塗装色
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
500
100
ヨコ幅500mmのキャビネット用
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
10

1個

6,769( 7,446円 )

3日目

500
100
ヨコ幅500mmのキャビネット用
クリーム塗装(2.5Y9/1)
10

1個

6,769( 7,446円 )

3日目

500
200
ヨコ幅500mmのキャビネット用
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
10

1個

14,436( 15,880円 )

3日目

500
200
ヨコ幅500mmのキャビネット用
クリーム塗装(2.5Y9/1)
10

1個

14,436( 15,880円 )

3日目

500
300
ヨコ幅500mmのキャビネット用
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
10

1個

18,072( 19,879円 )

3日目

500
300
ヨコ幅500mmのキャビネット用
クリーム塗装(2.5Y9/1)
10

1個

18,072( 19,879円 )

3日目

600
100
ヨコ幅600mmのキャビネット用
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
10

1個

7,237( 7,961円 )

3日目

600
100
ヨコ幅600mmのキャビネット用
クリーム塗装(2.5Y9/1)
10

1個

7,237( 7,961円 )

3日目

600
200
ヨコ幅600mmのキャビネット用
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
10

1個

15,561( 17,117円 )

3日目

600
200
ヨコ幅600mmのキャビネット用
クリーム塗装(2.5Y9/1)
10

1個

15,561( 17,117円 )

3日目

600
300
ヨコ幅600mmのキャビネット用
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
10

1個

19,185( 21,104円 )

3日目

600
300
ヨコ幅600mmのキャビネット用
クリーム塗装(2.5Y9/1)
10

1個

19,185( 21,104円 )

3日目

700
100
ヨコ幅700mmのキャビネット用
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
10

1個

8,464( 9,310円 )

3日目

700
100
ヨコ幅700mmのキャビネット用
クリーム塗装(2.5Y9/1)
10

1個

8,464( 9,310円 )

3日目

700
200
ヨコ幅700mmのキャビネット用
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
10

1個

18,072( 19,879円 )

3日目

700
200
ヨコ幅700mmのキャビネット用
クリーム塗装(2.5Y9/1)
10

1個

18,072( 19,879円 )

5日目

700
300
ヨコ幅700mmのキャビネット用
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
10

1個

21,696( 23,866円 )

3日目

700
300
ヨコ幅700mmのキャビネット用
クリーム塗装(2.5Y9/1)
10

1個

21,696( 23,866円 )

5日目

800
100
ヨコ幅800mmのキャビネット用
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
10

1個

9,672( 10,639円 )

3日目

800
100
ヨコ幅800mmのキャビネット用
クリーム塗装(2.5Y9/1)
10

1個

9,672( 10,639円 )

3日目

800
200
ヨコ幅800mmのキャビネット用
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
10

1個

19,185( 21,104円 )

3日目

800
200
ヨコ幅800mmのキャビネット用
クリーム塗装(2.5Y9/1)
10

1個

19,185( 21,104円 )

5日目

800
300
ヨコ幅800mmのキャビネット用
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
10

1個

22,836( 25,120円 )

2日目

800
300
ヨコ幅800mmのキャビネット用
クリーム塗装(2.5Y9/1)
10

1個

22,836( 25,120円 )

2日目

500
50
ヨコ幅500mmのキャビネット用
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
10

1個

6,216( 6,838円 )

3日目

500
50
ヨコ幅500mmのキャビネット用
クリーム塗装(2.5Y9/1)
10

1個

6,216( 6,838円 )

3日目

600
50
ヨコ幅600mmのキャビネット用
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
10

1個

6,769( 7,446円 )

3日目

600
50
ヨコ幅600mmのキャビネット用
クリーム塗装(2.5Y9/1)
10

1個

6,769( 7,446円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

前面パネルの取外が可能なZA/基台フカサ160mm
【特長】
・基台はキャビネットの寸法(ヨコ、フカサ)に合わせて選びください。
・タテ寸法200mm・300mm・500mmタイプには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。
・キャビネット取付ねじ(M8×20)付です。
【用途】
・盤用キャビネット(B、S)、制御盤キャビネット(RA)などを自立させる場合に使用します。

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ZA 基台 深さ160mm

ZA 基台 深さ160mm

    ZA 基台 深さ350mm

    ZA 基台 深さ350mm

      ZA 基台 深さ140mm

      ZA 基台 深さ140mm

        ZA 基台 深さ250mm

        ZA 基台 深さ250mm

          ZA 基台 深さ300mm

          ZA 基台 深さ300mm

            ZA 基台 深さ120mm

            ZA 基台 深さ120mm

              ZA 基台 深さ200mm

              ZA 基台 深さ200mm

                SZA ステンレス基台

                SZA ステンレス基台

                  EX-2Z E用自立用基台

                  EX-2Z E用自立用基台

                    ZA-F 基台・フリーアクセスフロア用

                    ZA-F 基台・フリーアクセスフロア用

                      EX-1Z E用自立用基台

                      EX-1Z E用自立用基台

                        RDK フリーアクセスフロア用基台 寸法W(横)(mm)600・700・800

                        RDK フリーアクセスフロア用基台 寸法W(横)(mm)600・700・800

                          スタンドパイプ

                          スタンドパイプ

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 篠原電機
                            通常価格 6,216円 10,144円 6,216円 7,126円 8,463円 5,969円 6,216円 21,696円 24,089円 7,605円 14,399円 16,821円 36,925円
                            通常出荷日 2日目~   2日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目~   2日目~   2日目~   2日目~   3日目   2日目~   2日目~   19日目  
                            用途 基台 基台 基台 基台 基台 基台 基台 基台 基台 基台 基台 基台 スタンド
                            寸法 奥行 D(mm)(mm) 160 350 140 250 300 120 200 - - - - - -
                            板厚(mm) ボデー3.2/前面パネル1.6 ボデー3.2/前面パネル1.6 ボデー3.2/前面パネル1.6 ボデー3.2/前面パネル1.6 ボデー3.2/前面パネル1.6 ボデー3.2/前面パネル1.6 ボデー3.2/前面パネル1.6 ボデー3.0・前面パネル1.5 基台本体3.2/前面パネル1.6 ボデー3.2/前面パネル1.6 - - -
                            材質 ステンレス(SUS304) -
                            付属品 キャビネット取付ねじ(M8×20) キャビネット取付ねじ(M8×20) キャビネット取付ねじ(M8×20) キャビネット取付ねじ(M8×20) キャビネット取付ねじ(M8×20) キャビネット取付ねじ(M8×20) キャビネット取付ねじ(M8×20) キャビネット取付用ねじ - キャビネット取付用ねじ - - -

                            ZA 基台 深さ160mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            盤用架台・スタンド・取付用ポールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました