(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RD44 換気扇付フィルターカセット 寸法(フカサ)54・67・68mm

RD44 換気扇付フィルターカセット 寸法(フカサ)54・67・68mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
8,790円 ~ 62,239円  特別価格 
税込価格
9,669円 ~ 68,463円  特別価格 

盤内の強制換気に最適な換気扇付フィルターカセット。【特長】・フィルタは水洗いで...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定48件の候補があります。

Loading...

商品仕様

商品特長詳細

外観例

RD44 換気扇付フィルターカセット RD44-511R 外観例

RD44-511R

RD44 換気扇付フィルターカセット RD44-512R 外観例

RD44-512R

RD44 換気扇付フィルターカセット RD44-513R 外観例

RD44-513R

主な付属品

  • プラグコード(2m)(リード線タイプは除く)
  • 取付ねじ
  • 取扱説明書

定格周波数:50/60Hz

規格表

ライトベージュ色クリーム色定格電圧
V(単相)
寸法mm最大風量
m3/min
最大静圧
Pa
定格
消費電力
W
使用
温度
騒音
dB(A)
入力
端子
取付ファン
品名記号品名記号ヨコタテフカサ50Hz/60Hz50Hz/60Hz50Hz/60Hz50Hz/60Hz
RD44-411RRD44-411RCAC100145145540.19/0.2418/279.4/7.8−10~+60
31/35
リード 線MU825S-13-F1(1コ用)
RD44-421RRD44-421RCAC2001459.9/8.0MU825S-43-F6(1コ用)
RD44-412RRD44-412RCAC1002300.44/0.5723/3419/16
35/40
MU825S-13-F1(2コ用)
RD44-422RRD44-422RCAC20023020/16MU825S-43-F6(2コ用)
RD44-413RRD44-413RCAC1003150.64/0.8224/3529/24
38/43
MU825S-13-F1(3コ用)
RD44-423RRD44-423RCAC20031530/24MU825S-43-F6(3コ用)
RD44-511RRD44-511RCAC100155155540.30/0.3835/489.6/8.2
38/43
2端子PF-091C(1コ用)
RD44-521RRD44-521RCAC20015510/8.3PF-091C-2 (1コ用)
RD44-512RRD44-512RCAC1002500.67/0.8337/5020/17
41/45
PF-091C (2コ用)
RD44-522RRD44-522RCAC20025020/17PF-091C-2 (2コ用)
RD44-513RRD44-513RCAC1003451.0/1.236/5029/25
42/47
PF-091C (3コ用)
RD44-523RRD44-523RCAC20034530/25PF-091C-2 (3コ用)
RD44-811RRD44-811RCAC100180180670.94/1.0774/8615/15
44/48
2端子PF-121 (1コ用)
RD44-821RRD44-821RCAC20018015/14PF-121-2 (1コ用)
RD44-812RRD44-812RCAC1003051.9/2.376/8831/29
48/52
PF-121 (2コ用)
RD44-822RRD44-822RCAC20030530/29PF-121-2 (2コ用)
RD44-813RRD44-813RCAC1004303.0/3.479/9146/44
50/54
PF-121 (3コ用)
RD44-823RRD44-823RCAC20043045/43PF-121-2 (3コ用)
RD44-911RRD44-911RCAC100210230682.1/2.5149/19624/27
55/59
2端子PF-150A (1コ用)
RD44-921RRD44-921RCAC20021026/29PF-150-2A (1コ用)
RD44-912RRD44-912RCAC1003654.6/5.5160/20948/55
59/63
PF-150A (2コ用)
RD44-922RRD44-922RCAC20036551/57PF-150-2A (2コ用)
RD44-913RRD44-913RCAC1005207.2/8.5159/20470/82
60/64
PF-150A (3コ用)
RD44-923RRD44-923RCAC20052076/85PF-150-2A (3コ用)

選定サポート情報

熱関連機器選定プログラム

日東工業製「熱関連機器選定プログラム」のダウンロードは、上記画像をクリックして進んでください。
※日東工業HPへと移動します。

注意・禁止事項

1.最大風量・最大静圧の測定方法はダブルチャンバー方式。
2.騒音は反響の少ない無響音室で測定した値。現地での据付環境、および反響によって騒音値は大きく影響されためご注意ください。
3.RD44-411R~423Rはリード線タイプのためプラグコードは付属しない。
4.付属のプラグコードにはコンセント差し込み用のプラグは付いていないのでご注意ください。

使用上のお願い

  1. 1.運搬、取付作業の際に衝撃を加えないこと。
  2. 2.吸込口および吐出口の通風を妨げるような取付けはしないこと。
  3. 3.キャビネットには必ず通風口(吸気口、排気口)を設けること。
  4. 4.定格電圧以外での使用は、故障原因となりますので使用不可。
  5. 5.屋外での使用不可。
  6. 6.水滴がかかるような場所、塩分を多く含んだ環境下では使用しないこと。
  7. 7.振動・衝撃などのある場所では使用しないこと。
  8. 8.高温、高湿、腐食性ガス、可燃性ガスなどの雰囲気での使用しないこと。
  9. 9.極度に塵埃、オイルミストなどが多い所での使用は避けること。

型番リスト

型番
寸法(タテ)(mm)
寸法(ヨコ)(mm)
寸法(フカサ)(mm)
定格電圧(V)
表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
145
145
54
AC100(単相)
ライトベージュ塗装
10

1個

8,790( 9,669円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

145
145
54
AC100(単相)
クリーム塗装
10

1個

8,790( 9,669円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

145
230
54
AC100(単相)
ライトベージュ塗装
10

1個

19,689( 21,658円 )

3日目

145
230
54
AC100(単相)
クリーム塗装
10

1個

19,689( 21,658円 )

3日目

145
315
54
AC100(単相)
ライトベージュ塗装
10

1個

25,161( 27,677円 )

3日目

145
315
54
AC100(単相)
クリーム塗装
10

1個

25,161( 27,677円 )

3日目

145
145
54
AC200(単相)
ライトベージュ塗装
10

1個

8,790( 9,669円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

145
145
54
AC200(単相)
クリーム塗装
10

1個

8,790( 9,669円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

145
230
54
AC200(単相)
ライトベージュ塗装
10

1個

19,689( 21,658円 )

3日目

145
230
54
AC200(単相)
クリーム塗装
10

1個

19,689( 21,658円 )

3日目

145
315
54
AC200(単相)
ライトベージュ塗装
10

1個

25,161( 27,677円 )

3日目

145
315
54
AC200(単相)
クリーム塗装
10

1個

25,161( 27,677円 )

3日目

155
155
54
AC100(単相)
ライトベージュ塗装
-

1個

8,790( 9,669円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

155
155
54
AC100(単相)
クリーム塗装
10

1個

8,790( 9,669円 )

3日目

155
250
54
AC100(単相)
ライトベージュ塗装
10

1個

19,746( 21,721円 )

3日目

155
250
54
AC100(単相)
クリーム塗装
10

1個

19,746( 21,721円 )

3日目

155
345
54
AC100(単相)
ライトベージュ塗装
10

1個

26,289( 28,918円 )

3日目

155
345
54
AC100(単相)
クリーム塗装
10

1個

26,289( 28,918円 )

3日目

155
155
54
AC200(単相)
ライトベージュ塗装
-

1個

8,790( 9,669円 )

3日目

155
155
54
AC200(単相)
クリーム塗装
10

1個

8,790円

7,471

( 8,218円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

155
250
54
AC200(単相)
ライトベージュ塗装
10

1個

19,746( 21,721円 )

3日目

155
250
54
AC200(単相)
クリーム塗装
10

1個

19,746( 21,721円 )

3日目

155
345
54
AC200(単相)
ライトベージュ塗装
10

1個

26,289( 28,918円 )

3日目

155
345
54
AC200(単相)
クリーム塗装
10

1個

26,289( 28,918円 )

3日目

180
180
67
AC100(単相)
ライトベージュ塗装
10

1個

9,448( 10,393円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

180
180
67
AC100(単相)
クリーム塗装
10

1個

9,448( 10,393円 )

3日目

180
305
67
AC100(単相)
ライトベージュ塗装
10

1個

20,859円

18,773

( 20,650円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

180
305
67
AC100(単相)
クリーム塗装
10

1個

20,859( 22,945円 )

3日目

180
430
67
AC100(単相)
ライトベージュ塗装
10

1個

28,447円

20,100

( 22,110円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

180
430
67
AC100(単相)
クリーム塗装
10

1個

28,447( 31,292円 )

3日目

180
180
67
AC200(単相)
ライトベージュ塗装
10

1個

9,448( 10,393円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

180
180
67
AC200(単相)
クリーム塗装
-

1個

9,448( 10,393円 )

3日目

180
305
67
AC200(単相)
ライトベージュ塗装
10

1個

20,859( 22,945円 )

3日目

180
305
67
AC200(単相)
クリーム塗装
10

1個

20,859( 22,945円 )

3日目

180
430
67
AC200(単相)
ライトベージュ塗装
10

1個

28,447( 31,292円 )

3日目

180
430
67
AC200(単相)
クリーム塗装
10

1個

28,447( 31,292円 )

3日目

230
210
68
AC100(単相)
ライトベージュ塗装
10

1個

24,384( 26,822円 )

3日目

230
210
68
AC100(単相)
クリーム塗装
10

1個

24,384( 26,822円 )

3日目

230
365
68
AC100(単相)
ライトベージュ塗装
10

1個

43,520円

31,299

( 34,429円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

230
365
68
AC100(単相)
クリーム塗装
10

1個

43,520( 47,872円 )

3日目

230
520
68
AC100(単相)
ライトベージュ塗装
10

1個

62,239( 68,463円 )

3日目

230
520
68
AC100(単相)
クリーム塗装
10

1個

62,239( 68,463円 )

3日目

230
210
68
AC200(単相)
ライトベージュ塗装
10

1個

24,384( 26,822円 )

3日目

230
210
68
AC200(単相)
クリーム塗装
10

1個

24,384( 26,822円 )

3日目

230
365
68
AC200(単相)
ライトベージュ塗装
10

1個

43,520( 47,872円 )

3日目

230
365
68
AC200(単相)
クリーム塗装
10

1個

43,520( 47,872円 )

3日目

230
520
68
AC200(単相)
ライトベージュ塗装
10

1個

62,239( 68,463円 )

3日目

230
520
68
AC200(単相)
クリーム塗装
10

1個

62,239( 68,463円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

盤内の強制換気に最適な換気扇付フィルターカセット。
【特長】
・フィルタは水洗いで再利用が可能です(ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)
【用途】
・制御装置の温度調整(熱対策用)に(屋内用)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RD44 換気扇付フィルターカセット 寸法(フカサ)54・67・68mm

RD44 換気扇付フィルターカセット 寸法(フカサ)54・67・68mm

    RD44-L 換気扇付フィルターカセット(低騒音タイプ・ロースピード)

    RD44-L 換気扇付フィルターカセット(低騒音タイプ・ロースピード)

      SLP-ES 電磁シールド(EMC)仕様大型ルーバー

      SLP-ES 電磁シールド(EMC)仕様大型ルーバー

        EFC-F 塩害用フィルタケース(ステンレス製)・オプション塩害用フィルタ

        EFC-F 塩害用フィルタケース(ステンレス製)・オプション塩害用フィルタ

          フリーアルミギャラリー【屋内推奨】 IP20

          フリーアルミギャラリー【屋内推奨】 IP20

            SLP-KES 電磁シールド(EMC)仕様換気扇付大型ルーバー

            SLP-KES 電磁シールド(EMC)仕様換気扇付大型ルーバー

              SLP-25・SLP-25C 大型ルーバー

              SLP-25・SLP-25C 大型ルーバー

                RSLP R形ルーバー フィルタ付 寸法(フカサ)(mm)10・12

                RSLP R形ルーバー フィルタ付 寸法(フカサ)(mm)10・12

                  フード付きギャラリー(屋外用 FG型) IPX4

                  フード付きギャラリー(屋外用 FG型) IPX4

                    550x575x100mm 室外機ルーバー EA997MZ-21

                    550x575x100mm 室外機ルーバー EA997MZ-21

                      SLP-K 換気扇付大型ルーバー(フィルタ付)

                      SLP-K 換気扇付大型ルーバー(フィルタ付)

                        RD42 換気扇パネル(フィルタ付)

                        RD42 換気扇パネル(フィルタ付)

                          EFC 塩害用フィルタケース・フィルタ

                          EFC 塩害用フィルタケース・フィルタ

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 篠原電機 日東工業 日東工業 日東工業 篠原電機 エスコ 日東工業 日東工業 日東工業
                            通常価格 8,790円 9,886円 19,660円 10,992円 12,735円 46,694円 8,794円 7,142円 8,824円 8,590円 24,492円 8,233円 9,560円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   2日目~   4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質 鋼板(本体、カバー、ファンパネル) - 樹脂 ステンレス アルミニウム合金 樹脂 樹脂 樹脂 - - 樹脂 - 樹脂
                            摘要 換気扇付 - - - - - - - - - - - -
                            IP規格 IP4X - IP4X - - IP4X - - - - - - -

                            RD44 換気扇付フィルターカセット 寸法(フカサ)54・67・68mmのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            制御盤に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/06/14
                            しばらく換えていなかったら埃が凄かったので、本体を一式を交換しました。その後にファンだけを購入しました。取り付けについては問題なく簡単に行えました。埃が付いたら水洗いをするようにしています。交換をしたところ盤の中の風通しもよくなり、熱が放出されるようになりました。この商品しか使ったことがありませんが、満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ルーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました