(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RD44-50
RD44 フィルターカセット用オプション・フィルタ【1~10個入り】 フィルタ

RD44 フィルターカセット用オプション・フィルタ RD44-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,671円
税込単価
4,038円

フィルターカセットの交換用フィルタ。【特長】・水洗いで再利用が可能。【用途】・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

RD44-50 の仕様・寸法情報

商品仕様

商品特長詳細

  • 材質:モダアクリル・ポリエステル(RD44-50K・100K)、ポリエステル(RD44-50・41~93)

規格表

RD44 フィルターカセット用オプション・フィルタ RD44-41 寸法図

RD44-41

RD44 フィルターカセット用オプション・フィルタ RD44-42 寸法図

RD44-42

品名記号セット内容寸法 mm除塵率%摘要
ヨコタテフカサ
RD44-501枚入5005001280水洗いで再利用可能
RD44-50K5005001160水洗いで再利用可能
RD44-100K1,0005002.5水洗いで再利用可能
RD44-4110枚入83971280RD43-41AB(AC)
RD44-411・421R(RC)用
RD44-421689712RD43-42AB(AC)
RD44-412・422R(RC)用
RD44-432539712RD43-43AB(AC)
RD44-413・423R(RC)用
RD44-519310712RD43-51AB(AC、BES)
RD44-511・521R(RC、RES)用
RD44-5218810712RD43-52AB(AC、BES)
RD44-512・522R(RC、RES)用
RD44-5328310712RD43-53AB(AC、BES)
RD44-513・523R(RC、RES)用
RD44-8111813212RD43-81AB(AC、BES)
RD44-811・821R(RC、LR、LRC、RES)用
RD44-8224313212RD43-82AB(AC、BES)
RD44-812・822R(RC、LR、LRC、RES)用
RD44-8336813212RD43-83B(C、BES)
RD44-813・823R(RC、LR、LRC、RES)用
RD44-9114818212RD43-91AB(AC)
RD44-911・921R(RC)用
RD44-9230318212RD43-92B(C)
RD44-912・922R(RC)用
RD44-9345818212RD43-93B(C)
RD44-913・923R(RC)用

※ 不織布のため、寸法にバラツキがでることがある。

型番リスト

型番
材質
寸法ヨコ(mm)
寸法タテ(mm)
寸法フカサ(mm)
摘要
パック入り数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RD44-50

ポリエステル
500
500
12
水洗いで再利用可能
1枚
10

1個

3,671( 4,038円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

フィルターカセットの交換用フィルタ。
【特長】
・水洗いで再利用が可能。
【用途】
・フィルターカセット(RD43)および換気扇付フィルターカセット(RD44)の交換用フィルタとして。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 

Loading...

RD44-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RD44 フィルターカセット用オプション・フィルタの型番RD44-50のページです。
型番RD44-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RD44 フィルターカセット用オプション・フィルタ

RD44 フィルターカセット用オプション・フィルタ

    プラグコード ACファン/□120×38mm厚用

    プラグコード ACファン/□120×38mm厚用

      FANシャシ

      FANシャシ

        交換用フィルター DC/ACファン兼用/□60~□120mm用

        交換用フィルター DC/ACファン兼用/□60~□120mm用

          交換フィルターFFY用 FILY

          交換フィルターFFY用 FILY

            スクリーン FS6S・FS8S・FS9S・FS12S

            スクリーン FS6S・FS8S・FS9S・FS12S

              論理反転モジュール

              論理反転モジュール

                フィルター HRシリーズ

                フィルター HRシリーズ

                  フィルターファン用アクセサリー 予備フィルターマット

                  フィルターファン用アクセサリー 予備フィルターマット

                    換気扇取付ホルダ

                    換気扇取付ホルダ

                      プラグコード ACファン/□80×42mm厚用

                      プラグコード ACファン/□80×42mm厚用

                        シールドファンフィルター EMFシリーズ

                        シールドファンフィルター EMFシリーズ

                          電源接続用プラグコード

                          電源接続用プラグコード

                            メーカー 日東工業 山洋電気 日東工業 山洋電気 河村電器産業 オリエンタルモーター オリエンタルモーター タカチ電機工業 リタール 日東工業 山洋電気 タカチ電機工業 オリエンタルモーター
                            通常価格 2,446円 1,461円 39,533円 429円 3,064円 813円 3,488円 219円 2,781円 10,768円 1,557円 622円 595円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目  
                            種類 フィルタ プラグコード シャシ フィルタ フィルタ その他 その他 フィルタ その他 取付金具 プラグコード フィルタ その他

                            RD44 フィルターカセット用オプション・フィルタのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            メンテナンス時に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/21
                            当社で設計し製作して顧客に収めた、制御機器用ラックの交換用フィルタとして使用しています。年に一回定期点検時に必ず交換しています。使用に当たっては、特に問題はありません。ミスミですと早いので使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RD44-41
                            RD44-42
                            RD44-43
                            RD44-50K
                            RD44-51
                            RD44-52
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?材質 寸法ヨコ
                            (mm)
                            寸法タテ
                            (mm)
                            寸法フカサ
                            (mm)
                            摘要 パック入り数

                            3,802円

                            ( 4,182円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10ポリエステル839712RD43-41AB(AC)RD44-411・421AB(AC)用10枚

                            4,273円

                            ( 4,700円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            3日目

                            10ポリエステル1689712RD43-42AB(AC)RD44-412・422AB(AC)用10枚

                            4,746円

                            ( 5,221円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            3日目

                            10ポリエステル2539712RD43-43AB(AC)RD44-413・423AB(AC)用10枚

                            2,446円

                            ( 2,691円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            10モダアクリル・ポリエステル50050011水洗いで再利用可能1枚

                            4,745円

                            ( 5,220円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            3日目

                            -ポリエステル9310712RD43-51AB(AC/BES)RD44-511・521AB(AC)用10枚

                            5,304円

                            ( 5,834円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            3日目

                            10ポリエステル18810712RD43-52AB(AC/BES)RD44-512・522AB(AC/BES)用10枚

                            ファン(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました