(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EX-BR 基板装着レール【2個入り】

EX-BR 基板装着レール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
14,171円 ~ 18,553円
税込価格
15,588円 ~ 20,408円

【特長】・材質:鉄。・板厚:2.3mm。・表面処理:クロメートめっき。・持ち上...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    レール
  • 寸法(ヨコ)(mm):
    80
  • 材質:
  • 板厚(mm):
    2.3
  • 特記:
    自立制御盤キャビネット用オプション
  • パック入り数:
    2個

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品仕様

製品仕様

EX-BR・基板装着レールの外観・寸法

EX-BR・基板装着レールの外観・寸法

(単位:mm)

品名記号セット内容寸法適用キャビネット
AB
EX35-BR2コ入80361フカサ350mm用
EX50-BR2コ入80511フカサ500mm用

型番リスト

型番
寸法(タテ)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
361
10

1パック

2個入り

14,171( 15,588円 )

3日目

511
10

1パック

2個入り

18,553( 20,408円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質:鉄。
・板厚:2.3mm。
・表面処理:クロメートめっき。
・持ち上げずに基板を移動できるので、省力化に役立つ。
【用途】
・鉄製基板の取付け・取外しの際に。

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EX-BR 基板装着レール

EX-BR 基板装着レール

    BP16 基台安定板

    BP16 基台安定板

      ソーラーパネル用受金具

      ソーラーパネル用受金具

        ミラックハンガー (薄型)

        ミラックハンガー (薄型)

          ソーラーパネル用押え金具

          ソーラーパネル用押え金具

            ミラックハンガー

            ミラックハンガー

              ミラックハンガー用 L金具

              ミラックハンガー用 L金具

                EIAラックスライドテーブル NSTシリーズ

                EIAラックスライドテーブル NSTシリーズ

                  BP32 ブレーカ取付台 スライド式

                  BP32 ブレーカ取付台 スライド式

                    吊りボルト用

                    吊りボルト用

                      電力計取付板固定金具

                      電力計取付板固定金具

                        BP23-B 通信機器用棚板・基板用

                        BP23-B 通信機器用棚板・基板用

                          SPX-N マネージメントトレー

                          SPX-N マネージメントトレー

                            メーカー 日東工業 日東工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 タカチ電機工業 日東工業 未来工業 未来工業 日東工業 日東工業
                            通常価格 14,171円 7,256円 457円 122円 857円 77円 376円 15,050円 2,773円 329円 341円 3,600円 5,236円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            種類 レール 固定具 機器取付金具 バー 機器取付金具 バー 機器取付金具 - 機器取付金具 機器取付金具 固定具 取付板 機器取付金具
                            寸法(ヨコ)(mm) 80 - - - - - - - - - - - -
                            材質 - - - - - - 溶融亜鉛めっき鋼板 - - -
                            板厚(mm) 2.3 4.5 - - - - - - - - - 1.2/1.6/2.3 -
                            特記 自立制御盤キャビネット用オプション - - - - - - - - - - - -

                            EX-BR 基板装着レールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            設置用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました