(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EX50-81ZL
EX-1Z E用自立用基台 Eヨウジリツヨウキダイ

EX-1Z E用自立用基台 EX50-81ZL
通常単価(税別)
22,920円
税込単価
25,212円

【特長】・タテ寸法100mmの自立用基台です。・配線作業に便利な開口穴が設けて...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    基台
  • 寸法 縦 H(mm)(mm):
    100
  • 特記:
    自立制御盤キャビネット用オプション
  • 材質:

型番

EX50-81ZL 解除

Loading...

EX50-81ZLの仕様・寸法情報

用途基台寸法 横 W(mm)(mm)800
寸法 縦 H(mm)(mm)100寸法 奥行 D(mm)(mm)465
摘要ヨコ幅800mmキャビネット用(タテ1400mm以上)特記自立制御盤キャビネット用オプション
板厚(mm)3.2/4.5(基台フカサ350/400/500mm)材質
塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)RoHS ?10

商品仕様

製品仕様

製品イメージ

製品イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。

レベル調整について

  • ※ 設置の際、床面が平行でないと、扉にひずみが出ますので、その場合は付属の六角ボルトと六角ナットを使用して、下図のようにレベル調整をしてください。床面のひずみが大きい場合は、基台と床面の間にスペーサー等を入れ、設置面が平行になるように調整してください。
レベル調整のイメージ画像

レベル調整のイメージ画像

注意・禁止事項

  • ※ フカサ寸法250の製品(EX25シリーズ)については、アンカーボルト以外に別途耐震対策を施してください。キャビネットが転倒し、機器の故障やケガの原因になる可能性があります。
  • ※ キャビネットへの取付作業はケガ防止のため、原則として二人以上で行ってください。
  • ※ キャビネット盤内の取付機器の設置位置や重量等により、地震/台風時に転倒の恐れがあります。所定のアンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止の処理を行ってください。転倒防止の処理が行われていないと、キャビネットが転倒し、機器の故障やケガの原因になる可能性があります。
  • ※ 基台底面のアンカーボルト取付用穴(φ20(直径20mm))を使用し、M16またはM12のアンカーボルトにて床面に固定してください。
  • ※ アングル等を使って設置面を上げる際は、下側からキャビネット内部に水が浸入する恐れがあります。

型番リスト

型番
寸法 横 W(mm)(mm)
寸法 奥行 D(mm)(mm)
摘要
板厚(mm)
塗装色
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EX50-81ZL

800
465
ヨコ幅800mmキャビネット用(タテ1400mm以上)
3.2/4.5(基台フカサ350/400/500mm)
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
10

1個

22,920( 25,212円 )

2日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・タテ寸法100mmの自立用基台です。
・配線作業に便利な開口穴が設けてあります。
・材質:鉄
・板厚:基台フカサ250mmは3.2mmです。
・基台フカサ350/400/500mmは3.2mm/4.5mmです。
・塗装色:ライトベージュ塗装(5Y7/1)/クリーム塗装(2.5Y9/1)

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EX-1Z E用自立用基台の型番EX50-81ZLのページです。
型番EX50-81ZLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EX-1Z E用自立用基台

EX-1Z E用自立用基台

    ZA 基台 深さ160mm

    ZA 基台 深さ160mm

      ZA 基台 深さ120mm

      ZA 基台 深さ120mm

        ZA 基台 深さ200mm

        ZA 基台 深さ200mm

          ZA 基台 深さ140mm

          ZA 基台 深さ140mm

            ZA 基台 深さ350mm

            ZA 基台 深さ350mm

              ZA 基台 深さ250mm

              ZA 基台 深さ250mm

                ZA 基台 深さ300mm

                ZA 基台 深さ300mm

                  チャンネルベース(基台) JTZ

                  チャンネルベース(基台) JTZ

                    EX-2Z E用自立用基台

                    EX-2Z E用自立用基台

                      SZA ステンレス基台

                      SZA ステンレス基台

                        HVP-C ステンレス製チャンネルベースコンクリート基礎固定用

                        HVP-C ステンレス製チャンネルベースコンクリート基礎固定用

                          チャンネルベース(基台) JT

                          チャンネルベース(基台) JT

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 河村電器産業 日東工業 日東工業 日東工業 河村電器産業
                            通常価格 14,399円 6,216円 5,969円 6,216円 6,216円 10,144円 7,126円 8,463円 21,826円 24,089円 21,696円 24,096円 20,664円
                            通常出荷日 2日目~   2日目~   3日目~   2日目~   2日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   9日目   2日目~   2日目~   3日目   9日目  
                            用途 基台 基台 基台 基台 基台 基台 基台 基台 基台 基台 基台 その他 基台
                            寸法 縦 H(mm)(mm) 100 - - - - - - - 200 200 - 100 100
                            特記 自立制御盤キャビネット用オプション - - - - - - - - 自立制御盤キャビネット用オプション - - -
                            材質 - ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) -

                            EX-1Z E用自立用基台のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EX25-121ZLC
                            EX25-141ZL
                            EX25-141ZLC
                            EX50-81ZLC
                            EX50-81ZS
                            EX50-81ZSC
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?寸法 横 W(mm)
                            (mm)
                            寸法 奥行 D(mm)
                            (mm)
                            摘要 板厚
                            (mm)
                            塗装色

                            19,202円

                            ( 21,122円 )
                            1個 -

                            2日目

                            101200215ヨコ幅1200mmキャビネット用3.2(基台フカサ250mm)クリーム塗装(2.5Y9/1)

                            22,858円

                            ( 25,144円 )
                            1個 -

                            2日目

                            101400215ヨコ幅1400mmキャビネット用3.2(基台フカサ250mm)ライトベージュ塗装(5Y7/1)

                            22,858円

                            ( 25,144円 )
                            1個 -

                            4日目

                            101400215ヨコ幅1400mmキャビネット用3.2(基台フカサ250mm)クリーム塗装(2.5Y9/1)

                            22,920円

                            ( 25,212円 )
                            1個 -

                            2日目

                            10800465ヨコ幅800mmキャビネット用(タテ1400mm以上)3.2/4.5(基台フカサ350/400/500mm)クリーム塗装(2.5Y9/1)

                            22,920円

                            ( 25,212円 )
                            1個 -

                            2日目

                            10800471ヨコ幅800mmキャビネット用(タテ1200mm以下)3.2/4.5(基台フカサ350/400/500mm)ライトベージュ塗装(5Y7/1)

                            22,920円

                            ( 25,212円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10800471ヨコ幅800mmキャビネット用(タテ1200mm以下)3.2/4.5(基台フカサ350/400/500mm)クリーム塗装(2.5Y9/1)
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?寸法 横 W(mm)
                            (mm)
                            寸法 奥行 D(mm)
                            (mm)
                            摘要 板厚
                            (mm)
                            塗装色

                            盤用架台・スタンド・取付用ポールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト