(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BP51-S 低圧電線サポータ【10個入り】

BP51-S 低圧電線サポータ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,747円
税込単価
5,222円

BP51-Sタイプの低圧電線サポータ。【特長】・材質:ABS。・色彩:ライトベ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    金具
  • 材質:
    ABS
  • 色彩又は表面処理:
    ライトベージュ
  • パック入り数:
    10個
  • 摘要:
    最大束線径φ30

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

BP51-S 低圧電線サポータの仕様

製品イメージ

製品イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。

製品仕様

寸法図 (単位:mm)

寸法図 (単位:mm)

取付イメージ

取付イメージ

品名記号セット内容摘要
BP51-30S10コ入φ30(最大束線径30mm)

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BP51-30S

10

1パック

10個入り

4,747( 5,222円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

BP51-Sタイプの低圧電線サポータ。
【特長】
・材質:ABS。
・色彩:ライトベージュ。
・指示可能な電線径は、φ30(外径30mm)まで。
・電線の支持間隔は、35mm。
【用途】
・分電盤、配電盤等の銅バー配線の絶縁支持として利用。

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 

商品担当おすすめ

BP51-30Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BP51-S 低圧電線サポータの型番BP51-30Sのページです。
型番BP51-30Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BP51-S 低圧電線サポータ

BP51-S 低圧電線サポータ

    RD62 山型レール(FS・(D)ARC・FL・FK用)

    RD62 山型レール(FS・(D)ARC・FL・FK用)

      CL型アルミアングル

      CL型アルミアングル

        DT 電話端子盤用コネクタ

        DT 電話端子盤用コネクタ

          スマート分岐ブレーカ取付板 TD

          スマート分岐ブレーカ取付板 TD

            RD68 中マウントアングル EIA・JIS

            RD68 中マウントアングル EIA・JIS

              RD161 重量用スライド式台板セット(山型レール・スライドレール付)

              RD161 重量用スライド式台板セット(山型レール・スライドレール付)

                RD68 中マウントアングル (D)ARC

                RD68 中マウントアングル (D)ARC

                  蛍光灯取付パネル SMP

                  蛍光灯取付パネル SMP

                    レールキット用マウントアングル 〈RP68〉 AVSTオプション

                    レールキット用マウントアングル 〈RP68〉 AVSTオプション

                      EX-RA パネル用レールE

                      EX-RA パネル用レールE

                        スリット付台板セット(L型レール付)ブラック・ペールホワイト

                        スリット付台板セット(L型レール付)ブラック・ペールホワイト

                          RD62 山型レール 鉄t1.6

                          RD62 山型レール 鉄t1.6

                            メーカー 日東工業 日東工業 タカチ電機工業 日東工業 河村電器産業 日東工業 日東工業 日東工業 河村電器産業 河村電器産業 日東工業 日東工業 日東工業
                            通常価格 4,747円 4,862円 172円 9,888円 2,667円 2,939円 55,570円 9,450円 2,081円 15,511円 4,501円 7,119円 3,052円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目   9日目   9日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            種類 金具 金具 その他 - 金具 金具
                            材質 ABS 鉄t2.3 - - - 鉄t2.3 重量用スライド式台板:鉄t2.3, 山型レール:鉄t2.3 鉄t2.3 - - 鉄(溶融亜鉛めっき鋼板) 台板:鉄t1.6, L型レール:鉄t2.3 鉄t1.6
                            色彩又は表面処理 ライトベージュ - - - - - - - - - - - -
                            パック入り数 10個 - - - - - - - - - - - -
                            摘要 最大束線径φ30 - - 0.4~0.65mmの軟銅単線の接続可能 - - - - - - - - -

                            BP51-S 低圧電線サポータのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            内装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました