(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BP12-G 検針窓【1~2個入り】

BP12-G 検針窓

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,814円 ~ 20,831円  特別価格 
税込価格
3,095円 ~ 22,914円  特別価格 

配電盤等に取付ける検針窓。【特長】・特殊工具を使うことなく簡単に取付けできます...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定27件の候補があります。

Loading...

商品仕様

BP12-G 検針窓の仕様

検針窓の外観

検針窓の外観

外形・窓寸法図

外形・窓寸法図

取付穴寸法図

取付穴寸法図

検針窓の取付例

検針窓の取付例

  • 材質(枠):CRゴム(黒)
  • 材質(窓):強化処理ガラス又は網入ガラス
  • 板厚:強化処理ガラス/4.0mm、網入ガラス/6.8mm
  • 設置場所:屋内・屋外兼用
  • IP規格:IP44 ※検針窓を取付けますと、IP44性能以上のキャビネットはIP44の性能になります。
品名記号外形寸法 mm窓寸法 mm取付穴寸法 mm取付用扉適正板厚摘要
ABMNCDR
BP12-1515GK-Z17517515015015715740t1.5, t1.6強化処理ガラス
BP12-2010GK-Z22512520010020710740t1.5, t1.6強化処理ガラス
BP12-2015GK-Z22517520015020715740t1.5, t1.6強化処理ガラス
BP12-2121GK-Z23523521021021721740t1.5, t1.6強化処理ガラス
BP12-2510GK-Z27512525010025710740t1.5, t1.6強化処理ガラス
BP12-2520GK-Z27522525020025720740t1.5, t1.6強化処理ガラス
BP12-2525GK-Z27527525025025725740t1.5, t1.6強化処理ガラス
BP12-2614GK-Z29017026514527215240t1.5, t1.6強化処理ガラス
BP12-3114GK-Z34017031514532215240t1.5, t1.6強化処理ガラス
BP12-3121GK-Z33523531021031721740t1.5, t1.6強化処理ガラス
BP12-3131GK-Z33533531031031731740t1.5, t1.6強化処理ガラス
BP12-3531GK-Z37533535031035731740t1.5, t1.6強化処理ガラス
BP12-3616GK-Z39019036516537217240t1.5, t1.6強化処理ガラス
BP12-4114GK-Z44017041514542215240t1.5, t1.6強化処理ガラス
BP12-4121GK-Z44024041521542222240t1.5, t1.6強化処理ガラス
BP12-4131GK-Z43533541031041731740t1.5, t1.6強化処理ガラス
BP12-4141GK-Z43543541041041741740t1.5, t1.6強化処理ガラス
BP12-4621GK-Z49024046521547222240t1.5, t1.6強化処理ガラス
BP12-4631GK-Z49033546531047231740t1.5, t1.6強化処理ガラス
BP12-5131GK-Z53533551031051731740t1.5, t1.6強化処理ガラス
BP12-5141GK-Z53543551041051741740t1.5, t1.6強化処理ガラス
BP12-4745GN-Z49847847045048046075t2.3網入ガラス
BP12-5730GN-Z59832857030058031075t2.3網入ガラス
BP12-5745GN-Z59847857045058046075t2.3網入ガラス
BP12-7730GN-Z79832877030078031075t2.3網入ガラス

型番リスト

型番
種類
寸法 横 W(mm)
寸法 縦 H(mm)
材質
パック入り数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
窓枠
175
175
強化処理ガラス
2個
-

1パック

2個入り

3,825( 4,208円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

窓枠
175
175
強化処理ガラス
1個
10

1個

3,013( 3,314円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

窓枠
225
125
強化処理ガラス
1個
10

1個

2,814( 3,095円 )

3日目

窓枠
225
175
強化処理ガラス
2個
-

1パック

2個入り

4,590( 5,049円 )

3日目

窓枠
225
175
強化処理ガラス
1個
10

1個

3,386( 3,725円 )

3日目

窓枠
235
235
強化処理ガラス
1個
10

1個

3,612( 3,973円 )

3日目

窓枠
275
125
強化処理ガラス
1個
10

1個

3,369( 3,706円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

窓枠
275
225
強化処理ガラス
1個
10

1個

4,295( 4,725円 )

3日目

窓枠
275
275
強化処理ガラス
1個
10

1個

5,312( 5,843円 )

3日目

窓枠
290
170
強化処理ガラス
1個
10

1個

3,881( 4,269円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

窓枠
340
170
強化処理ガラス
1個
10

1個

4,224( 4,646円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

窓枠
335
235
強化処理ガラス
1個
10

1個

5,800( 6,380円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

窓枠
335
335
強化処理ガラス
1個
10

1個

6,039円

5,133

( 5,646円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

窓枠
375
335
強化処理ガラス
1個
10

1個

6,148( 6,763円 )

3日目

窓枠
390
190
強化処理ガラス
1個
10

1個

4,297( 4,727円 )

3日目

窓枠
440
170
強化処理ガラス
1個
10

1個

5,199( 5,719円 )

3日目

窓枠
440
240
強化処理ガラス
1個
10

1個

5,656( 6,222円 )

3日目

窓枠
435
335
強化処理ガラス
1個
10

1個

7,360( 8,096円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

窓枠
435
435
強化処理ガラス
1個
10

1個

8,237( 9,061円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

窓枠
490
240
強化処理ガラス
1個
10

1個

6,039円

4,279

( 4,707円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

窓枠
490
335
強化処理ガラス
1個
10

1個

6,592( 7,251円 )

3日目

窓枠
498
478
網入ガラス
1個
10

1個

19,675( 21,643円 )

3日目

窓枠
535
335
強化処理ガラス
1個
10

1個

8,237( 9,061円 )

3日目

窓枠
535
435
強化処理ガラス
1個
10

1個

9,446( 10,391円 )

3日目

窓枠
598
328
網入ガラス
1個
-

1個

17,489( 19,238円 )

3日目

窓枠
598
478
網入ガラス
1個
10

1個

20,831( 22,914円 )

3日目

窓枠
798
328
網入ガラス
1個
10

1個

20,803( 22,883円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

配電盤等に取付ける検針窓。
【特長】
・特殊工具を使うことなく簡単に取付けできます
【用途】
・配電盤などの検針窓などにご利用ください

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BP12-G 検針窓

BP12-G 検針窓

    BP12-A 検針窓・アルミ枠タイプ

    BP12-A 検針窓・アルミ枠タイプ

      アルミ窓枠 AY型 IP55

      アルミ窓枠 AY型 IP55

        アルミ窓枠 プレス製汎用タイプ APY型 IP55

        アルミ窓枠 プレス製汎用タイプ APY型 IP55

          ゴム製 計器用窓枠 MG型 IP54 丸型タイプ

          ゴム製 計器用窓枠 MG型 IP54 丸型タイプ

            アルミ窓枠 AMY型 IP55

            アルミ窓枠 AMY型 IP55

              タッチパネル用窓枠

              タッチパネル用窓枠

                BP12-DS ドーム窓セット

                BP12-DS ドーム窓セット

                  ゴム窓枠 GMY型 IP55

                  ゴム窓枠 GMY型 IP55

                    鋼板製 計器用窓枠 SN型 IP55

                    鋼板製 計器用窓枠 SN型 IP55

                      BP12-M 検針窓(丸形)

                      BP12-M 検針窓(丸形)

                        検針窓セット VP16

                        検針窓セット VP16

                          アルミ窓枠 角型タイプ(AKY型)

                          アルミ窓枠 角型タイプ(AKY型)

                            メーカー 日東工業 日東工業 篠原電機 篠原電機 篠原電機 篠原電機 篠原電機 日東工業 篠原電機 篠原電機 日東工業 河村電器産業 篠原電機
                            通常価格 2,814円 16,460円 21,880円 11,573円 5,316円 25,431円 35,007円 7,691円 10,568円 4,495円 1,379円 985円 30,271円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目  

                            BP12-G 検針窓のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            製品用
                            評価 4.0満足度:4.02023/04/26
                            制御盤に取り付けて使用しています。透明な窓から中が見えるところが良いと思います。作業性も問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            窓枠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました