チップパーツをつかみ取りするタイプのSMDリペアツールです。【特長】・ますます...
商品画像
ステーション部
リモートスイッチ
リモートスイッチONの時のみ加熱する安全・省電力設計。
ヒーターユニット
ピンセット部
ピンセット部
基本動作はすばやく簡単
HS-401温度特性グラフ
定格電圧・周波数 | 100-240V(スイッチング方式) 50/60Hz | |
---|---|---|
消費電力 | 40W | |
ヒーター | セラミックヒーター | |
設定温度 | 210~600℃ | |
標準ヒーターユニット | HS-405 | |
最大つかみ幅 | 10mm | |
外形寸法 | ステーション部 | 110×86×240mm(突起部のぞく) |
ピンセット部 | 180×40×20mm(接続コード1.2m) | |
重量 | ステーション部 | 1.2kg |
ピンセット部 | 125g(コード付) 42g(コードなし) |
Q.HS-401ホットピンセットを1年位使用しているが、ヒーターの温度が上昇しません。
A.片側もしくは両側のヒーターの温度が上昇しない場合、ヒーターの断線です。
温度が上昇しないヒーターを新しいH-405シリーズヒーターユニットと交換してください。
チップパーツをつかみ取りするタイプのSMDリペアツールです。
【特長】
・ますます高密度化するSMD密集基板は、部品と部品の間隔が非常に狭く、ピンポイントの精度が要求されています
・鉛フリーハンダ対応密集基板のチップパーツもつかみ取り
・3ピンプラグ仕様
・電源コード:1.8m
・専用コテ台付
ホットピンセット HS-401の型番HS-401のページです。
型番HS-401に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
HS-401-11 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ヒータータイプ | ステーション消費電力 (W) | 設定温度範囲 (℃) | プラグ形状 | こてコード長 (m) | ステーションサイズ (mm) | ステーション重量 (kg) | 定格電圧 (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
896円 ( 986円 ) | 1個 | あり | 31日目 | 関連部品 | - | - | - | - | - | - | - |