(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UL1284-1AWG-BK-10
耐熱ビニル電線 AWM1284/TEW(UL1284)シリーズ AWM1284/TEWシリーズ

耐熱ビニル電線 AWM1284/TEW(UL1284)シリーズ UL1284-1AWG-BK-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
32,828円
税込単価
36,111円

【用途】・電気・電子機器の内部配線に使用される耐熱性、難燃性に優れた、耐熱ビニ...

詳細情報を確認する

型番

UL1284-1AWG-BK-10 解除

Loading...

UL1284-1AWG-BK-10 の仕様・寸法情報

商品情報

本商品の納入仕様書はこちら

AWM1284/TEW(UL1284)シリーズ

型番AWGサイズ全長
m
* 計算
断面積
mm2
導体絶縁体厚さ
mm
仕上外径
約mm
最大導体抵抗
(20℃)Ω/km
最小絶縁抵抗
(20℃)MΩkm
試験電圧
V/min.
許容電流
A
概算質量
kg/km
構成
素線数/素線径
mm
外径
mm
UL12841BK(黒)10

50

100

153
(一巻)
42.4119/44/0.26 TA10.02.214.40.45150AC 3000185520
1/053.4919/55/0.26 TA11.115.50.360214635
2/067.4319/70/0.26 TA12.617.00.283251790
3/085.0119/88/0.26 TA14.118.50.225291975
4/0107.2037/57/0.26 TA15.920.30.1783401200
*(~mm2)はあくまでも目安の断面積サイズです。詳しくは→P1688の対比表を参照ください。            ※許容電流はあくまでも参考値で保証値ではありません。
※ケーブル・電線のシース(外被部分)の外径サイズについては、上記表中の“仕上外径”の項目をご参照ください。

 

電流減少係数

周囲温度(℃)35404550556065707580859095100105
電流減少係数0.970.930.890.860.820.770.730.680.630.580.520.450.370.260

許容電流値は周囲温度30℃空中1条布設時の計算値を示し、保証値ではありません。
周囲温度30℃以上の場合は、上の電流減少係数を許容電流に乗じます。
(例)AWG24で周囲温度が40℃の場合の許容電流値
  5×0.93=4.65(A)

型番リスト

型番
AWGサイズ(AWG)
ボビン(リール)巻
全長(m)
仕上がり外径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UL1284-1AWG-BK-10

1
10
14.4
10

1個

32,828( 36,111円 )

3日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・電気・電子機器の内部配線に使用される耐熱性、難燃性に優れた、耐熱ビニル電線です
・尚、何れのビニル電線の被覆物にも、鉛化合物及び臭素系・リン系の難燃剤は、使用しておりません

カタログ

 

UL1284-1AWG-BK-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱ビニル電線 AWM1284/TEW(UL1284)シリーズの型番UL1284-1AWG-BK-10のページです。
型番UL1284-1AWG-BK-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱ビニル電線 AWM1284/TEW(UL1284)シリーズ

耐熱ビニル電線 AWM1284/TEW(UL1284)シリーズ

    耐熱ビニル電線 AWM1283/TEW(UL1283)シリーズ

    耐熱ビニル電線 AWM1283/TEW(UL1283)シリーズ

      HKIVシリーズ

      HKIVシリーズ

        600V HIV LF 2種ビニル絶縁電線

        600V HIV LF 2種ビニル絶縁電線

          通信機器用ビニル電線 KVシリーズ

          通信機器用ビニル電線 KVシリーズ

            ニッケル導体シリグラス編組電線 NSBL-6X4-1シリーズ

            ニッケル導体シリグラス編組電線 NSBL-6X4-1シリーズ

              機器配線用PTFE電線 ジュンフロンPTFE電線(単心)

              機器配線用PTFE電線 ジュンフロンPTFE電線(単心)

                ニッケル導体シリグラス編組電線 NSBLシリーズ

                ニッケル導体シリグラス編組電線 NSBLシリーズ

                  耐熱電線 GB ガラス編組電線(標準線)

                  耐熱電線 GB ガラス編組電線(標準線)

                    600V用ふっ素樹脂電線 F-40シリーズ

                    600V用ふっ素樹脂電線 F-40シリーズ

                      電力およびコントロールケーブル H05V-Kシリーズ

                      電力およびコントロールケーブル H05V-Kシリーズ

                        電力およびコントロールケーブル H07V-Kシリーズ

                        電力およびコントロールケーブル H07V-Kシリーズ

                          耐熱電線 KC シリコーンゴム絶縁電線

                          耐熱電線 KC シリコーンゴム絶縁電線

                            メーカー 品川電線 品川電線 品川電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立) オーナンバ 福電 潤工社 福電 石川特殊電線 田中電線 LAPP LAPP 石川特殊電線
                            通常価格 32,828円 8,017円 8,286円 3,615円 5,778円 19,396円 10,800円 10,764円 4,600円 14,662円 2,253円 1,931円 22,353円
                            通常出荷日 3日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            タイプ UL1283 / 1284 UL1283 / 1284 KIV IV KV その他 その他 その他 - その他 その他 その他 その他
                            定格電圧 600V 600V 600V 600V 100V 600V 600V 200V - 600V 300V 450V -
                            絶縁体色 - - - - - - - - -
                            安全規格 UL Recognized / CSA(c-UL) UL Recognized / CSA(c-UL) PSE - - - - - - - CE CE -
                            絶縁体材料 PVC PVC PVC PVC PVC その他 フッ素系 その他 - フッ素系 PVC PVC ゴム系

                            耐熱ビニル電線 AWM1284/TEW(UL1284)シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UL1284-1/0-BK-100
                            UL1284-1/0-BK-153
                            UL1284-1/0-BK-50
                            UL1284-1AWG-BK-100
                            UL1284-1AWG-BK-153
                            UL1284-1AWG-BK-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?AWGサイズ
                            (AWG)
                            ボビン(リール)巻 全長
                            (m)
                            仕上がり外径
                            (mm)

                            297,574円

                            ( 327,331円 )
                            1個 -

                            3日目

                            一部当日出荷可能

                            101/010015.5

                            343,966円

                            ( 378,363円 )
                            1個 -

                            3日目

                            一部当日出荷可能

                            101/015315.5

                            169,626円

                            ( 186,589円 )
                            1個 -

                            3日目

                            一部当日出荷可能

                            101/05015.5

                            221,667円

                            ( 243,834円 )
                            1個 -

                            3日目

                            一部当日出荷可能

                            10110014.4

                            271,320円

                            ( 298,452円 )
                            1個 -

                            3日目

                            一部当日出荷可能

                            10115314.4

                            124,631円

                            ( 137,094円 )
                            1個 -

                            3日目

                            一部当日出荷可能

                            1015014.4

                            電線カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました