(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UL1283-2AWG-G-10
耐熱ビニル電線 AWM1283/TEW(UL1283)シリーズ AWM1283/TEWシリーズ

耐熱ビニル電線 AWM1283/TEW(UL1283)シリーズ UL1283-2AWG-G-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
26,071円
税込単価
28,678円

UL/CSA規格の難燃性に優れた耐熱ビニル電線。【特長】・電気・電子機器の内部...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。 受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。推奨代替品はNAUL1283/NAUL1284 UL対応シリーズになります。 現在、代替品へのご注文が集中し、一部製品で代替品でも受注停止が発生しておりますこと、予めご了承ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

UL1283-2AWG-G-10 解除

Loading...

UL1283-2AWG-G-10 の仕様・寸法情報

商品情報

本商品の納入仕様書はこちら

AWM1283/TEW(UL1283)シリーズの構造表

AWM1283/TEWシリーズ:関連画像

 

AWM1283/TEW(UL1283)シリーズ

型番AWGサイズ全長
m
* 計算
断面積
mm2
導体絶縁体厚さ
mm
仕上外径
約mm
最大導体抵抗
(20℃)Ω/km
最小絶縁抵抗
(20℃)MΩkm
試験電圧
V/min.
許容電流
A
標準販売長
m
概算質量
kg/km
構成
素線数/素線径
mm
外径
mm
UL12838BE(青)
R(赤)
G(緑)
GY(緑/黄・ストレート)
W(白)
BK(黒)
10

50

100

153
(一巻)
8.377/24/0.26 TA4.41.657.72.2050AC 300065153125
613.307/38/0.26 TA5.68.91.3988180
421.257/60/0.26 TA7.010.30.880118265
233.6219/35/0.26 TA8.912.20.556160395
*(~mm2)はあくまでも目安の断面積サイズです。詳しくは→P1688の対比表を参照ください。        ※許容電流はあくまでも参考値で保証値ではありません。
※UL1283 GY(緑/黄・ストレート)は、緑色線心に黄色色帯(約30%保持)を施したものです。
※ケーブル・電線のシース(外被部分)の外径サイズについては、上記表中の“仕上外径”の項目をご参照ください。
 

電流減少係数

周囲温度(℃)35404550556065707580859095100105
電流減少係数0.970.930.890.860.820.770.730.680.630.580.520.450.370.260

許容電流値は周囲温度30℃空中1条布設時の計算値を示し、保証値ではありません。
周囲温度30℃以上の場合は、上の電流減少係数を許容電流に乗じます。
(例)AWG24で周囲温度が40℃の場合の許容電流値
  5×0.93=4.65(A)

型番リスト

型番
AWGサイズ(AWG)
絶縁体色
ボビン(リール)巻
全長(m)
仕上がり外径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UL1283-2AWG-G-10

2
10
12.2
10

1個

26,071( 28,678円 )

3日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

UL/CSA規格の難燃性に優れた耐熱ビニル電線。
【特長】
・電気・電子機器の内部配線に使用される
・導体に可とう撚り線を使用しているため、可とう性に優れており、作業性が良い
・定格温度105℃
【用途】
・600V以下電気・電子機器の内部配線、盤内配線など様々な用途に

(i)ご注意

  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。 受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。推奨代替品はNAUL1283/NAUL1284 UL対応シリーズになります。 現在、代替品へのご注文が集中し、一部製品で代替品でも受注停止が発生しておりますこと、予めご了承ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

UL1283-2AWG-G-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱ビニル電線 AWM1283/TEW(UL1283)シリーズの型番UL1283-2AWG-G-10のページです。
型番UL1283-2AWG-G-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱ビニル電線 AWM1283/TEW(UL1283)シリーズ

耐熱ビニル電線 AWM1283/TEW(UL1283)シリーズ

    HKIVシリーズ

    HKIVシリーズ

      通信機器用ビニル電線 KVシリーズ

      通信機器用ビニル電線 KVシリーズ

        耐熱ビニル電線 UL1015/TEWシリーズ(ボビン(リール)巻含む)

        耐熱ビニル電線 UL1015/TEWシリーズ(ボビン(リール)巻含む)

          IV(より線) 600Vビニル絶縁電線

          IV(より線) 600Vビニル絶縁電線

            非鉛耐熱PVCワイヤ 1015TEW LF

            非鉛耐熱PVCワイヤ 1015TEW LF

              H-PVC 耐熱性通信機器用ビニル電線(単線)

              H-PVC 耐熱性通信機器用ビニル電線(単線)

                非鉛耐熱PVCワイヤ 1007 TR-64 LF

                非鉛耐熱PVCワイヤ 1007 TR-64 LF

                  耐熱ビニル電線 AWM1284/TEW(UL1284)シリーズ

                  耐熱ビニル電線 AWM1284/TEW(UL1284)シリーズ

                    UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1015

                    UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1015

                      IV(単線) 600Vビニル絶縁電線

                      IV(単線) 600Vビニル絶縁電線

                        UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1007(ツイストペア加工品含む)

                        UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1007(ツイストペア加工品含む)

                          UL1726シリーズ 定格:300V 250℃

                          UL1726シリーズ 定格:300V 250℃

                            メーカー 品川電線 品川電線 オーナンバ 品川電線 フジクラ・ダイヤケーブル プロテリアル(旧日立金属) 田中電線 プロテリアル(旧日立金属) 品川電線 三沢電線 フジクラ・ダイヤケーブル 三沢電線 大晃電工社
                            通常価格 8,017円 8,286円 5,778円 2,353円 1,775円 14,379円 5,309円 6,971円 32,828円 2,163円 16,286円 1,929円 640円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目~   1日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            タイプ UL1283 / 1284 KIV KV UL1015 IV UL1015 その他 UL1007 UL1283 / 1284 UL1015 IV UL1007 その他
                            定格電圧 600V 600V 100V 600V 600V 600V - 300V 600V 600V 600V 300V 300V
                            安全規格 UL Recognized / CSA(c-UL) PSE - UL Recognized / CSA(c-UL) - - - - UL Recognized / CSA(c-UL) UL Recognized / CSA(c-UL) - UL Recognized / CSA(c-UL) UL Recognized
                            絶縁体材料 PVC PVC PVC PVC - - PVC - PVC PVC - PVC フッ素系
                            耐熱温度 105℃ 75℃ 60℃ 105℃ - - 75℃ - 105℃ 105℃ - 80℃ 250℃

                            耐熱ビニル電線 AWM1283/TEW(UL1283)シリーズのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            機器間の配線として使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/11/08
                            非常用発電機と制御盤を接続する配線として使用しています。顧客からの要望でこの商品を選定しました。耐熱仕様なので、外径が太く当社で標準品のマークチューブに入れにくかったです。曲げRなどは一般的な電線と変わりませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 曲げ半径を教えてください。
                            A
                            仕上がり外径の6倍となります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UL1283-2AWG-BE-50
                            UL1283-2AWG-BK-10
                            UL1283-2AWG-BK-100
                            UL1283-2AWG-G-100
                            UL1283-2AWG-G-153
                            UL1283-2AWG-G-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?AWGサイズ
                            (AWG)
                            絶縁体色 ボビン(リール)巻 全長
                            (m)
                            仕上がり外径
                            (mm)

                            91,944円

                            ( 101,138円 )
                            1個 -

                            3日目

                            一部当日出荷可能

                            1025012.2

                            26,071円

                            ( 28,678円 )
                            1個 -

                            3日目

                            一部当日出荷可能

                            1021012.2

                            182,353円

                            ( 200,588円 )
                            1個 -

                            3日目

                            一部当日出荷可能

                            10210012.2

                            182,353円

                            ( 200,588円 )
                            1個 -

                            3日目

                            一部当日出荷可能

                            10210012.2

                            210,800円

                            ( 231,880円 )
                            1個 -

                            3日目

                            一部当日出荷可能

                            10215312.2

                            91,944円

                            ( 101,138円 )
                            1個 -

                            3日目

                            一部当日出荷可能

                            1025012.2

                            電線カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました