(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BXH1010-25
熱機器収納キャビネット BXHシリーズ ネツキキシュウノウヨウキャビネットBXHシリーズ

熱機器収納キャビネット BXHシリーズ BXH1010-25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
70,967円
税込単価
78,064円

屋内用・壁掛型/換気スリット付/木製基板【特長】・テレビ受信用機器やネットワー...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    制御・中継
  • 材質:
  • 穴加工対応:
    非対応
  • 開閉形状:
    ハンドル
  • 基板・中板:
    木製
  • 保護機能(耐環境性):
    IP2X
  • 板厚(本体)(mm):
    1.6
  • 板厚(扉・カバー)(mm):
    1.6
  • 板厚(中板)(mm):
    15
  • 代表規格:
    なし

BXH1010-25 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

取付基板BXH(木製基板 15mm/方眼目盛付)
板厚ドア 1.6mm ボデー 1.6mm 前面枠 1.6mm
ハンドルキャビネットタテ寸法900mm以下
KH-84F(キー付平面ハンドル小 キーNo.K200)
キャビネットタテ寸法1,000mm以上
KH-117F(キー付平面ハンドル大 キーNo.K200)

外形図

熱機器収納キャビネット BXHシリーズ 外形図

規格表

フカサ 120mm (ドア下有効フカサ(D) 90mm ハンドル下有効フカサ(E) 70mm)

熱機器収納キャビネット BXHシリーズ フカサ120㎜規格表


フカサ 140mm (ドア下有効フカサ(D) 110mm ハンドル下有効フカサ(E) 90mm)

熱機器収納キャビネット BXHシリーズ フカサ140㎜規格表


フカサ 160mm (ドア下有効フカサ(D) 130mm ハンドル下有効フカサ(E) 110mm)

熱機器収納キャビネット BXHシリーズ フカサ160㎜規格表


フカサ 200mm (ドア下有効フカサ(D) 170mm ハンドル下有効フカサ(E) 150mm)

熱機器収納キャビネット BXHシリーズ フカサ200㎜規格表


フカサ 250mm (ドア下有効フカサ(D) 220mm ハンドル下有効フカサ(E) 200mm)

熱機器収納キャビネット BXHシリーズ フカサ250㎜規格表

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
塗装色
ドア形式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BXH1010-25

1000
1000
250
ベージュ(5Y7/1)
両扉

1個

70,967( 78,064円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

屋内用・壁掛型/換気スリット付/木製基板
【特長】
・テレビ受信用機器やネットワーク配線用機器など、発熱する機器の収納に適した放熱用換気スリット付のキャビネットです。
・放熱効果を高めるために両側面、ドアの3面に換気スリットを設けてあります。
【仕様】
・材質:鉄板製
・函体形式:屋内用 露出形
・取付基板:木製基板_15mm/方眼目盛付
・板厚:本体1.6mm ドア1.6mm 枠1.6mm
・使用ハンドル:キャビネットタテ寸法900mm以下:KH-117F(平面ハンドル)
:キャビネットタテ寸法1000mm以上:KH-84F(平面ハンドル)

カタログ

 

BXH1010-25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱機器収納キャビネット BXHシリーズの型番BXH1010-25のページです。
型番BXH1010-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

熱機器収納キャビネット BXHシリーズ

熱機器収納キャビネット BXHシリーズ

    軽施工キャビネット KVH

    軽施工キャビネット KVH

      放熱機器収納キャビネット BXH-Mシリーズ

      放熱機器収納キャビネット BXH-Mシリーズ

        熱機器収納キャビネット FXHシリーズ

        熱機器収納キャビネット FXHシリーズ

          B-L・S-L 熱機器収納キャビネット

          B-L・S-L 熱機器収納キャビネット

            機器収納キャビネット HSBS-Kシリーズ

            機器収納キャビネット HSBS-Kシリーズ

              熱機器収納(スリット付)キャビネット

              熱機器収納(スリット付)キャビネット

                軽施工HUBボックス(ボディーファン付窓なしタイプ) KHB-BFシリーズ

                軽施工HUBボックス(ボディーファン付窓なしタイプ) KHB-BFシリーズ

                  【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ180mm

                  【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ180mm

                    【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ100mm

                    【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ100mm

                      【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ300mm

                      【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ300mm

                        【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ350mm

                        【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ350mm

                          【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ140mm

                          【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ140mm

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 日東工業 河村電器産業 内外電機 河村電器産業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業
                            通常価格 8,989円 7,532円 34,598円 8,994円 11,720円 7,195円 13,713円 47,252円 21,646円 8,210円 27,707円 27,707円 9,185円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   9日目   3日目~   2日目~   3日目~   5日目~   9日目   2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応
                            開閉形状 ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル
                            基板・中板 木製 木製 木製 鉄製 - 木製 - 木製 - - - - -

                            熱機器収納キャビネット BXHシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BXH1010-25K
                            BXH1012-25
                            BXH1012-25K
                            BXH1060-16
                            BXH1060-16K
                            BXH1060-25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法W 横(幅)
                            (mm)
                            外形寸法H 縦(高さ)
                            (mm)
                            外形寸法D 奥行(厚み)
                            (mm)
                            塗装色 ドア形式

                            70,967円

                            ( 78,064円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10001000250クリーム(2.5Y9/1)両扉

                            82,428円

                            ( 90,671円 )
                            1個 -

                            9日目

                            12001000250ベージュ(5Y7/1)両扉

                            82,428円

                            ( 90,671円 )
                            1個 -

                            9日目

                            12001000250クリーム(2.5Y9/1)両扉

                            43,760円

                            ( 48,136円 )
                            1個 -

                            9日目

                            6001000160ベージュ(5Y7/1)片扉

                            36,976円

                            ( 40,674円 )
                            1個 -

                            9日目

                            6001000160クリーム(2.5Y9/1)片扉

                            46,337円

                            ( 50,971円 )
                            1個 -

                            9日目

                            6001000250ベージュ(5Y7/1)片扉

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました