(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KV2520-10
軽施工キャビネット KV ケイセコウキャビネットKVKVシリーズ

軽施工キャビネット KV KV2520-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,033円
税込単価
6,636円

基板・枠・ドアの脱着が簡単に行えます。【特長】・従来品との重量比50%以下と非...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    制御・中継
  • 材質:
  • 穴加工対応:
    非対応
  • 開閉形状:
    ハンドル
  • 基板・中板:
    木製
  • 保護機能(耐環境性):
    IP2X
  • 板厚(本体)(mm):
    0.5
  • 板厚(扉・カバー)(mm):
    0.5
  • 板厚(中板)(mm):
    12
  • 代表規格:
    なし
  • ドア形式:
    片扉

KV2520-10 の仕様・寸法情報

商品情報

軽施工キャビネットの特長

軽施工キャビネットの外観

軽施工キャビネットの外観

基板、枠、ドアの着脱が簡単に行える。

基板、枠、ドアの着脱が簡単に行える。

軽施工キャビネットの寸法図

軽施工キャビネットの寸法図

取付基板木製基板 12mm/方眼目盛付
板厚ドア0.5mm 本体枠0.5mm
本体背面0.5mm
ハンドルKH-84F(キー付平面ハンドル キーNo.K200)

フカサ100mm(ドア下有効フカサ(D)79mm ハンドル下有効フカサ 59mm)の仕様

キャビネット寸法(mm)ドア
形式
木製基板(木板ベース)基板寸法(mm)重量(kg)
タテ
(A)
ヨコ
(B)
フカサ
(C)
品番(ベージュ)タテヨコ
250200100片扉KV 2520-101701201.8
300300100片扉KV 3030-102202202.7
400KV 4030-103203.4
300400100片扉KV 3040-102203203.4
400KV 4040-103204.2
500KV 5040-104205.0
400500100片扉KV 4050-103204205.0
500KV 5050-104206.0
600KV 6050-105207.1

フカサ120mm、フカサ140mm、フカサ160mmの商品情報はカタログを参照してください。

製品仕様

入線ユニット

入線ユニット

配線をクランプベースに結束した後、入線ユニットで電線を挟み込む。 電線を配線穴に通す手間がなく、楽に通線作業が行える。

配線をクランプベースに結束した後、入線ユニットで電線を挟み込む。
電線を配線穴に通す手間がなく、楽に通線作業が行える。

入線方向の入れ替え可能 入線ユニットの上下を付け替えることに より上部、下部のどちらからの入線にも 対応できる。

入線方向の入れ替え可能
入線ユニットの上下を付け替えることにより上部、下部のどちらからの入線にも対応できる。

軽施工キャビネットの設置

本体背面が分離。軽い重量でケ ガキ、壁固定が1人で行える。 取り付け穴、配線口は加工済みで、穴あけの必要はない。

本体背面が分離。軽い重量でケガキ、壁固定が1人で行える。
取り付け穴、配線口は加工済みで、穴あけの必要はない。

木製基板は工具レスでワンタッチ取付け。

木製基板は工具レスでワンタッチ取付け。

本体枠は後取り付けできるので広 いスペースで配線作業ができる。 配線取付け後、入線ユニットによ り挟み込みするので面倒な配線 口の通線がない。

本体枠は後取り付けできるので広いスペースで配線作業ができる。
配線取付け後、入線ユニットにより挟み込みするので面倒な配線口の通線がない。

本体枠、ドアの取り付けもラッチレバーでワンタッチ。

本体枠、ドアの取り付けもラッチレバーでワンタッチ。

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
塗装色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KV2520-10

200
250
100
ベージュ(5Y7/1)

1個

6,033( 6,636円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

基板・枠・ドアの脱着が簡単に行えます。
【特長】
・従来品との重量比50%以下と非常に軽量です。
・取り付け穴、通線穴は加工済みですので、取付け作業が非常に楽に行えます。
・配線作業中は、キャビネット枠がないためスムーズに作業が行えます。
・背面、キャビネット枠、扉が分離し、設置、機器取り付けが容易
・鉄板製/屋内用・露出形・軽量/木製基板
【用途】
・軽量キャビネットで施工が楽に行える。

カタログ

 

KV2520-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽施工キャビネット KVの型番KV2520-10のページです。
型番KV2520-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽施工キャビネット KV

軽施工キャビネット KV

    BF・SF 盤用キャビネット・埋込形 深さ120mm

    BF・SF 盤用キャビネット・埋込形 深さ120mm

      BF・SF 盤用キャビネット・埋込形 深さ180mm

      BF・SF 盤用キャビネット・埋込形 深さ180mm

        BF・SF 盤用キャビネット・埋込形 深さ140mm

        BF・SF 盤用キャビネット・埋込形 深さ140mm

          BF・SF 盤用キャビネット・埋込形 深さ160mm

          BF・SF 盤用キャビネット・埋込形 深さ160mm

            BF・SF 盤用キャビネット・埋込形 深さ100mm

            BF・SF 盤用キャビネット・埋込形 深さ100mm

              【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ180mm

              【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ180mm

                【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ250mm

                【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ250mm

                  【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ400mm

                  【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ400mm

                    【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ350mm

                    【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ350mm

                      【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ160mm

                      【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ160mm

                        【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ140mm

                        【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ140mm

                          【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ100mm

                          【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ100mm

                            メーカー 河村電器産業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業
                            通常価格 6,033円 9,185円 24,022円 9,179円 10,880円 8,452円 21,646円 16,944円 39,882円 27,707円 10,267円 9,185円 8,210円
                            通常出荷日 3日目~   2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~  
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応
                            開閉形状 ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル
                            基板・中板 木製 - - - - - - - - - - - -

                            軽施工キャビネット KVのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KV2520-10K
                            KV2520-12
                            KV2520-12K
                            KV3030-10
                            KV3030-10K
                            KV3030-12
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法W 横(幅)
                            (mm)
                            外形寸法H 縦(高さ)
                            (mm)
                            外形寸法D 奥行(厚み)
                            (mm)
                            塗装色

                            6,033円

                            ( 6,636円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            200250100クリーム(2.5Y9/1)

                            6,806円

                            ( 7,487円 )
                            1個 -

                            9日目

                            200250120ベージュ(5Y7/1)

                            6,806円

                            ( 7,487円 )
                            1個 -

                            9日目

                            200250120クリーム(2.5Y9/1)

                            6,922円

                            ( 7,614円 )
                            1個 -

                            3日目

                            300300100ベージュ(5Y7/1)

                            6,922円

                            ( 7,614円 )
                            1個 -

                            9日目

                            300300100クリーム(2.5Y9/1)

                            6,998円

                            ( 7,698円 )
                            1個 -

                            9日目

                            300300120ベージュ(5Y7/1)

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました