(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KVB2520-10
軽施工キャビネットかぶせ式 KVBシリーズ ケイセコウキャビネット カブセシキ KVBKV

軽施工キャビネットかぶせ式 KVBシリーズ KVB2520-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,612円
税込単価
7,273円

軽施工キャビネットかぶせ式KVB【特長】・カバー式構造によりコストパフォーマ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    制御・中継
  • 材質:
  • 穴加工対応:
    非対応
  • 開閉形状:
    ハンドル
  • 基板・中板:
    木製
  • 保護機能(耐環境性):
    IP2X
  • 板厚(本体)(mm):
    1
  • 板厚(扉・カバー)(mm):
    0.8
  • 板厚(中板)(mm):
    12
  • 代表規格:
    なし

KVB2520-10 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
塗装色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KVB2520-10

200
250
100
ベージュ(5Y7/1)

1個

6,612( 7,273円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽施工キャビネットかぶせ式KVB

【特長】
・カバー式構造によりコストパフォーマンスを高めた軽施工キャビネットです

KVB2520-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽施工キャビネットかぶせ式 KVBシリーズの型番KVB2520-10のページです。
型番KVB2520-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽施工キャビネットかぶせ式 KVBシリーズ

軽施工キャビネットかぶせ式 KVBシリーズ

    仮設用キャビネット

    仮設用キャビネット

      THD-KS HUB収納キャビネット 壁掛けカバー全面換気口タイプ

      THD-KS HUB収納キャビネット 壁掛けカバー全面換気口タイプ

        キー付コントロールキャビネット CGK

        キー付コントロールキャビネット CGK

          【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ100mm

          【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ100mm

            軽施工HUBボックス(スリットタイプ) KHBSシリーズ

            軽施工HUBボックス(スリットタイプ) KHBSシリーズ

              【穴加工対応】SOW ステンレスウインドウキャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

              【穴加工対応】SOW ステンレスウインドウキャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ300mm

                【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ300mm

                  軽施工HUBボックス(ドアファン付窓付タイプ) KHBA-DFシリーズ

                  軽施工HUBボックス(ドアファン付窓付タイプ) KHBA-DFシリーズ

                    W-A ウインドウキャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)

                    W-A ウインドウキャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)

                      盤用キャビネット RXGB

                      盤用キャビネット RXGB

                        軽施工HUBボックス(ボディーファン付窓なしタイプ) KHB-BFシリーズ

                        軽施工HUBボックス(ボディーファン付窓なしタイプ) KHB-BFシリーズ

                          THD-K HUB収納キャビネット 壁掛けカバータイプ

                          THD-K HUB収納キャビネット 壁掛けカバータイプ

                            メーカー 河村電器産業 内外電機 日東工業 河村電器産業 日東工業 河村電器産業 日東工業 日東工業 河村電器産業 日東工業 河村電器産業 河村電器産業 日東工業
                            通常価格 6,612円 9,880円 46,474円 8,393円 8,210円 47,222円 60,418円 27,707円 47,268円 30,127円 15,253円 47,252円 45,316円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   3日目   3日目~   2日目~   3日目~   2日目~   2日目~   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   9日目   3日目  
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質 ステンレス
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 Web設計対応 非対応 Web設計対応 Web設計対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応
                            開閉形状 ハンドル ハンドル スナップラッチ スナップラッチ ハンドル ハンドル パチン錠 ハンドル ハンドル スナップラッチ ハンドル ハンドル その他開閉形状
                            基板・中板 木製 木製 木製 鉄製 - 木製 鉄製 - 木製 鉄製 木製 木製 木製

                            軽施工キャビネットかぶせ式 KVBシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KVB2520-10K
                            KVB3030-10
                            KVB3030-10K
                            KVB3030-16
                            KVB3030-16K
                            KVB3040-10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法W 横(幅)
                            (mm)
                            外形寸法H 縦(高さ)
                            (mm)
                            外形寸法D 奥行(厚み)
                            (mm)
                            塗装色

                            6,612円

                            ( 7,273円 )
                            1個 -

                            3日目

                            200250100クリーム(2.5Y9/1)

                            6,897円

                            ( 7,587円 )
                            1個 -

                            9日目

                            300300100ベージュ(5Y7/1)

                            6,897円

                            ( 7,587円 )
                            1個 -

                            3日目

                            300300100クリーム(2.5Y9/1)

                            8,180円

                            ( 8,998円 )
                            1個 -

                            3日目

                            300300160ベージュ(5Y7/1)

                            8,180円

                            ( 8,998円 )
                            1個 -

                            9日目

                            300300160クリーム(2.5Y9/1)

                            8,180円

                            ( 8,998円 )
                            1個 -

                            9日目

                            400300100ベージュ(5Y7/1)

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました