(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FXH5080-25S
熱機器収納キャビネット FXHシリーズ ネツキキシュウノウヨウキャビネットFXHシリ-ズ

熱機器収納キャビネット FXHシリーズ FXH5080-25S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
42,562円
税込単価
46,818円

【特長】・テレビ受信用機器やネットワーク配線用機器など、発熱する機器の収納に最...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    制御・中継
  • 材質:
  • 穴加工対応:
    非対応
  • 開閉形状:
    ハンドル
  • 基板・中板:
    鉄製
  • 保護機能(耐環境性):
    IP2X
  • 板厚(本体)(mm):
    1.6
  • 板厚(扉・カバー)(mm):
    1.6
  • 板厚(中板)(mm):
    2.3
  • 代表規格:
    なし

FXH5080-25S の仕様・寸法情報

商品情報

熱機器収納キャビネット(FXH)の特長と寸法

取付基板 BXH(木製基板 15mm/方眼目盛付)
FXH(鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付)
板厚 ドア 1.6mm ボデー 1.6mm 前面枠 1.6mm
ハンドル キャビネットタテ寸法900mm以下 
KH-84F(キー付平面ハンドル小 キー No.K200)
キャビネットタテ寸法1,000mm以上 
KH-117F(キー付平面ハンドル大 キー No.K200)
熱機器収納キャビネット FXHシリーズ:関連画像

寸法図

フカサ120mmの寸法(ドア下有効フカサ(D)100mm、ハンドル下有効フカサ(E)80mm)

キャビネット寸法(mm) ドア
形式
品番(ベージュ) 基板寸法(mm) FXH
重量
(kg)
タテ
(A)
ヨコ
(B)
フカサ
(C)
鉄製基板(鉄板ベース) タテ ヨコ
400 300 120 片扉 FXH 4030-12 320 220 8.5
300 400 120 片扉 FXH 3040-12 220 320 8.4
400 FXH 4040-12 320 11.1
500 FXH 5040-12 420 12.9
600 FXH 6040-12 520 15.1
500 500 120 片扉 FXH 5050-12 420 420 14.7
600 FXH 6050-12 520 17.2
700 FXH 7050-12 620 19.7
400 600 120 片扉 FXH 4060-12 320 520 14.9
600 FXH 6060-12 520 21.3
700 FXH 7060-12 620 24.4
800 FXH 8060-12 720 27.5
900 FXH 9060-12 820 30.6

フカサ140mmの寸法(ドア下有効フカサ(D)120mm、ハンドル下有効フカサ(E)100mm)

キャビネット寸法(mm) ドア
形式
品番(ベージュ) 基板寸法(mm) FXH
重量
(kg)
タテ
(A)
ヨコ
(B)
フカサ
(C)
鉄製基板(鉄板ベース) タテ ヨコ
400 300 140 片扉 FXH 4030-14 320 220 8.7
400 400 140 片扉 FXH 4040-14 320 320 11.0
500 FXH 5040-14 420 13.2
600 FXH 6040-14 520 15.6
500 500 140 片扉 FXH 5050-14 420 420 16.0
700 FXH 7050-14 620 21.6
500 600 140 片扉 FXH 5060-14 420 520 18.6
700 FXH 7060-14 620 24.3
900 FXH 9060-14 820 31.0
600 800 140 両扉 FXH 6080-14 520 720 28.2
800 FXH 8080-14 720 36.1
900 FXH 9080-14 820 39.2
1,100 900 FXH 1190-14 1,020 820 46.3

フカサ160mmの寸法(ドア下有効フカサ(D)140mm、ハンドル下有効フカサ(E)120mm)

キャビネット寸法(mm) ドア
形式
品番(ベージュ) 基板寸法(mm) FXH
重量
(kg)
タテ
(A)
ヨコ
(B)
フカサ
(C)
鉄製基板(鉄板ベース) タテ ヨコ
400 400 160 片扉 FXH 4040-16 320 320 11.5
600 FXH 6040-16 520 16.1
500 500 160 片扉 FXH 5050-16 420 420 16.5
700 FXH 7050-16 620 22.2
600 600 160 片扉 FXH 6060-16 520 520 22.5
800 FXH 8060-16 720 28.9
1,000 FXH 1060-16 920 35.3
650 650 160 片扉 570 570
600 800 160 両扉 520 720
800 FXH 8080-16 720 37.4

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
塗装色
ドア形式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FXH5080-25S

800
500
250
ベージュ(5Y7/1)
片扉

1個

42,562( 46,818円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・テレビ受信用機器やネットワーク配線用機器など、発熱する機器の収納に最適した放熱用換気スリット付のキャビネットです。
・放熱効果を高めるために両側面、ドア面の3面に換気スリットを設けてあります。
・材質:鉄板製 函体形式:屋内用露出形

カタログ

 

FXH5080-25Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱機器収納キャビネット FXHシリーズの型番FXH5080-25Sのページです。
型番FXH5080-25Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

熱機器収納キャビネット FXHシリーズ

熱機器収納キャビネット FXHシリーズ

    B-L・S-L 熱機器収納キャビネット

    B-L・S-L 熱機器収納キャビネット

      OR-LA 屋外用熱機器収納キャビネット (水切、パッキン付)

      OR-LA 屋外用熱機器収納キャビネット (水切、パッキン付)

        軽施工HUBボックス(ドアファン付窓なしタイプ) KHB-DFシリーズ

        軽施工HUBボックス(ドアファン付窓なしタイプ) KHB-DFシリーズ

          THR-T HUB収納キャビネット(19型タテ置きタイプ・防塵・防水パッキン付)

          THR-T HUB収納キャビネット(19型タテ置きタイプ・防塵・防水パッキン付)

            盤用キャビネット RXVシリーズ

            盤用キャビネット RXVシリーズ

              軽施工HUBボックス(スリットタイプ) KHBSシリーズ

              軽施工HUBボックス(スリットタイプ) KHBSシリーズ

                【穴加工対応】TE-R TE形ターミナルボックス(レール取付バー付)

                【穴加工対応】TE-R TE形ターミナルボックス(レール取付バー付)

                  キー付コントロールキャビネット CGK

                  キー付コントロールキャビネット CGK

                    B-LS・S-LS 熱機器収納キャビネット(扉換気口なし)

                    B-LS・S-LS 熱機器収納キャビネット(扉換気口なし)

                      THD-DF HUB収納キャビネット 壁掛け・ドアファン付タイプ

                      THD-DF HUB収納キャビネット 壁掛け・ドアファン付タイプ

                        放熱機器収納キャビネット BXH-Mシリーズ

                        放熱機器収納キャビネット BXH-Mシリーズ

                          コントロールボックス Tシリーズ

                          コントロールボックス Tシリーズ

                            メーカー 河村電器産業 日東工業 日東工業 河村電器産業 日東工業 河村電器産業 河村電器産業 日東工業 河村電器産業 日東工業 日東工業 河村電器産業 摂津金属工業
                            通常価格 8,994円 11,720円 31,375円 47,252円 114,817円 23,510円 47,222円 3,981円 8,393円 10,521円 54,277円 34,598円 4,783円
                            通常出荷日 3日目~   2日目~   2日目~   9日目   2日目   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   2日目~   3日目~   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 - 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応
                            開閉形状 ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル サイドハンドル ハンドル ハンドル ネジ止め スナップラッチ ハンドル ハンドル ハンドル パチン錠
                            基板・中板 鉄製 - 鉄製 木製 木製 鉄製 木製 鉄製 - 木製 木製

                            熱機器収納キャビネット FXHシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FXH1012-25K
                            FXH1060-16
                            FXH1060-16K
                            FXH5080-25SK
                            FXH6040-12
                            FXH6040-12K
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法W 横(幅)
                            (mm)
                            外形寸法H 縦(高さ)
                            (mm)
                            外形寸法D 奥行(厚み)
                            (mm)
                            塗装色 ドア形式

                            82,428円

                            ( 90,671円 )
                            1個 -

                            9日目

                            12001000250クリーム(2.5Y9/1)両扉

                            43,760円

                            ( 48,136円 )
                            1個 -

                            9日目

                            6001000160ベージュ(5Y7/1)片扉

                            43,760円

                            ( 48,136円 )
                            1個 -

                            9日目

                            6001000160クリーム(2.5Y9/1)片扉

                            42,562円

                            ( 46,818円 )
                            1個 -

                            9日目

                            800500250クリーム(2.5Y9/1)片扉

                            17,885円

                            ( 19,674円 )
                            1個 -

                            9日目

                            400600120ベージュ(5Y7/1)片扉

                            17,885円

                            ( 19,674円 )
                            1個 -

                            9日目

                            400600120クリーム(2.5Y9/1)片扉

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました