(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチユースOAタップ コンビ4ヶ口 コード無し

マルチユースOAタップ コンビ4ヶ口 コード無し

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,431円
税込単価
3,774円

送り配線が可能で、VCT3.5mm²電線に対応する構造を持つ電源タップ。【特長...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

マルチユースOAタップ コンビ4ヶ口 コードナシ KU1410の仕様

KU1410(表面)の外観

KU1410(表面)の外観

  • 適用電線:VCT 2mm2、3.5mm2
  • 電線接続方式:圧着端子式
  • 適用圧着端子:R2-4、R3.5-4
KU1410(裏面)の外観

KU1410(裏面)の外観

コンビ(平刃形・3ヶ/引掛形・1ヶ)

コンビ(平刃形・3ヶ/引掛形・1ヶ)

寸法図

 

(単位:mm)

 

KU1410の寸法図

KU1410の寸法図

※送り配線をする場合は、ブランクピース(端末用フタ)を取り除いてご使用ください。

KU1410の構造図

KU1410の構造図

※グリップ(電線保持用)は、使用電線によって大小差し替えてご使用ください。

部番部品名箇数摘要
1プラカバーA1ポリアミド樹脂
2プラカバーB1ポリアミド樹脂
3抜止形複式機器用アウトレット17117GHDZ
4引掛形コンビ機器用アウトレット13117HCD
5グリップ(電線保持用)2ポリアミド樹脂
6コード口用ブランクピース1ポリアミド樹脂
7アウトレット連結板3銅合金

製品仕様

  • 適用規格:JISC8303 配線用差込接続器。
  • キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2mm等、各種電線に対応。
  • 電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)。
  • 裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を3ヶ取付可能。
送り配線ができるマルチな仕様

送り配線ができるマルチな仕様

ブランクピース(防じん用フタ)を取り外すことで、通常のOAタップとしての使い方の他に、送り配線が可能な分岐用タップとして自由な使用(フリーアクセス・レイアウト)が可能。

多種電線が接続可能

多種電線が接続可能

グリップはねじ止め式で、安心で確実な引き止めが可能。

  • 大側:φ11~13(仕上外径:11~13mm)
  • 小側:φ7.4~11.5(仕上外径:7.4~11.5mm)
環境にやさしいナイロン樹脂製

環境にやさしいナイロン樹脂製

有害物質を含まずリサイクルも可能な、安全で環境に優しい樹脂。

電線ストリップ長が全タイプ共通化

電線ストリップ長が全タイプ共通化

電線を接続する端子部がすべてコンセントの裏面にあるため、結線作業を容易に行うことが可能。

  • 適用圧着端子 2.0mm2用:R2-4
  • 適用圧着端子 3.5mm2用:R3.5-4
  • ※ 結線は信頼性の高い圧着端子接続をしてください。
  • ※ ノイズフィルター付き・サーキットプロテクター付きの電源側を除きます。

※一部の製品情報のみ掲載しています。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KU1410

10

1個

3,431( 3,774円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

送り配線が可能で、VCT3.5mm²電線に対応する構造を持つ電源タップ。
【特長】
・4つのさし込み口付き、接地形2P/15A/125Vの定格で、合計15Aまで使用可能。
・内蔵コンセント・ケース材質に難燃グレードUL94V-0のナイロン樹脂を採用。
・色:白色。
・コードなし。
【用途】
・同じラインでOAタップを複数使用したい際に、送り配線でOAタップを自由に繋げることが可能。
・スタイリッシュ化・省スペース化に貢献。

カタログ

 

Loading...

商品担当おすすめ

KU1410で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチユースOAタップ コンビ4ヶ口 コード無しの型番KU1410のページです。
型番KU1410に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチユースOAタップ コンビ4ヶ口 コード無し

マルチユースOAタップ コンビ4ヶ口 コード無し

    マルチユースOAタップ コンビ6ヶ口 コード無し KU1220

    マルチユースOAタップ コンビ6ヶ口 コード無し KU1220

      マルチユースOAタップ 平刃形×5ヶ+引掛形×1ヶ コード無し

      マルチユースOAタップ 平刃形×5ヶ+引掛形×1ヶ コード無し

        マルチユースOAタップ 引掛形 15A 6ヶ口 コードなし

        マルチユースOAタップ 引掛形 15A 6ヶ口 コードなし

          マルチユースOAタップ 抜止形×4ヶ+引掛形×2ヶ コード無し

          マルチユースOAタップ 抜止形×4ヶ+引掛形×2ヶ コード無し

            マルチユースOAタップ 抜止形×2ヶ+引掛形×2ヶ コードなし

            マルチユースOAタップ 抜止形×2ヶ+引掛形×2ヶ コードなし

              マルチユースOAタップ 抜止形×3ヶ+引掛形×1ヶ コード無し

              マルチユースOAタップ 抜止形×3ヶ+引掛形×1ヶ コード無し

                マルチユースOAタップ 引掛形4ヶ コードなし KU1050

                マルチユースOAタップ 引掛形4ヶ コードなし KU1050

                  マルチユースOAタップ 平刃形×1ヶ+引掛形×1ヶ コード無し

                  マルチユースOAタップ 平刃形×1ヶ+引掛形×1ヶ コード無し

                    OAジョイントタップ 抜止形 15A 2ヶ口 コードなし

                    OAジョイントタップ 抜止形 15A 2ヶ口 コードなし

                      マルチユースOAタップ 抜止形×1ヶ+引掛形×1ヶ コードなし

                      マルチユースOAタップ 抜止形×1ヶ+引掛形×1ヶ コードなし

                        フロアコンセント 抜止形 15A×2ヶ口

                        フロアコンセント 抜止形 15A×2ヶ口

                          OAジョイントタップ 平刃形 15A×2ヶ口 コードなし

                          OAジョイントタップ 平刃形 15A×2ヶ口 コードなし

                            メーカー アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機
                            通常価格 3,431円 6,195円 5,467円 5,243円 5,582円 4,536円 4,359円 3,779円 3,390円 5,025円 2,497円 1,972円 3,294円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 電源タップ 電源タップ 電源タップ - 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ
                            ソケット形状 A-3ソケット / 引掛け・NEMA A-3ソケット / 引掛け・NEMA A-3ソケット / 引掛け・NEMA 引掛け・NEMA 引掛け・NEMA / A-3抜け止め 引掛け・NEMA / A-3抜け止め 引掛け・NEMA / A-3抜け止め 引掛け・NEMA A-3ソケット / 引掛け・NEMA A-3抜け止め 引掛け・NEMA / A-3抜け止め A-3抜け止め A-3ソケット
                            定格電流(A) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
                            定格電圧(V) 125 125 125 250 125 125 125 250 125 125 125 125 125
                            差込口個数/分割口 4 6 6 6 6 4 4 4 2 2 2 2 2

                            マルチユースOAタップ コンビ4ヶ口 コード無しのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            試験機内の電源用
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/01
                            簡単に分解できる割には、きちんと電気接続できるよく感がられ設計で感心致しました。
                            サイズが少し大きい感があり、小スペースにはあまりむいていないかと、、、

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。
                            Q 固定は可能ですか?
                            A
                            オプションでさし込み式マグネット(Z0353:別売)がございます。マグネットを利用しての仮固定が可能です。仮固定用のフック穴もございます。

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました