平刃形1ヶ口+引掛形1ヶ口のOAタップ。【特長】・送り配線とVCT3.5mm²...
KU1080の外観
KU1080の外観(裏面)
(単位:mm)
KU1080の構造・寸法図
ブランクピース(端末フタ):送り配線をする場合は、取除いて使用する。
KU1080の構造(内部結線部)
コンビ (平刃形/引掛形)
部番 | 部品名 | 箇数 | 摘要 |
---|---|---|---|
1 | プラカバーA | 1 | ポリアミド樹脂 |
2 | プラカバーB | 1 | ポリアミド樹脂 |
3 | 引掛形コンビ機器用アウトレット | 1 | 3117HCD |
4 | グリップ(電線保持用) | 2 | ポリアミド樹脂 |
5 | コード口用ブランクピース | 1 | ポリアミド樹脂 |
送り配線ができるマルチな仕様
ブランクピース(防じん用フタ)を取り外すことで、通常のOAタップとしての使い方の他に、送り配線が可能な分岐用タップとして自由な使用(フリーアクセス・レイアウト)ができる。
多種電線が接続可能
グリップはねじ止め式で、安心で確実な引き止めが可能。
電線ストリップ長が全タイプ共通化
電線を接続する端子部がすべてコンセントの裏面にあるため、結線作業を容易に行うことが可能。また接続する電線の端末加工寸法(ストリップ長)が、電源側・送り側共に、3本の心線すべて同一寸法(40mm)となったことによって、電線のストリップ加工も容易になった。
2方向の設置可能
L型フックの採用により、通常の平置きの他、側面置きでの設置も可能となり、より一層使い勝手が広がった。
環境にやさしいナイロン樹脂製
ケースや内蔵コンセントに使用している材質には、耐熱性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れ、UL認定の難燃仕様(UL94 V-0)を持つナイロン樹脂を採用している。
有害物質を含まずリサイクルも可能な、安全で環境に優しい樹脂。
※上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。
Loading...
平刃形1ヶ口+引掛形1ヶ口のOAタップ。
【特長】
・送り配線とVCT3.5mm²に対応する構造をもつ、難熱、耐衝撃性のナイロン樹脂ケースを採用。
・2つのさし込み口付きで、接地形2P15Aの定格で、合計15Aまで使用可能。
・キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm²やVVF1.6~2mm等、各種電線に対応。
・裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能。
・同じラインでOAタップを複数使用したい際に、送り配線でOAタップを自由に繋げることができる。
・スタイリッシュ化・省スペース化に貢献する。
・色:白色。
アメリカン電機
OAジョイントタップ 平刃形 15A×2ヶ口 コードなし
電源環境をレイアウトした後でも手軽に変更・増設ができる、平刃形15A×2ヶ口のOAタップです。本体・ケース材質に難熱グレードUL94V-0のナイロン樹脂を使用しています。
ミスミ
【アメリカン電機】FA用OAタップ 2ヶ口(接地形2P 15A 125V)
2ヶ口・定格15A-125VのOAタップです。コード付品は2mm?×3芯仕上り外形約8.5mmのコードを使用しています。本体材質は、ナイロン樹脂を使用しています。
ミスミ
ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ
定格7/12A-125V、3芯コードのACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグです。
KU1080で型番確定
マルチユースOAタップ 平刃形×1ヶ+引掛形×1ヶ コード無しの型番KU1080のページです。
型番KU1080に関する仕様情報を記載しております。