(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KVH3040-10
軽施工キャビネット KVH ケイセコウキャビネット スリットツキ KVHKV

軽施工キャビネット KVH KVH3040-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,387円
税込単価
10,326円

軽施工用のキャビネット【特長】・発熱機器収納時の放熱効果を高めるため、両側面、...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    制御・中継
  • 材質:
  • 穴加工対応:
    非対応
  • 開閉形状:
    ハンドル
  • 基板・中板:
    木製
  • 保護機能(耐環境性):
    IP2X
  • 板厚(本体)(mm):
    0.5
  • 板厚(扉・カバー)(mm):
    0.5
  • 板厚(中板)(mm):
    12
  • 代表規格:
    なし
  • ドア形式:
    片扉

KVH3040-10 の仕様・寸法情報

商品情報

軽施工キャビネット KVHシリーズの外観・仕様

軽施工キャビネット KVH:関連画像

外観

  • 取付基板:木製基板12mm/方眼目盛付
  • 板厚:ドア0.5mm、本体枠0.5mm、本体背面0.5mm
  • ハンドル:KH-84F(キー付平面ハンドル キー No.K200)
  • 保護等級:IP2X
  • カラー
    ベージュ:マンセル(5Y7/1)、日塗工(H25-70B)
    クリーム:マンセル(2.5Y9/1)、日塗工(H22-90B)
  1. ※ クリームの場合は品番末尾にK(例:KVH2520-10K)がついた型番をお選びください。
  2. ※ スリット部に80ファンの取付けが可能です。
  3. ※ フカサ160は側面にもファンの取付けが可能です。(適応ファン品番:VP23-11、VP23-12)

軽施工キャビネット KVHシリーズの外形図

軽施工キャビネット KVH:関連画像

外形図

フカサ100mm(ドア下有効フカサ(D):79mm、ハンドル下有効フカサ:59mm)

キャビネット寸法(mm) ドア形式 木製基板(木板ベース) 基板寸法(mm) 重量
(kg)
タテ
(A)
ヨコ
(B)
フカサ
(C)
品番(ベージュ) タテ ヨコ
250 200 100 片扉 KVH 2520-10 170 120 1.8
300 300 100 片扉 KVH 3030-10 220 220 2.7
400 300 100 片扉 KVH 4030-10 320 220 3.4
300 400 100 片扉 KVH 3040-10 220 320 3.4
400 400 100 片扉 KVH 4040-10 320 320 4.2
500 400 100 片扉 KVH 5040-10 420 320 5.0
400 500 100 片扉 KVH 4050-10 320 420 5.0
500 500 100 片扉 KVH 5050-10 420 420 6.0
600 500 100 片扉 KVH 6050-10 520 420 7.1

フカサ120mm(ドア下有効フカサ(D):99mm、ハンドル下有効フカサ:79mm)

キャビネット寸法(mm) ドア形式 木製基板(木板ベース) 基板寸法(mm) 重量
(kg)
タテ
(A)
ヨコ
(B)
フカサ
(C)
品番(ベージュ) タテ ヨコ
250 200 120 片扉 KVH 2520-12 170 120 1.9
300 300 120 片扉 KVH 3030-12 220 220 2.8
400 300 120 片扉 KVH 4030-12 320 220 3.6
300 400 120 片扉 KVH 3040-12 220 320 3.6
400 400 120 片扉 KVH 4040-12 320 320 4.4
500 400 120 片扉 KVH 5040-12 420 320 5.2
400 500 120 片扉 KVH 4050-12 320 420 5.2
500 500 120 片扉 KVH 5050-12 420 420 6.2
600 500 120 片扉 KVH 6050-12 520 420 7.3

フカサ140mm(ドア下有効フカサ(D):119mm、ハンドル下有効フカサ:99mm)

キャビネット寸法(mm) ドア形式 木製基板(木板ベース) 基板寸法(mm) 重量
(kg)
タテ
(A)
ヨコ
(B)
フカサ
(C)
品番(ベージュ) タテ ヨコ
300 300 140 片扉 KVH 3030-14 220 220 2.9
400 300 140 片扉 KVH 4030-14 320 220 3.7
300 400 140 片扉 KVH 3040-14 220 320 3.7
400 400 140 片扉 KVH 4040-14 320 320 4.5
500 400 140 片扉 KVH 5040-14 420 320 5.3
400 500 140 片扉 KVH 4050-14 320 420 5.3
500 500 140 片扉 KVH 5050-14 420 420 6.4
600 500 140 片扉 KVH 6050-14 520 420 7.5

フカサ160mm(ドア下有効フカサ(D):139mm、ハンドル下有効フカサ:119mm)

キャビネット寸法(mm) ドア形式 木製基板(木板ベース) 基板寸法(mm) 重量
(kg)
タテ
(A)
ヨコ
(B)
フカサ
(C)
品番(ベージュ) タテ ヨコ
300 300 160 片扉 KVH 3030-16 220 220 3.1
400 300 160 片扉 KVH 4030-16 320 220 3.8
300 400 160 片扉 KVH 3040-16 220 320 3.8
400 400 160 片扉 KVH 4040-16 320 320 4.6
500 400 160 片扉 KVH 5040-16 420 320 5.4
400 500 160 片扉 KVH 4050-16 320 420 5.4
500 500 160 片扉 KVH 5050-16 420 420 6.5
600 500 160 片扉 KVH 6050-16 520 420 7.7

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
塗装色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KVH3040-10

400
300
100
ベージュ(5Y7/1)

1個

9,387( 10,326円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽施工用のキャビネット
【特長】
・発熱機器収納時の放熱効果を高めるため、両側面、ドアに換気スリット付き
・取付け穴、通線穴は加工済みですので、取付け作業が非常に楽に行えます。
・配線作業中は、キャビネット枠がないためスムーズに作業が行えます。
【用途】
・各電気機器の収納に

カタログ

 

KVH3040-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽施工キャビネット KVHの型番KVH3040-10のページです。
型番KVH3040-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽施工キャビネット KVH

軽施工キャビネット KVH

    軽施工キャビネット KV

    軽施工キャビネット KV

      機器収納キャビネット HSBS-Kシリーズ

      機器収納キャビネット HSBS-Kシリーズ

        仮設用キャビネット

        仮設用キャビネット

          【穴加工対応】TC-A TC形ボックス

          【穴加工対応】TC-A TC形ボックス

            コントロールボックス CXシリーズ

            コントロールボックス CXシリーズ

              RA-LDB 屋外用熱対策制御盤キャビネット(ルーバー・遮光板付タイプ)

              RA-LDB 屋外用熱対策制御盤キャビネット(ルーバー・遮光板付タイプ)

                OR-LA 屋外用熱機器収納キャビネット (水切、パッキン付)

                OR-LA 屋外用熱機器収納キャビネット (水切、パッキン付)

                  軽施工キャビネットかぶせ式 KVBシリーズ

                  軽施工キャビネットかぶせ式 KVBシリーズ

                    盤用キャビネット BX

                    盤用キャビネット BX

                      THE-K HUB収納キャビネット(省スペース壁掛けタイプ)

                      THE-K HUB収納キャビネット(省スペース壁掛けタイプ)

                        TVC形ターミナルボックス(防水・防塵構造)

                        TVC形ターミナルボックス(防水・防塵構造)

                          RA-DB 屋外用熱対策制御盤キャビネット(遮光板付タイプ)

                          RA-DB 屋外用熱対策制御盤キャビネット(遮光板付タイプ)

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 内外電機 日東工業 河村電器産業 日東工業 日東工業 河村電器産業 河村電器産業 日東工業 日東工業 日東工業
                            通常価格 7,532円 6,033円 7,195円 9,880円 5,002円 4,109円 30,238円 31,375円 6,612円 5,989円 60,322円 7,250円 25,215円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   5日目~   2日目~   3日目~   3日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~  
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 Web設計対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応
                            開閉形状 ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ネジ止め ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル その他開閉形状 ネジ止め ハンドル
                            基板・中板 木製 木製 木製 木製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 木製 木製 木製 鉄製 鉄製

                            軽施工キャビネット KVHのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KVH3030-10
                            KVH3030-10K
                            KVH3030-12
                            KVH3040-10K
                            KVH3040-12
                            KVH3040-12K
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法W 横(幅)
                            (mm)
                            外形寸法H 縦(高さ)
                            (mm)
                            外形寸法D 奥行(厚み)
                            (mm)
                            塗装色

                            7,943円

                            ( 8,737円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            300300100ベージュ(5Y7/1)

                            7,943円

                            ( 8,737円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            300300100クリーム(2.5Y9/1)

                            8,783円

                            ( 9,661円 )
                            1個 -

                            9日目

                            300300120ベージュ(5Y7/1)

                            9,387円

                            ( 10,326円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            400300100クリーム(2.5Y9/1)

                            9,948円

                            ( 10,943円 )
                            1個 -

                            3日目

                            400300120ベージュ(5Y7/1)

                            9,948円

                            ( 10,943円 )
                            1個 -

                            9日目

                            400300120クリーム(2.5Y9/1)

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました