(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:J1610-25
自立盤用キャビネット Jシリーズ ジリツガタセイギョバンキャビネット J

自立盤用キャビネット Jシリーズ J1610-25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
139,319円
税込単価
153,251円

大型の分電盤・制御盤に適したキャビネット【特長】・基台(チャンネルベース)にア...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    自立
  • 材質:
  • 穴加工対応:
    非対応
  • 開閉形状:
    ハンドル
  • 基板・中板:
    鉄製
  • 保護機能(耐環境性):
    IP4X
  • 板厚(本体)(mm):
    2.3
  • 板厚(扉・カバー)(mm):
    2.3
  • 板厚(中板)(mm):
    2.3
  • 代表規格:
    なし

J1610-25 の仕様・寸法情報

商品情報

自立盤用キャビネット Jシリーズ

自立盤用キャビネット Jシリーズ

製品仕様

保護構造IP4X
構造水切・パッキン付
取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
板厚ドア2.3mm ボデー2.3mm 基台(チャンネルベース)3.2mm
ハンドルタテ寸法1,200mm以下:KH-110A(キー付防水平面ハンドル小)
タテ寸法1,400mm以上:KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)

詳細図

蛍光灯の取付ナット/ドア裏面への機器の取付け/側面への機器の取付け/電線支持金具/平面ハンドル/図面ホルダ/基板/パッキン/下部開口プレート/基台(チャンネルベース)

蛍光灯の取付ナット/ドア裏面への機器の取付け/側面への機器の取付け/電線支持金具/平面ハンドル/図面ホルダ/基板/パッキン/下部開口プレート/基台(チャンネルベース)。

特長

平面ハンドル

出っぱりの少ない平面ハンドルを使用し、施錠も可能。

出っぱりの少ない平面ハンドルを使用し、施錠も可能。

側面への機器の取付け

側面への機器の取付け

ドア裏面への機器の取付け

ドア裏面への機器の取付け

電線支持金具

出っぱりの少ない平面ハンドルを使用し、施錠も可能。

出っぱりの少ない平面ハンドルを使用し、施錠も可能。

蛍光灯の取付けナット

天井部分に蛍光灯の取付け用ナットが付いている。

天井部分に蛍光灯の取付け用ナットが付いている。

下面開口プレート

キャビネット底部には脱着式の下面開口プレート付き。

キャビネット底部には脱着式の下面開口プレート付き。

接地端子

国土交通省仕様の銅製接地端子(サイズM8×12 2本)

国土交通省仕様の銅製接地端子(サイズM8×12 2本)。

基台(チャンネルベース)

自立安定性に優れ脱着式、基台(チャンネルベース)のみ先に設置。 後でボデーを取付けることも可能。

自立安定性に優れ脱着式、基台(チャンネルベース)のみ先に設置。
後でボデーを取付けることも可能。

鉄製基板

大型の鉄製基板は、十分な強度をもつよう折り返しを深く曲げてある。 一部に切り欠がつけてあるのでボデーからの脱着時に持ちやすくなっている。 (品番によっては、切り欠がないものもあり。)

大型の鉄製基板は、十分な強度をもつよう折り返しを深く曲げてある。
一部に切り欠がつけてあるのでボデーからの脱着時に持ちやすくなっている。
(品番によっては、切り欠がないものもあり。)

図面ホルダ

樹脂製で粘着テープ付き。 任意の位置に設置できる。 タテ寸法1,200mm以上に使用の大型サイズは、A4ファイルが収納可能。 名刺ホルダー付き。

樹脂製で粘着テープ付き。
任意の位置に設置できる。
タテ寸法1,200mm以上に使用の大型サイズは、A4ファイルが収納可能。
名刺ホルダー付き。

この商品の寸法

品番外形寸法(mm)ドア形式色彩
タテヨコフカサ
J 1670-251,600700250片扉ベージュ
J 1670-25K1,600700250片扉クリーム
J 1970-251,900700250片扉ベージュ
J 1970-25K1,900700250片扉クリーム
J 1680-251,600800250片扉ベージュ
J 1680-25K1,600800250片扉クリーム
J 1980-251,900800250片扉ベージュ
J 1980-25K1,900800250片扉クリーム
J 2180-252,100800250片扉ベージュ
J 2180-25K2,100800250片扉クリーム
J 2380-252,300800250片扉ベージュ
J 2380-25K2,300800250片扉クリーム
J 1610-251,6001,000250両扉ベージュ
J 1610-25K1,6001,000250両扉クリーム
J 1910-251,9001,000250両扉ベージュ
J 1910-25K1,9001,000250両扉クリーム
J 2110-252,1001,000250両扉ベージュ
J 2110-25K2,1001,000250両扉クリーム
J 2310-252,3001,000250両扉ベージュ
J 2310-25K2,3001,000250両扉クリーム
J 1612-251,6001,200250両扉ベージュ
J 1612-25K1,6001,200250両扉クリーム
J 1912-251,9001,200250両扉ベージュ
J 1912-25K1,9001,200250両扉クリーム
J 2112-252,1001,200250両扉ベージュ
J 2112-25K2,1001,200250両扉クリーム
J 2312-252,3001,200250両扉ベージュ
J 2312-25K2,3001,200250両扉クリーム
J 1914-251,9001,400250両扉ベージュ
J 1914-25K1,9001,400250両扉クリーム
J 2114-252,1001,400250両扉ベージュ
J 2114-25K2,1001,400250両扉クリーム
J 1916-251,9001,600250両扉ベージュ
J 1916-25K1,9001,600250両扉クリーム
J 7050-35700500350片扉ベージュ
J 7050-35K700500350片扉クリーム
J 8060-35800600350片扉ベージュ
J 8060-35K800600350片扉クリーム
J 9070-35900700350片扉ベージュ
J 9070-35K900700350片扉クリーム
J 1070-351,000700350片扉ベージュ
J 1070-35K1,000700350片扉クリーム
J 1270-351,200700350片扉ベージュ
J 1270-35K1,200700350片扉クリーム
J 1470-351,400700350片扉ベージュ
J 1470-35K1,400700350片扉クリーム
J 1670-351,600700350片扉ベージュ
J 1670-35K1,600700350片扉クリーム
J 1970-351,900700350片扉ベージュ
J 1970-35K1,900700350片扉クリーム
J 1280-351,200800350片扉ベージュ
J 1280-35K1,200800350片扉クリーム
J 1480-351,400800350片扉ベージュ
J 1480-35K1,400800350片扉クリーム
J 1680-351,600800350片扉ベージュ
J 1680-35K1,600800350片扉クリーム
J 1980-351,900800350片扉ベージュ
J 1980-35K1,900800350片扉クリーム
J 2180-352,100800350片扉ベージュ
J 2180-35K2,100800350片扉クリーム
J 2380-352,300800350片扉ベージュ
J 2380-35K2,300800350片扉クリーム
J 1490-351,400900350片扉ベージュ
J 1490-35K1,400900350片扉クリーム
J 1690-351,600900350片扉ベージュ
J 1690-35K1,600900350片扉クリーム
J 1990-351,900900350片扉ベージュ
J 1990-35K1,900900350片扉クリーム
J 2190-352,100900350片扉ベージュ
J 2190-35K2,100900350片扉クリーム
J 2390-352,300900350片扉ベージュ
J 2390-35K2,300900350片扉クリーム
J 1610-351,6001,000350両扉ベージュ
J 1610-35K1,6001,000350両扉クリーム
J 1910-351,9001,000350両扉ベージュ
J 1910-35K1,9001,000350両扉クリーム
J 2110-352,1001,000350両扉ベージュ
J 2110-35K2,1001,000350両扉クリーム
J 2310-352,3001,000350両扉ベージュ
J 2310-35K2,3001,000350両扉クリーム
J 1612-351,6001,200350両扉ベージュ
J 1612-35K1,6001,200350両扉クリーム
J 1912-351,9001,200350両扉ベージュ
J 1912-35K1,9001,200350両扉クリーム
J 2112-352,1001,200350両扉ベージュ
J 2112-35K2,1001,200350両扉クリーム
J 2312-352,3001,200350両扉ベージュ
J 2312-35K2,3001,200350両扉クリーム
J 1614-351,6001,400350両扉ベージュ
J 1614-35K1,6001,400350両扉クリーム
J 1914-351,9001,400350両扉ベージュ
J 1914-35K1,9001,400350両扉クリーム
J 2114-352,1001,400350両扉ベージュ
J 2114-35K2,1001,400350両扉クリーム
J 1616-351,6001,600350両扉ベージュ
J 1616-35K1,6001,600350両扉クリーム
J 1916-351,9001,600350両扉ベージュ
J 1916-35K1,9001,600350両扉クリーム
J 1470-501,400700500片扉ベージュ
J 1470-50K1,400700500片扉クリーム
J 1670-501,600700500片扉ベージュ
J 1670-50K1,600700500片扉クリーム
J 1970-501,900700500片扉ベージュ
J 1970-50K1,900700500片扉クリーム
J 1280-501,200800500片扉ベージュ
J 1280-50K1,200800500片扉クリーム
J 1480-501,400800500片扉ベージュ
J 1480-50K1,400800500片扉クリーム
J 1680-501,600800500片扉ベージュ
J 1680-50K1,600800500片扉クリーム
J 1980-501,900800500片扉ベージュ
J 1980-50K1,900800500片扉クリーム
J 2180-502,100800500片扉ベージュ
J 2180-50K2,100800500片扉クリーム
J 2380-502,300800500片扉ベージュ
J 2380-50K2,300800500片扉クリーム
J 1490-501,400900500片扉ベージュ
J 1490-50K1,400900500片扉クリーム
J 1690-501,600900500片扉ベージュ
J 1690-50K1,600900500片扉クリーム
J 1990-501,900900500片扉ベージュ
J 1990-50K1,900900500片扉クリーム
J 2190-502,100900500片扉ベージュ
J 2190-50K2,100900500片扉クリーム
J 2390-502,300900500片扉ベージュ
J 2390-50K2,300900500片扉クリーム
J 1610-501,6001,000500両扉ベージュ
J 1610-50K1,6001,000500両扉クリーム
J 1910-501,9001,000500両扉ベージュ
J 1910-50K1,9001,000500両扉クリーム
J 2110-502,1001,000500両扉ベージュ
J 2110-50K2,1001,000500両扉クリーム
J 2310-502,3001,000500両扉ベージュ
J 2310-50K2,3001,000500両扉クリーム
J 1612-501,6001,200500両扉ベージュ
J 1612-50K1,6001,200500両扉クリーム
J 2112-502,1001,200500両扉ベージュ
J 2112-50K2,1001,200500両扉クリーム
J 2312-502,3001,200500両扉ベージュ
J 2312-50K2,3001,200500両扉クリーム
J 1614-501,6001,400500両扉ベージュ
J 1614-50K1,6001,400500両扉クリーム
J 1914-501,9001,400500両扉ベージュ
J 1914-50K1,9001,400500両扉クリーム
J 2114-502,1001,400500両扉ベージュ
J 2114-50K2,1001,400500両扉クリーム
J 1616-501,6001,600500両扉ベージュ
J 1616-50K1,6001,600500両扉クリーム
J 1916-501,9001,600500両扉ベージュ
J 1916-50K1,9001,600500両扉クリーム

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
塗装色
ドア形式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

J1610-25

1000
1600
250
ベージュ(5Y7/1)
両扉

1個

139,319( 153,251円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大型の分電盤・制御盤に適したキャビネット
【特長】
・基台(チャンネルベース)にアンカーボルト穴を設置
・吊りボルトは取りはずし可能
・基台(チャンネルベース)は取りはずし可能
・ボデーに下面開口プレートを装着(取りはずし可能)
・ボデー側面に電線支持金具付(取りはずし可能)
・ドアの裏面に配線用ダクトレール取付け用のナット付
・図面ホルダ付
・ドアの表面に出っ張りの少ない平面ハンドル仕様
・自立形、鉄製基板
【用途】
・鉄板製、屋内用

カタログ

 

J1610-25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自立盤用キャビネット Jシリーズの型番J1610-25のページです。
型番J1610-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自立盤用キャビネット Jシリーズ

自立盤用キャビネット Jシリーズ

    EL-ROA 連結自立制御盤キャビネット(右側面開口形式)

    EL-ROA 連結自立制御盤キャビネット(右側面開口形式)

      【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし 深さ250mm

      【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし 深さ250mm

        【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット フカサ350mm(基台なし)

        【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット フカサ350mm(基台なし)

          【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし 深さ400mm

          【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし 深さ400mm

            【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし 深さ500mm

            【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし 深さ500mm

              【穴加工対応】SOE ステンレス屋外用自立制御盤キャビネット

              【穴加工対応】SOE ステンレス屋外用自立制御盤キャビネット

                EL-LOA 連結自立制御盤キャビネット(左側面開口形式)

                EL-LOA 連結自立制御盤キャビネット(左側面開口形式)

                  【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 自立盤 ハンドル RJSAシリーズ

                  【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 自立盤 ハンドル RJSAシリーズ

                    LE形自立キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                    LE形自立キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                      BJ-A BJ形分電盤用自立キャビネット

                      BJ-A BJ形分電盤用自立キャビネット

                        SE ステンレス自立制御盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                        SE ステンレス自立制御盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                          【穴加工対応】E-A 自立制御盤キャビネット フカサ350mm(基台付)

                          【穴加工対応】E-A 自立制御盤キャビネット フカサ350mm(基台付)

                            メーカー 河村電器産業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 ミスミ 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業
                            通常価格 47,474円 121,106円 82,370円 41,020円 105,169円 95,502円 313,240円 121,106円 - 72,421円 107,278円 302,261円 48,306円
                            通常出荷日 3日目~   7日目   2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   2日目   7日目   3日目   2日目~   2日目~   2日目   2日目~  
                            用途 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立
                            材質 ステンレス ステンレス
                            穴加工対応 非対応 非対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 非対応 Web設計対応 非対応 非対応 非対応 Web設計対応
                            開閉形状 ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル
                            基板・中板 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製

                            自立盤用キャビネット Jシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            J1270-35K
                            J1280-35
                            J1280-35K
                            J1610-25K
                            J1610-35
                            J1610-35K
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法W 横(幅)
                            (mm)
                            外形寸法H 縦(高さ)
                            (mm)
                            外形寸法D 奥行(厚み)
                            (mm)
                            塗装色 ドア形式

                            82,356円

                            ( 90,592円 )
                            1個 -

                            9日目

                            7001200350クリーム(2.5Y9/1)片扉

                            78,176円

                            ( 85,994円 )
                            1個 -

                            9日目

                            8001200350ベージュ(5Y7/1)片扉

                            92,653円

                            ( 101,918円 )
                            1個 -

                            9日目

                            8001200350クリーム(2.5Y9/1)片扉

                            139,319円

                            ( 153,251円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10001600250クリーム(2.5Y9/1)両扉

                            139,319円

                            ( 153,251円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10001600350ベージュ(5Y7/1)両扉

                            139,319円

                            ( 153,251円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10001600350クリーム(2.5Y9/1)両扉

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました