(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチユースOAタップ 抜止形×2ヶ+引掛形×2ヶ コードなし

マルチユースOAタップ 抜止形×2ヶ+引掛形×2ヶ コードなし

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,536円
税込単価
4,990円

送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持つハイスペックなOA...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

マルチユースOAタップ コンビ4ヶ口 コードナシ KU1040の仕様

KU1040の外観(表面)

KU1040の外観(表面)

KU1040の外観(裏面)

KU1040の外観(裏面)

コンビ(抜止形・2ヶ/引掛形・2ヶ)

コンビ(抜止形・2ヶ/引掛形・2ヶ)

  • 特定電気用品適合品
  • 電線接続方式:圧着端子式
  • 適用圧着端子:R2-4、R3.5-4
  • 適用電線:(VCT)2~3.5°、(VCTF/2PNCT)2°、(VVF)φ1.6~2(直径1.6~2mm)
  • 適用規格:JIS C 8303 配線用差込接続器

構造/寸法

 

(単位:mm)

 

KU1040の構造・寸法

KU1040の構造・寸法

  • ※ ブランクピース(端末用フタ):送り配線をする場合は、取除いてご使用ください。
  • ※ 同一回線内で送り配線をする場合は合計15A以内でご使用ください。
KU1040の内部結線部構造図

KU1040の内部結線部構造図

※グリップ(電線保持用):使用電線によって大小差し替えてご使用ください。

部番部品名箇数摘要
1プラカバーA1ポリアミド樹脂
2プラカバーB1ポリアミド樹脂
3抜止形複式機器用アウトレット17117GHDZ
4引掛形複式機器用アウトレット13117HD
5グリップ(電線保持用)2ポリアミド樹脂
6コード口用ブランクピース1ポリアミド樹脂
7アウトレット連結板3銅合金

特長

  • 内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。
  • 4つのさし込み口付き、接地形2P/15Aの定格で、合計15Aまで使用可能。
  • キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応。
  • 電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)。
  • 裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を3ヶ取付可能。
  • 送り配線でOAタップを自由に繋げることができるので、スタイリッシュ化・省スペース化に貢献。
送り配線ができるマルチな仕様

送り配線ができるマルチな仕様

ブランクピース(防じん用フタ)を取り外すことで、通常のOAタップとしての使い方の他に、送り配線が可能な分岐用タップとして自由な使用(フリーアクセス・レイアウト)ができる。

多種電線が接続可能

多種電線が接続可能

独自のグリップ構造により、キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2mm等、各種電線に対応。グリップはねじ止め式で、安心で確実な引き止めが可能。

  • 大側:仕上外径11~13mm
  • 小側:仕上外径7.4~11.5mm
環境にやさしいナイロン樹脂製

環境にやさしいナイロン樹脂製

有害物質を含まずリサイクルも可能な、安全で環境に優しい樹脂を使用。

電線ストリップ長が全タイプ共通化

電線ストリップ長が全タイプ共通化

電線を接続する端子部がすべてコンセントの裏面にあるため、結線作業を容易に行うことが可能。

  • ※ 結線は信頼性の高い圧着端子接続をしてください。
  • ※ ノイズフィルター付・サーキットプロテクター付の電源側を除きます。

※上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KU1040

10

1個

4,536( 4,990円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持つハイスペックなOAタップ。
【特長】
・抜止形×2ヶ+引掛形×2ヶ。
・色:白色。
・本体難燃性:UL94 V-0。
・コードなし。
【用途】
・同じラインでOAタップを複数使用したい際に。

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

カタログ

 

Loading...

KU1040で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチユースOAタップ 抜止形×2ヶ+引掛形×2ヶ コードなしの型番KU1040のページです。
型番KU1040に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチユースOAタップ 抜止形×2ヶ+引掛形×2ヶ コードなし

マルチユースOAタップ 抜止形×2ヶ+引掛形×2ヶ コードなし

    マルチユースOAタップ 抜止形×4ヶ+引掛形×2ヶ コード無し

    マルチユースOAタップ 抜止形×4ヶ+引掛形×2ヶ コード無し

      マルチユースOAタップ 抜止形×4ヶ+引掛形×2ヶ 引掛形プラグ付コードセット

      マルチユースOAタップ 抜止形×4ヶ+引掛形×2ヶ 引掛形プラグ付コードセット

        マルチユースOAタップ 抜止形×2ヶ+引掛形×2ヶ 引掛形プラグ付コードセット

        マルチユースOAタップ 抜止形×2ヶ+引掛形×2ヶ 引掛形プラグ付コードセット

          マルチユースOAタップ 抜止形×3ヶ+引掛形×1ヶ 引掛形プラグ付コードセット

          マルチユースOAタップ 抜止形×3ヶ+引掛形×1ヶ 引掛形プラグ付コードセット

            マルチユースOAタップ コンビ4ヶ口 引掛形プラグ

            マルチユースOAタップ コンビ4ヶ口 引掛形プラグ

              マルチユースOAタップ(抜止形15A×4ヶ口・引掛形・コードセット)

              マルチユースOAタップ(抜止形15A×4ヶ口・引掛形・コードセット)

                マルチユースOAタップ 抜止形×1ヶ+引掛形×1ヶ コードなし

                マルチユースOAタップ 抜止形×1ヶ+引掛形×1ヶ コードなし

                  マルチユースOAタップ コンビ4ヶ口 コード無し

                  マルチユースOAタップ コンビ4ヶ口 コード無し

                    マルチユースOAタップ(引掛形15A×2ヶ口・引掛形・コードセット)

                    マルチユースOAタップ(引掛形15A×2ヶ口・引掛形・コードセット)

                      メーカー アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機
                      通常価格 4,536円 5,582円 7,398円 6,111円 6,931円 6,048円 6,766円 2,497円 3,431円 5,701円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目  
                      商品タイプ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ -
                      ソケット形状 引掛け・NEMA / A-3抜け止め 引掛け・NEMA / A-3抜け止め 引掛け・NEMA / A-3抜け止め 引掛け・NEMA / A-3抜け止め 引掛け・NEMA / A-3抜け止め A-3ソケット / 引掛け・NEMA A-3抜け止め 引掛け・NEMA / A-3抜け止め A-3ソケット / 引掛け・NEMA 引掛け・NEMA
                      定格電流(A) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
                      定格電圧(V) 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
                      差込口個数/分割口 4 6 6 4 4 4 4 2 4 2

                      マルチユースOAタップ 抜止形×2ヶ+引掛形×2ヶ コードなしのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      よくあるご質問(FAQ)

                      Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                      A
                      本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。
                      Q 固定は可能ですか?
                      A
                      オプションでさし込み式マグネット(Z0353:別売)がございます。マグネットを利用しての仮固定が可能です。仮固定用のフック穴もございます。

                      電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      エレクトロニクス部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました