(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FX1012-30
盤用キャビネット FX ボックスパーツ

盤用キャビネット FX FX1012-30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
82,547円
税込単価
90,802円

カワムラのキャビネットの中でサイズバリエーションをもつタイプの制御ボックス【特...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    制御・中継
  • 材質:
  • 穴加工対応:
    非対応
  • 開閉形状:
    ハンドル
  • 基板・中板:
    鉄製
  • 保護機能(耐環境性):
    IP2XD
  • 板厚(本体)(mm):
    1.6
  • 板厚(扉・カバー)(mm):
    1.6
  • 板厚(中板)(mm):
    2.3
  • 代表規格:
    なし

FX1012-30 の仕様・寸法情報

商品情報

盤用キャビネット FXシリーズ

盤用キャビネット FXシリーズ・方扉
盤用キャビネット FXシリーズ・両扉
保護構造IP2XD
構造額縁形
取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
板厚ドア1.6mm ボデー1.6mm 前面枠1.6mm (ただしタテ寸法1,700mm以上又は品番末尾にSのつくもののうちタテ寸法1,400mm以上のものはドア2.3mm)
ハンドルタテ寸法900mm以下:KH-84F(キー付平面ハンドル小)タテ寸法1,000mm以上:KH-117F(キー付平面ハンドル大)

分解図

基盤/設置端子/基盤取付ボルト/ボデー/トラスビスM5/蝶番/ドア/平面ハンドル/戸当りゴム/前面枠

基盤/設置端子/基盤取付ボルト/ボデー/トラスビスM5/蝶番/ドア/平面ハンドル/戸当りゴム/前面枠

特長

サイズバリエーション

  • カワムラのキャビネットの中で最もサイズバリエーションを持つタイプ。
  • 500種類を超える豊富なサイズの中から、用途に最適なサイズが選べる。

カラーバリエーション

  • 標準色としてベージュ色、クリーム色の塗装色が揃っている。
ベージュ(マンセル 5Y7/1)日塗工(E25-70B)全品種

ベージュ(マンセル 5Y7/1)日塗工(E25-70B)全品種

クリーム(マンセル 2.5Y9/1)日塗工(E22-90B)全品種

クリーム(マンセル 2.5Y9/1)日塗工(E22-90B)全品種

平面ハンドル

平面ハンドル

  • 施錠が可能な平面ハンドルを採用。
基板

基板

  • 基板の端まで機器の取付けができる1cm方眼目盛付き。
  • 鉛筆でも記入することも可能。
  • 表面はウレタンコート紙に方眼目盛を印刷。
  • 汚れが付きにくく美しく仕上がる。
接地端子

接地端子

  • 銅製接地端子【サイズM8×12 2本】。
サポーター付枠ねじ
枠ガイド

大きな盤でも取り付けできる前面枠(サポーター付枠ねじ・枠ガイド)

  • 大きな前面枠の固定も、枠ガイドで容易。
  • ボデーに枠ガイドを引っかければ、大きな枠もぴったり。
  • さらにサポーター付枠ねじにより、枠の仮固定も片手でOK。
  • 面倒なねじの固定も簡単。
セパレート包装

セパレート包装

  • ボデーに基板、前面枠を取り付けない状態で包装。
  • 基板へ機器を取付ける際、ボデーから取り外す手間が無い。
ドアと前面枠の隙間を調整する調整ねじ

ドアと前面枠の隙間を調整する調整ねじ

  • ドアと前面枠の隙間に差ができた場合、調整ねじで段差を修正。
  • タテ1,000mm以上又はヨコ900mm以上のみに適用。
ドアの取り外しが簡単なピンフック

ドアの取り外しが簡単なピンフック

  • ドアの脱着用の蝶番ピンに指フック。
  • ドライバーなどの工具をいっさい使わずにドアの取り外しが簡単に行える。
ドア接地

ドア接地

  • ドア裏面に接地用ナットが付いている。
基板の上げ下げ

基板の上げ下げ

  • 基板の上げ下げは、長ボルト(M8)に交換する事により位置を移動することができる。
  • 深さの調節が自由に行なえる。
ボデー取付穴加工推奨位置

ボデー取付穴加工推奨位置

ドアの開閉方向を容易に変更できる

1.標準右開き

1.標準右開き

2.前面枠をはずし回転

2.前面枠をはずし回転

3.前面枠を取付け、平面ハンドルを逆に

3.前面枠を取付け、平面ハンドルを逆に

4.左開き

4.左開き

この商品の寸法

フカサ : 120mm以下

品番外形寸法(mm)ドア形式色彩
タテヨコフカサ
FX 3020-10300200100片扉ベージュ
FX 3020-10K300200100片扉クリーム
FX 3525-10350250100片扉ベージュ
FX 3525-10K350250100片扉クリーム
FX 4525-10450250100片扉ベージュ
FX 4525-10K450250100片扉クリーム
FX 6025-10600250100片扉ベージュ
FX 6025-10K600250100片扉クリーム
FX 3020-12300200120片扉ベージュ
FX 3020-12K300200120片扉クリーム
FX 3025-12300250120片扉ベージュ
FX 3025-12K300250120片扉クリーム
FX 3525-12350250120片扉ベージュ
FX 3525-12K350250120片扉クリーム
FX 3030-12300300120片扉ベージュ
FX 3030-12K300300120片扉クリーム
FX 3530-12350300120片扉ベージュ
FX 3530-12K350300120片扉クリーム
FX 4030-12400300120片扉ベージュ
FX 4030-12K400300120片扉クリーム
FX 5030-12500300120片扉ベージュ
FX 5030-12K500300120片扉クリーム
FX 6030-12600300120片扉ベージュ
FX 6030-12K600300120片扉クリーム
FX 8030-12800300120片扉ベージュ
FX 8030-12K800300120片扉クリーム
FX 1030-121,000300120片扉ベージュ
FX 1030-12K1,000300120片扉クリーム
FX 3035-12300350120片扉ベージュ
FX 3035-12K300350120片扉クリーム
FX 3535-12350350120片扉ベージュ
FX 3535-12K350350120片扉クリーム
FX 6035-12600350120片扉ベージュ
FX 6035-12K600350120片扉クリーム
FX 7035-12700350120片扉ベージュ
FX 7035-12K700350120片扉クリーム
FX 8035-12800350120片扉ベージュ
FX 8035-12K800350120片扉クリーム
FX 9035-12900350120片扉ベージュ
FX 9035-12K900350120片扉クリーム
FX 1035-121,000350120片扉ベージュ
FX 1035-12K1,000350120片扉クリーム
FX 1135-121,100350120片扉ベージュ
FX 1135-12K1,100350120片扉クリーム
FX 1235-121,200350120片扉ベージュ
FX 1235-12K1,200350120片扉クリーム
FX 1335-121,300350120片扉ベージュ
FX 1335-12K1,300350120片扉クリーム
FX 3040-12300400120片扉ベージュ
FX 3040-12K300400120片扉クリーム
FX 3540-12350400120片扉ベージュ
FX 3540-12K350400120片扉クリーム
FX 4040-12400400120片扉ベージュ
FX 4040-12K400400120片扉クリーム
FX 5040-12500400120片扉ベージュ
FX 5040-12K500400120片扉クリーム
FX 6040-12600400120片扉ベージュ
FX 6040-12K600400120片扉クリーム
FX 7040-12700400120片扉ベージュ
FX 7040-12K700400120片扉クリーム
FX 8040-12800400120片扉ベージュ
FX 8040-12K800400120片扉クリーム
FX 8540-12850400120片扉ベージュ
FX 8540-12K850400120片扉クリーム
FX 9040-12900400120片扉ベージュ
FX 9040-12K900400120片扉クリーム
FX 1040-121,000400120片扉ベージュ
FX 1040-12K1,000400120片扉クリーム
FX 1140-121,100400120片扉ベージュ
FX 1140-12K1,100400120片扉クリーム
FX 1240-121,200400120片扉ベージュ
FX 1240-12K1,200400120片扉クリーム
FX 1340-121,300400120片扉ベージュ
FX 1340-12K1,300400120片扉クリーム
FX 1440-121,400400120片扉ベージュ
FX 1440-12K1,400400120片扉クリーム
FX 1540-121,500400120片扉ベージュ
FX 1540-12K1,500400120片扉クリーム
FX 1640-121,600400120片扉ベージュ
FX 1640-12K1,600400120片扉クリーム
FX 3045-12300450120片扉ベージュ
FX 3045-12K300450120片扉クリーム
FX 3545-12350450120片扉ベージュ
FX 3545-12K350450120片扉クリーム
FX 4045-12400450120片扉ベージュ
FX 4045-12K400450120片扉クリーム
FX 5045-12500450120片扉ベージュ
FX 5045-12K500450120片扉クリーム
FX 6045-12600450120片扉ベージュ
FX 6045-12K600450120片扉クリーム
FX 7045-12700450120片扉ベージュ
FX 7045-12K700450120片扉クリーム
FX 8045-12800450120片扉ベージュ
FX 8045-12K800450120片扉クリーム
FX 9045-12900450120片扉ベージュ
FX 9045-12K900450120片扉クリーム
FX 1045-121,000450120片扉ベージュ
FX 1045-12K1,000450120片扉クリーム
FX 1145-121,100450120片扉ベージュ
FX 1145-12K1,100450120片扉クリーム
FX 1245-121,200450120片扉ベージュ
FX 1245-12K1,200450120片扉クリーム
FX 1345-121,300450120片扉ベージュ
FX 1345-12K1,300450120片扉クリーム
FX 1445-121,400450120片扉ベージュ
FX 1445-12K1,400450120片扉クリーム
FX 1545-121,500450120片扉ベージュ
FX 1545-12K1,500450120片扉クリーム
FX 1645-121,600450120片扉ベージュ
FX 1645-12K1,600450120片扉クリーム
FX 3050-12300500120片扉ベージュ
FX 3050-12K300500120片扉クリーム
FX 4050-12400500120片扉ベージュ
FX 4050-12K400500120片扉クリーム
FX 5050-12500500120片扉ベージュ
FX 5050-12K500500120片扉クリーム
FX 6050-12600500120片扉ベージュ
FX 6050-12K600500120片扉クリーム
FX 7050-12700500120片扉ベージュ
FX 7050-12K700500120片扉クリーム
FX 8050-12800500120片扉ベージュ
FX 8050-12K800500120片扉クリーム
FX 8550-12850500120片扉ベージュ
FX 8550-12K850500120片扉クリーム
FX 9050-12900500120片扉ベージュ
FX 9050-12K900500120片扉クリーム
FX 1050-121,000500120片扉ベージュ
FX 1050-12K1,000500120片扉クリーム
FX 1150-121,100500120片扉ベージュ
FX 1150-12K1,100500120片扉クリーム
FX 1250-121,200500120片扉ベージュ
FX 1250-12K1,200500120片扉クリーム
FX 1350-121,300500120片扉ベージュ
FX 1350-12K1,300500120片扉クリーム
FX 1450-121,400500120片扉ベージュ
FX 1450-12K1,400500120片扉クリーム
FX 1550-121,500500120片扉ベージュ
FX 1550-12K1,500500120片扉クリーム
FX 1650-121,600500120片扉ベージュ
FX 1650-12K1,600500120片扉クリーム
FX 3060-12300600120片扉ベージュ
FX 3060-12K300600120片扉クリーム
FX 3560-12350600120片扉ベージュ
FX 3560-12K350600120片扉クリーム
FX 4060-12400600120片扉ベージュ
FX 4060-12K400600120片扉クリーム
FX 5060-12500600120片扉ベージュ
FX 5060-12K500600120片扉クリーム
FX 6060-12600600120片扉ベージュ
FX 6060-12K600600120片扉クリーム
FX 7060-12700600120片扉ベージュ
FX 7060-12K700600120片扉クリーム
FX 8060-12800600120片扉ベージュ
FX 8060-12K800600120片扉クリーム
FX 9060-12900600120片扉ベージュ
FX 9060-12K900600120片扉クリーム
FX 1060-121,000600120片扉ベージュ
FX 1060-12K1,000600120片扉クリーム
FX 1260-121,200600120片扉ベージュ
FX 1260-12K1,200600120片扉クリーム
FX 1460-121,400600120片扉ベージュ
FX 1460-12K1,400600120片扉クリーム
FX 1660-121,600600120片扉ベージュ
FX 1660-12K1,600600120片扉クリーム
FX 4065-12400650120片扉ベージュ
FX 4065-12K400650120片扉クリーム
FX 9070-12900700120片扉ベージュ
FX 9070-12K900700120片扉クリーム
FX 1070-121,000700120片扉ベージュ
FX 1070-12K1,000700120片扉クリーム
FX 9080-12900800120両扉ベージュ
FX 9080-12K900800120両扉クリーム
FX 1190-121,100900120両扉ベージュ
FX 1190-12K1,100900120両扉クリーム

フカサ : 140mm

品番外形寸法(mm)ドア形式色彩
タテヨコフカサ
FX 3525-14350250140片扉ベージュ
FX 3525-14K350250140片扉クリーム
FX 3030-14300300140片扉ベージュ
FX 3030-14K300300140片扉クリーム
FX 3530-14350300140片扉ベージュ
FX 3530-14K350300140片扉クリーム
FX 4030-14400300140片扉ベージュ
FX 4030-14K400300140片扉クリーム
FX 4530-14450300140片扉ベージュ
FX 4530-14K450300140片扉クリーム
FX 5030-14500300140片扉ベージュ
FX 5030-14K500300140片扉クリーム
FX 6030-14600300140片扉ベージュ
FX 6030-14K600300140片扉クリーム
FX 5535-14550350140片扉ベージュ
FX 5535-14K550350140片扉クリーム
FX 3040-14300400140片扉ベージュ
FX 3040-14K300400140片扉クリーム
FX 3540-14350400140片扉ベージュ
FX 3540-14K350400140片扉クリーム
FX 4040-14400400140片扉ベージュ
FX 4040-14K400400140片扉クリーム
FX 5040-14500400140片扉ベージュ
FX 5040-14K500400140片扉クリーム
FX 6040-14600400140片扉ベージュ
FX 6040-14K600400140片扉クリーム
FX 7040-14700400140片扉ベージュ
FX 7040-14K700400140片扉クリーム
FX 8040-14800400140片扉ベージュ
FX 8040-14K800400140片扉クリーム
FX 9040-14900400140片扉ベージュ
FX 9040-14K900400140片扉クリーム
FX 1040-141,000400140片扉ベージュ
FX 1040-14K1,000400140片扉クリーム
FX 1140-141,100400140片扉ベージュ
FX 1140-14K1,100400140片扉クリーム
FX 1240-141,200400140片扉ベージュ
FX 1240-14K1,200400140片扉クリーム
FX 4045-14400450140片扉ベージュ
FX 4045-14K400450140片扉クリーム
FX 4545-14450450140片扉ベージュ
FX 4545-14K450450140片扉クリーム
FX 5045-14500450140片扉ベージュ
FX 5045-14K500450140片扉クリーム
FX 6045-14600450140片扉ベージュ
FX 6045-14K600450140片扉クリーム
FX 7045-14700450140片扉ベージュ
FX 7045-14K700450140片扉クリーム
FX 8045-14800450140片扉ベージュ
FX 8045-14K800450140片扉クリーム
FX 9045-14900450140片扉ベージュ
FX 9045-14K900450140片扉クリーム
FX 1045-141,000450140片扉ベージュ
FX 1045-14K1,000450140片扉クリーム
FX 1145-141,100450140片扉ベージュ
FX 1145-14K1,100450140片扉クリーム
FX 1245-141,200450140片扉ベージュ
FX 1245-14K1,200450140片扉クリーム
FX 3550-14350500140片扉ベージュ
FX 3550-14K350500140片扉クリーム
FX 4050-14400500140片扉ベージュ
FX 4050-14K400500140片扉クリーム
FX 4550-14450500140片扉ベージュ
FX 4550-14K450500140片扉クリーム
FX 5050-14500500140片扉ベージュ
FX 5050-14K500500140片扉クリーム
FX 6050-14600500140片扉ベージュ
FX 6050-14K600500140片扉クリーム
FX 7050-14700500140片扉ベージュ
FX 7050-14K700500140片扉クリーム
FX 8050-14800500140片扉ベージュ
FX 8050-14K800500140片扉クリーム
FX 9050-14900500140片扉ベージュ
FX 9050-14K900500140片扉クリーム
FX 1050-141,000500140片扉ベージュ
FX 1050-14K1,000500140片扉クリーム
FX 1150-141,100500140片扉ベージュ
FX 1150-14K1,100500140片扉クリーム
FX 1250-141,200500140片扉ベージュ
FX 1250-14K1,200500140片扉クリーム
FX 1350-141,300500140片扉ベージュ
FX 1350-14K1,300500140片扉クリーム
FX 1450-141,400500140片扉ベージュ
FX 1450-14K1,400500140片扉クリーム
FX 3060-14300600140片扉ベージュ
FX 3060-14K300600140片扉クリーム
FX 4060-14400600140片扉ベージュ
FX 4060-14K400600140片扉クリーム
FX 4560-14450600140片扉ベージュ
FX 4560-14K450600140片扉クリーム
FX 5060-14500600140片扉ベージュ
FX 5060-14K500600140片扉クリーム
FX 6060-14600600140片扉ベージュ
FX 6060-14K600600140片扉クリーム
FX 7060-14700600140片扉ベージュ
FX 7060-14K700600140片扉クリーム
FX 8060-14800600140片扉ベージュ
FX 8060-14K800600140片扉クリーム
FX 9060-14900600140片扉ベージュ
FX 9060-14K900600140片扉クリーム
FX 4570-14450700140片扉ベージュ
FX 4570-14K450700140片扉クリーム
FX 5070-14500700140片扉ベージュ
FX 5070-14K500700140片扉クリーム
FX 6070-14600700140片扉ベージュ
FX 6070-14K600700140片扉クリーム
FX 7070-14700700140片扉ベージュ
FX 7070-14K700700140片扉クリーム
FX 8070-14800700140片扉ベージュ
FX 8070-14K800700140片扉クリーム
FX 9070-14900700140片扉ベージュ
FX 9070-14K900700140片扉クリーム
FX 1070-141,000700140片扉ベージュ
FX 1070-14K1,000700140片扉クリーム
FX 1270-141,200700140片扉ベージュ
FX 1270-14K1,200700140片扉クリーム
FX 6080-14600800140両扉ベージュ
FX 6080-14K600800140両扉クリーム
FX 7080-14700800140両扉ベージュ
FX 7080-14K700800140両扉クリーム
FX 8080-14800800140両扉ベージュ
FX 8080-14K800800140両扉クリーム
FX 9080-14900800140両扉ベージュ
FX 9080-14K900800140両扉クリーム
FX 1080-141,000800140両扉ベージュ
FX 1080-14K1,000800140両扉クリーム
FX 1180-141,100800140両扉ベージュ
FX 1180-14K1,100800140両扉クリーム
FX 1280-141,200800140両扉ベージュ
FX 1280-14K1,200800140両扉クリーム
FX 1380-141,300800140両扉ベージュ
FX 1380-14K1,300800140両扉クリーム
FX 1480-141,400800140両扉ベージュ
FX 1480-14K1,400800140両扉クリーム
FX 1580-141,500800140両扉ベージュ
FX 1580-14K1,500800140両扉クリーム
FX 1680-141,600800140両扉ベージュ
FX 1680-14K1,600800140両扉クリーム
FX 6090-14600900140両扉ベージュ
FX 6090-14K600900140両扉クリーム
FX 7090-14700900140両扉ベージュ
FX 7090-14K700900140両扉クリーム
FX 8090-14800900140両扉ベージュ
FX 8090-14K800900140両扉クリーム
FX 9090-14900900140両扉ベージュ
FX 9090-14K900900140両扉クリーム
FX 1090-141,000900140両扉ベージュ
FX 1090-14K1,000900140両扉クリーム
FX 1190-141,100900140両扉ベージュ
FX 1190-14K1,100900140両扉クリーム
FX 1290-141,200900140両扉ベージュ
FX 1290-14K1,200900140両扉クリーム
FX 1390-141,300900140両扉ベージュ
FX 1390-14K1,300900140両扉クリーム
FX 1490-141,400900140両扉ベージュ
FX 1490-14K1,400900140両扉クリーム
FX 1690-141,600900140両扉ベージュ
FX 1690-14K1,600900140両扉クリーム

フカサ : 160mm

品番外形寸法(mm)ドア形式色彩
タテヨコフカサ
FX 4025-16400250160片扉ベージュ
FX 4025-16K400250160片扉クリーム
FX 3040-16300400160片扉ベージュ
FX 3040-16K300400160片扉クリーム
FX 4040-16400400160片扉ベージュ
FX 4040-16K400400160片扉クリーム
FX 5040-16500400160片扉ベージュ
FX 5040-16K500400160片扉クリーム
FX 6040-16600400160片扉ベージュ
FX 6040-16K600400160片扉クリーム
FX 7040-16700400160片扉ベージュ
FX 7040-16K700400160片扉クリーム
FX 8040-16800400160片扉ベージュ
FX 8040-16K800400160片扉クリーム
FX 9040-16900400160片扉ベージュ
FX 9040-16K900400160片扉クリーム
FX 1040-161,000400160片扉ベージュ
FX 1040-16K1,000400160片扉クリーム
FX 1140-161,100400160片扉ベージュ
FX 1140-16K1,100400160片扉クリーム
FX 1240-161,200400160片扉ベージュ
FX 1240-16K1,200400160片扉クリーム
FX 1440-161,400400160片扉ベージュ
FX 1440-16K1,400400160片扉クリーム
FX 1540-161,500400160片扉ベージュ
FX 1540-16K1,500400160片扉クリーム
FX 5045-16500450160片扉ベージュ
FX 5045-16K500450160片扉クリーム
FX 6045-16600450160片扉ベージュ
FX 6045-16K600450160片扉クリーム
FX 7045-16700450160片扉ベージュ
FX 7045-16K700450160片扉クリーム
FX 8045-16800450160片扉ベージュ
FX 8045-16K800450160片扉クリーム
FX 9045-16900450160片扉ベージュ
FX 9045-16K900450160片扉クリーム
FX 1045-161,000450160片扉ベージュ
FX 1045-16K1,000450160片扉クリーム
FX 1145-161,100450160片扉ベージュ
FX 1145-16K1,100450160片扉クリーム
FX 1545-161,500450160片扉ベージュ
FX 1545-16K1,500450160片扉クリーム
FX 4050-16400500160片扉ベージュ
FX 4050-16K400500160片扉クリーム
FX 5050-16500500160片扉ベージュ
FX 5050-16K500500160片扉クリーム
FX 6050-16600500160片扉ベージュ
FX 6050-16K600500160片扉クリーム
FX 7050-16700500160片扉ベージュ
FX 7050-16K700500160片扉クリーム
FX 8050-16800500160片扉ベージュ
FX 8050-16K800500160片扉クリーム
FX 9050-16900500160片扉ベージュ
FX 9050-16K900500160片扉クリーム
FX 1050-161,000500160片扉ベージュ
FX 1050-16K1,000500160片扉クリーム
FX 1150-161,100500160片扉ベージュ
FX 1150-16K1,100500160片扉クリーム
FX 1250-161,200500160片扉ベージュ
FX 1250-16K1,200500160片扉クリーム
FX 1350-161,300500160片扉ベージュ
FX 1350-16K1,300500160片扉クリーム
FX 1350-16A1,350500160片扉ベージュ
FX 1350-16AK1,350500160片扉クリーム
FX 1450-161,400500160片扉ベージュ
FX 1450-16K1,400500160片扉クリーム
FX 1550-161,500500160片扉ベージュ
FX 1550-16K1,500500160片扉クリーム
FX 1650-161,600500160片扉ベージュ
FX 1650-16K1,600500160片扉クリーム
FX 1750-161,700500160片扉ベージュ
FX 1750-16K1,700500160片扉クリーム
FX 1850-161,800500160片扉ベージュ
FX 1850-16K1,800500160片扉クリーム
FX 1950-161,900500160片扉ベージュ
FX 1950-16K1,900500160片扉クリーム
FX 2050-162,000500160片扉ベージュ
FX 2050-16K2,000500160片扉クリーム
FX 3060-16300600160片扉ベージュ
FX 3060-16K300600160片扉クリーム
FX 4060-16400600160片扉ベージュ
FX 4060-16K400600160片扉クリーム
FX 5060-16500600160片扉ベージュ
FX 5060-16K500600160片扉クリーム
FX 6060-16600600160片扉ベージュ
FX 6060-16K600600160片扉クリーム
FX 7060-16700600160片扉ベージュ
FX 7060-16K700600160片扉クリーム
FX 8060-16800600160片扉ベージュ
FX 8060-16K800600160片扉クリーム
FX 9060-16900600160片扉ベージュ
FX 9060-16K900600160片扉クリーム
FX 1060-161,000600160片扉ベージュ
FX 1060-16K1,000600160片扉クリーム
FX 1160-161,100600160片扉ベージュ
FX 1160-16K1,100600160片扉クリーム
FX 1260-161,200600160片扉ベージュ
FX 1260-16K1,200600160片扉クリーム
FX 1360-161,300600160片扉ベージュ
FX 1360-16K1,300600160片扉クリーム
FX 1460-161,400600160片扉ベージュ
FX 1460-16K1,400600160片扉クリーム
FX 1560-161,500600160片扉ベージュ
FX 1560-16K1,500600160片扉クリーム
FX 1660-161,600600160片扉ベージュ
FX 1660-16K1,600600160片扉クリーム
FX 1760-161,700600160片扉ベージュ
FX 1760-16K1,700600160片扉クリーム
FX 1860-161,800600160片扉ベージュ
FX 1860-16K1,800600160片扉クリーム
FX 1960-161,900600160片扉ベージュ
FX 1960-16K1,900600160片扉クリーム
FX 4070-16400700160片扉ベージュ
FX 4070-16K400700160片扉クリーム
FX 5070-16500700160片扉ベージュ
FX 5070-16K500700160片扉クリーム
FX 6070-16600700160片扉ベージュ
FX 6070-16K600700160片扉クリーム
FX 7070-16700700160片扉ベージュ
FX 7070-16K700700160片扉クリーム
FX 8070-16800700160片扉ベージュ
FX 8070-16K800700160片扉クリーム
FX 9070-16900700160片扉ベージュ
FX 9070-16K900700160片扉クリーム
FX 1070-161,000700160片扉ベージュ
FX 1070-16K1,000700160片扉クリーム
FX 1170-161,100700160片扉ベージュ
FX 1170-16K1,100700160片扉クリーム
FX 1270-161,200700160片扉ベージュ
FX 1270-16K1,200700160片扉クリーム
FX 1470-161,400700160片扉ベージュ
FX 1470-16K1,400700160片扉クリーム
FX 1670-161,600700160片扉ベージュ
FX 1670-16K1,600700160片扉クリーム
FX 4080-16400800160両扉ベージュ
FX 4080-16K400800160両扉クリーム
FX 5080-16500800160両扉ベージュ
FX 5080-16K500800160両扉クリーム
FX 5080-16S500800160片扉ベージュ
FX 5080-16SK500800160片扉クリーム
FX 6080-16600800160両扉ベージュ
FX 6080-16K600800160両扉クリーム
FX 6080-16S600800160片扉ベージュ
FX 6080-16SK600800160片扉クリーム
FX 7080-16700800160両扉ベージュ
FX 7080-16K700800160両扉クリーム
FX 7080-16S700800160片扉ベージュ
FX 7080-16SK700800160片扉クリーム
FX 8080-16800800160両扉ベージュ
FX 8080-16K800800160両扉クリーム
FX 8080-16S800800160片扉ベージュ
FX 8080-16SK800800160片扉クリーム
FX 9080-16900800160両扉ベージュ
FX 9080-16K900800160両扉クリーム
FX 1080-161,000800160両扉ベージュ
FX 1080-16K1,000800160両扉クリーム
FX 1080-16S1,000800160片扉ベージュ
FX 1080-16SK1,000800160片扉クリーム
FX 1180-161,100800160両扉ベージュ
FX 1180-16K1,100800160両扉クリーム
FX 1280-161,200800160両扉ベージュ
FX 1280-16K1,200800160両扉クリーム
FX 1280-16S1,200800160片扉ベージュ
FX 1280-16SK1,200800160片扉クリーム
FX 1380-161,300800160両扉ベージュ
FX 1380-16K1,300800160両扉クリーム
FX 1480-161,400800160両扉ベージュ
FX 1480-16K1,400800160両扉クリーム
FX 1480-16S1,400800160片扉ベージュ
FX 1480-16SK1,400800160片扉クリーム
FX 1680-161,600800160両扉ベージュ
FX 1680-16K1,600800160両扉クリーム
FX 1680-16S1,600800160片扉ベージュ
FX 1680-16SK1,600800160片扉クリーム
FX 4090-16400900160両扉ベージュ
FX 4090-16K400900160両扉クリーム
FX 5090-16500900160両扉ベージュ
FX 5090-16K500900160両扉クリーム
FX 6090-16600900160両扉ベージュ
FX 6090-16K600900160両扉クリーム
FX 7090-16700900160両扉ベージュ
FX 7090-16K700900160両扉クリーム
FX 8090-16800900160両扉ベージュ
FX 8090-16K800900160両扉クリーム
FX 9090-16900900160両扉ベージュ
FX 9090-16K900900160両扉クリーム
FX 1090-161,000900160両扉ベージュ
FX 1090-16K1,000900160両扉クリーム
FX 1190-161,100900160両扉ベージュ
FX 1190-16K1,100900160両扉クリーム
FX 1290-161,200900160両扉ベージュ
FX 1290-16K1,200900160両扉クリーム
FX 1390-161,300900160両扉ベージュ
FX 1390-16K1,300900160両扉クリーム
FX 1490-161,400900160両扉ベージュ
FX 1490-16K1,400900160両扉クリーム
FX 1590-161,500900160両扉ベージュ
FX 1590-16K1,500900160両扉クリーム
FX 1690-161,600900160両扉ベージュ
FX 1690-16K1,600900160両扉クリーム
FX 6010-166001,000160両扉ベージュ
FX 6010-16K6001,000160両扉クリーム
FX 7010-167001,000160両扉ベージュ
FX 7010-16K7001,000160両扉クリーム
FX 8010-168001,000160両扉ベージュ
FX 8010-16K8001,000160両扉クリーム
FX 9010-169001,000160両扉ベージュ
FX 9010-16K9001,000160両扉クリーム
FX 1010-161,0001,000160両扉ベージュ
FX 1010-16K1,0001,000160両扉クリーム
FX 1110-161,1001,000160両扉ベージュ
FX 1110-16K1,1001,000160両扉クリーム
FX 1210-161,2001,000160両扉ベージュ
FX 1210-16K1,2001,000160両扉クリーム
FX 1310-161,3001,000160両扉ベージュ
FX 1310-16K1,3001,000160両扉クリーム
FX 1410-161,4001,000160両扉ベージュ
FX 1410-16K1,4001,000160両扉クリーム
FX 1510-161,5001,000160両扉ベージュ
FX 1510-16K1,5001,000160両扉クリーム
FX 1610-161,6001,000160両扉ベージュ
FX 1610-16K1,6001,000160両扉クリーム
FX 1710-161,7001,000160両扉ベージュ
FX 1710-16K1,7001,000160両扉クリーム

フカサ : 180mm

品番外形寸法(mm)ドア形式色彩
タテヨコフカサ
FX 4530-18450300180片扉ベージュ
FX 4530-18K450300180片扉クリーム
FX 5030-18500300180片扉ベージュ
FX 5030-18K500300180片扉クリーム
FX 5535-18550350180片扉ベージュ
FX 5535-18K550350180片扉クリーム
FX 6040-18600400180片扉ベージュ
FX 6040-18K600400180片扉クリーム
FX 6050-18600500180片扉ベージュ
FX 6050-18K600500180片扉クリーム
FX 7050-18700500180片扉ベージュ
FX 7050-18K700500180片扉クリーム
FX 8050-18800500180片扉ベージュ
FX 8050-18K800500180片扉クリーム
FX 1750-181,700500180片扉ベージュ
FX 1750-18K1,700500180片扉クリーム
FX 1850-181,800500180片扉ベージュ
FX 1850-18K1,800500180片扉クリーム
FX 1950-181,900500180片扉ベージュ
FX 1950-18K1,900500180片扉クリーム
FX 9060-18900600180片扉ベージュ
FX 9060-18K900600180片扉クリーム
FX 1160-181,100600180片扉ベージュ
FX 1160-18K1,100600180片扉クリーム
FX 1010-181,0001,000180両扉ベージュ
FX 1010-18K1,0001,000180両扉クリーム
FX 1210-181,2001,000180両扉ベージュ
FX 1210-18K1,2001,000180両扉クリーム
FX 1610-181,6001,000180両扉ベージュ
FX 1610-18K1,6001,000180両扉クリーム
FX 1710-181,7001,000180両扉ベージュ
FX 1710-18K1,7001,000180両扉クリーム
FX 1810-181,8001,000180両扉ベージュ
FX 1810-18K1,8001,000180両扉クリーム
FX 1910-181,9001,000180両扉ベージュ
FX 1910-18K1,9001,000180両扉クリーム
FX 1116-181,1001,600180両扉ベージュ
FX 1116-18K1,1001,600180両扉クリーム

フカサ : 200mm

品番外形寸法(mm)ドア形式色彩
タテヨコフカサ
FX 4025-20400250200片扉ベージュ
FX 4025-20K400250200片扉クリーム
FX 4030-20400300200片扉ベージュ
FX 4030-20K400300200片扉クリーム
FX 3040-20300400200片扉ベージュ
FX 3040-20K300400200片扉クリーム
FX 4040-20400400200片扉ベージュ
FX 4040-20K400400200片扉クリーム
FX 5040-20500400200片扉ベージュ
FX 5040-20K500400200片扉クリーム
FX 6040-20600400200片扉ベージュ
FX 6040-20K600400200片扉クリーム
FX 7040-20700400200片扉ベージュ
FX 7040-20K700400200片扉クリーム
FX 8040-20800400200片扉ベージュ
FX 8040-20K800400200片扉クリーム
FX 9040-20900400200片扉ベージュ
FX 9040-20K900400200片扉クリーム
FX 1040-201,000400200片扉ベージュ
FX 1040-20K1,000400200片扉クリーム
FX 1140-201,100400200片扉ベージュ
FX 1140-20K1,100400200片扉クリーム
FX 1240-201,200400200片扉ベージュ
FX 1240-20K1,200400200片扉クリーム
FX 1640-201,600400200片扉ベージュ
FX 1640-20K1,600400200片扉クリーム
FX 4045-20400450200片扉ベージュ
FX 4045-20K400450200片扉クリーム
FX 5045-20500450200片扉ベージュ
FX 5045-20K500450200片扉クリーム
FX 6045-20600450200片扉ベージュ
FX 6045-20K600450200片扉クリーム
FX 7045-20700450200片扉ベージュ
FX 7045-20K700450200片扉クリーム
FX 8045-20800450200片扉ベージュ
FX 8045-20K800450200片扉クリーム
FX 9045-20900450200片扉ベージュ
FX 9045-20K900450200片扉クリーム
FX 1045-201,000450200片扉ベージュ
FX 1045-20K1,000450200片扉クリーム
FX 1145-201,100450200片扉ベージュ
FX 1145-20K1,100450200片扉クリーム
FX 1245-201,200450200片扉ベージュ
FX 1245-20K1,200450200片扉クリーム
FX 4050-20400500200片扉ベージュ
FX 4050-20K400500200片扉クリーム
FX 5050-20500500200片扉ベージュ
FX 5050-20K500500200片扉クリーム
FX 6050-20600500200片扉ベージュ
FX 6050-20K600500200片扉クリーム
FX 7050-20700500200片扉ベージュ
FX 7050-20K700500200片扉クリーム
FX 8050-20800500200片扉ベージュ
FX 8050-20K800500200片扉クリーム
FX 9050-20900500200片扉ベージュ
FX 9050-20K900500200片扉クリーム
FX 1050-201,000500200片扉ベージュ
FX 1050-20K1,000500200片扉クリーム
FX 1150-201,100500200片扉ベージュ
FX 1150-20K1,100500200片扉クリーム
FX 1250-201,200500200片扉ベージュ
FX 1250-20K1,200500200片扉クリーム
FX 1350-201,300500200片扉ベージュ
FX 1350-20K1,300500200片扉クリーム
FX 1450-201,400500200片扉ベージュ
FX 1450-20K1,400500200片扉クリーム
FX 1550-201,500500200片扉ベージュ
FX 1550-20K1,500500200片扉クリーム
FX 1650-201,600500200片扉ベージュ
FX 1650-20K1,600500200片扉クリーム
FX 1750-201,700500200片扉ベージュ
FX 1750-20K1,700500200片扉クリーム
FX 1850-201,800500200片扉ベージュ
FX 1850-20K1,800500200片扉クリーム
FX 1950-201,900500200片扉ベージュ
FX 1950-20K1,900500200片扉クリーム
FX 2050-202,000500200片扉ベージュ
FX 2050-20K2,000500200片扉クリーム
FX 3060-20300600200片扉ベージュ
FX 3060-20K300600200片扉クリーム
FX 4060-20400600200片扉ベージュ
FX 4060-20K400600200片扉クリーム
FX 5060-20500600200片扉ベージュ
FX 5060-20K500600200片扉クリーム
FX 6060-20600600200片扉ベージュ
FX 6060-20K600600200片扉クリーム
FX 7060-20700600200片扉ベージュ
FX 7060-20K700600200片扉クリーム
FX 8060-20800600200片扉ベージュ
FX 8060-20K800600200片扉クリーム
FX 9060-20900600200片扉ベージュ
FX 9060-20K900600200片扉クリーム
FX 1060-201,000600200片扉ベージュ
FX 1060-20K1,000600200片扉クリーム
FX 1160-201,100600200片扉ベージュ
FX 1160-20K1,100600200片扉クリーム
FX 1260-201,200600200片扉ベージュ
FX 1260-20K1,200600200片扉クリーム
FX 1360-201,300600200片扉ベージュ
FX 1360-20K1,300600200片扉クリーム
FX 1460-201,400600200片扉ベージュ
FX 1460-20K1,400600200片扉クリーム
FX 1560-201,500600200片扉ベージュ
FX 1560-20K1,500600200片扉クリーム
FX 1660-201,600600200片扉ベージュ
FX 1660-20K1,600600200片扉クリーム
FX 1760-201,700600200片扉ベージュ
FX 1760-20K1,700600200片扉クリーム
FX 1860-201,800600200片扉ベージュ
FX 1860-20K1,800600200片扉クリーム
FX 1960-201,900600200片扉ベージュ
FX 1960-20K1,900600200片扉クリーム
FX 2060-202,000600200片扉ベージュ
FX 2060-20K2,000600200片扉クリーム
FX 5070-20500700200片扉ベージュ
FX 5070-20K500700200片扉クリーム
FX 6070-20600700200片扉ベージュ
FX 6070-20K600700200片扉クリーム
FX 7070-20700700200片扉ベージュ
FX 7070-20K700700200片扉クリーム
FX 8070-20800700200片扉ベージュ
FX 8070-20K800700200片扉クリーム
FX 9070-20900700200片扉ベージュ
FX 9070-20K900700200片扉クリーム
FX 1070-201,000700200片扉ベージュ
FX 1070-20K1,000700200片扉クリーム
FX 1170-201,100700200片扉ベージュ
FX 1170-20K1,100700200片扉クリーム
FX 1270-201,200700200片扉ベージュ
FX 1270-20K1,200700200片扉クリーム
FX 1370-201,300700200片扉ベージュ
FX 1370-20K1,300700200片扉クリーム
FX 1470-201,400700200片扉ベージュ
FX 1470-20K1,400700200片扉クリーム
FX 1570-201,500700200片扉ベージュ
FX 1570-20K1,500700200片扉クリーム
FX 1670-201,600700200片扉ベージュ
FX 1670-20K1,600700200片扉クリーム
FX 1770-201,700700200片扉ベージュ
FX 1770-20K1,700700200片扉クリーム
FX 1870-201,800700200片扉ベージュ
FX 1870-20K1,800700200片扉クリーム
FX 1970-201,900700200片扉ベージュ
FX 1970-20K1,900700200片扉クリーム
FX 2070-202,000700200片扉ベージュ
FX 2070-20K2,000700200片扉クリーム
FX 4080-20400800200両扉ベージュ
FX 4080-20K400800200両扉クリーム
FX 5080-20500800200両扉ベージュ
FX 5080-20K500800200両扉クリーム
FX 5080-20S500800200片扉ベージュ
FX 5080-20SK500800200片扉クリーム
FX 6080-20600800200両扉ベージュ
FX 6080-20K600800200両扉クリーム
FX 6080-20S600800200片扉ベージュ
FX 6080-20SK600800200片扉クリーム
FX 7080-20700800200両扉ベージュ
FX 7080-20K700800200両扉クリーム
FX 7080-20S700800200片扉ベージュ
FX 7080-20SK700800200片扉クリーム
FX 8080-20800800200両扉ベージュ
FX 8080-20K800800200両扉クリーム
FX 8080-20S800800200片扉ベージュ
FX 8080-20SK800800200片扉クリーム
FX 9080-20900800200両扉ベージュ
FX 9080-20K900800200両扉クリーム
FX 1080-201,000800200両扉ベージュ
FX 1080-20K1,000800200両扉クリーム
FX 1080-20S1,000800200片扉ベージュ
FX 1080-20SK1,000800200片扉クリーム
FX 1180-201,100800200両扉ベージュ
FX 1180-20K1,100800200両扉クリーム
FX 1280-201,200800200両扉ベージュ
FX 1280-20K1,200800200両扉クリーム
FX 1280-20S1,200800200片扉ベージュ
FX 1280-20SK1,200800200片扉クリーム
FX 1380-201,300800200両扉ベージュ
FX 1380-20K1,300800200両扉クリーム
FX 1480-201,400800200両扉ベージュ
FX 1480-20K1,400800200両扉クリーム
FX 1480-20S1,400800200片扉ベージュ
FX 1480-20SK1,400800200片扉クリーム
FX 1580-201,500800200両扉ベージュ
FX 1580-20K1,500800200両扉クリーム
FX 1680-201,600800200両扉ベージュ
FX 1680-20K1,600800200両扉クリーム
FX 1680-20S1,600800200片扉ベージュ
FX 1680-20SK1,600800200片扉クリーム
FX 4090-20400900200両扉ベージュ
FX 4090-20K400900200両扉クリーム
FX 5090-20500900200両扉ベージュ
FX 5090-20K500900200両扉クリーム
FX 6090-20600900200両扉ベージュ
FX 6090-20K600900200両扉クリーム
FX 7090-20700900200両扉ベージュ
FX 7090-20K700900200両扉クリーム
FX 8090-20800900200両扉ベージュ
FX 8090-20K800900200両扉クリーム
FX 9090-20900900200両扉ベージュ
FX 9090-20K900900200両扉クリーム
FX 1090-201,000900200両扉ベージュ
FX 1090-20K1,000900200両扉クリーム
FX 1190-201,100900200両扉ベージュ
FX 1190-20K1,100900200両扉クリーム
FX 1290-201,200900200両扉ベージュ
FX 1290-20K1,200900200両扉クリーム
FX 1390-201,300900200両扉ベージュ
FX 1390-20K1,300900200両扉クリーム
FX 1490-201,400900200両扉ベージュ
FX 1490-20K1,400900200両扉クリーム
FX 1590-201,500900200両扉ベージュ
FX 1590-20K1,500900200両扉クリーム
FX 1690-201,600900200両扉ベージュ
FX 1690-20K1,600900200両扉クリーム
FX 4010-204001,000200両扉ベージュ
FX 4010-20K4001,000200両扉クリーム
FX 5010-205001,000200両扉ベージュ
FX 5010-20K5001,000200両扉クリーム
FX 6010-206001,000200両扉ベージュ
FX 6010-20K6001,000200両扉クリーム
FX 7010-207001,000200両扉ベージュ
FX 7010-20K7001,000200両扉クリーム
FX 8010-208001,000200両扉ベージュ
FX 8010-20K8001,000200両扉クリーム
FX 9010-209001,000200両扉ベージュ
FX 9010-20K9001,000200両扉クリーム
FX 1010-201,0001,000200両扉ベージュ
FX 1010-20K1,0001,000200両扉クリーム
FX 1110-201,1001,000200両扉ベージュ
FX 1110-20K1,1001,000200両扉クリーム
FX 1210-201,2001,000200両扉ベージュ
FX 1210-20K1,2001,000200両扉クリーム
FX 1310-201,3001,000200両扉ベージュ
FX 1310-20K1,3001,000200両扉クリーム
FX 1410-201,4001,000200両扉ベージュ
FX 1410-20K1,4001,000200両扉クリーム
FX 1510-201,5001,000200両扉ベージュ
FX 1510-20K1,5001,000200両扉クリーム
FX 1610-201,6001,000200両扉ベージュ
FX 1610-20K1,6001,000200両扉クリーム
FX 1710-201,7001,000200両扉ベージュ
FX 1710-20K1,7001,000200両扉クリーム
FX 1810-201,8001,000200両扉ベージュ
FX 1810-20K1,8001,000200両扉クリーム
FX 1910-201,9001,000200両扉ベージュ
FX 1910-20K1,9001,000200両扉クリーム
FX 8012-208001,200200両扉ベージュ
FX 8012-20K8001,200200両扉クリーム
FX 1012-201,0001,200200両扉ベージュ
FX 1012-20K1,0001,200200両扉クリーム
FX 1412-201,4001,200200両扉ベージュ
FX 1412-20K1,4001,200200両扉クリーム
FX 1512-201,5001,200200両扉ベージュ
FX 1512-20K1,5001,200200両扉クリーム
FX 1612-201,6001,200200両扉ベージュ
FX 1612-20K1,6001,200200両扉クリーム
FX 7014-207001,400200両扉ベージュ
FX 7014-20K7001,400200両扉クリーム
FX 1014-201,0001,400200両扉ベージュ
FX 1014-20K1,0001,400200両扉クリーム

フカサ : 250mm以上

品番外形寸法(mm)ドア形式色彩
タテヨコフカサ
FX 4040-25400400250片扉ベージュ
FX 4040-25K400400250片扉クリーム
FX 5040-25500400250片扉ベージュ
FX 5040-25K500400250片扉クリーム
FX 6040-25600400250片扉ベージュ
FX 6040-25K600400250片扉クリーム
FX 4050-25400500250片扉ベージュ
FX 4050-25K400500250片扉クリーム
FX 5050-25500500250片扉ベージュ
FX 5050-25K500500250片扉クリーム
FX 6050-25600500250片扉ベージュ
FX 6050-25K600500250片扉クリーム
FX 9050-25900500250片扉ベージュ
FX 9050-25K900500250片扉クリーム
FX 4060-25400600250片扉ベージュ
FX 4060-25K400600250片扉クリーム
FX 5060-25500600250片扉ベージュ
FX 5060-25K500600250片扉クリーム
FX 6060-25600600250片扉ベージュ
FX 6060-25K600600250片扉クリーム
FX 7060-25700600250片扉ベージュ
FX 7060-25K700600250片扉クリーム
FX 8060-25800600250片扉ベージュ
FX 8060-25K800600250片扉クリーム
FX 9060-25900600250片扉ベージュ
FX 9060-25K900600250片扉クリーム
FX 1060-251,000600250片扉ベージュ
FX 1060-25K1,000600250片扉クリーム
FX 1260-251,200600250片扉ベージュ
FX 1260-25K1,200600250片扉クリーム
FX 1460-251,400600250片扉ベージュ
FX 1460-25K1,400600250片扉クリーム
FX 4070-25400700250片扉ベージュ
FX 4070-25K400700250片扉クリーム
FX 5070-25500700250片扉ベージュ
FX 5070-25K500700250片扉クリーム
FX 6070-25600700250片扉ベージュ
FX 6070-25K600700250片扉クリーム
FX 8070-25800700250片扉ベージュ
FX 8070-25K800700250片扉クリーム
FX 9070-25900700250片扉ベージュ
FX 9070-25K900700250片扉クリーム
FX 1070-251,000700250片扉ベージュ
FX 1070-25K1,000700250片扉クリーム
FX 1170-251,100700250片扉ベージュ
FX 1170-25K1,100700250片扉クリーム
FX 1270-251,200700250片扉ベージュ
FX 1270-25K1,200700250片扉クリーム
FX 1470-251,400700250片扉ベージュ
FX 1470-25K1,400700250片扉クリーム
FX 1670-251,600700250片扉ベージュ
FX 1670-25K1,600700250片扉クリーム
FX 4080-25400800250両扉ベージュ
FX 4080-25K400800250両扉クリーム
FX 5080-25500800250両扉ベージュ
FX 5080-25K500800250両扉クリーム
FX 5080-25S500800250片扉ベージュ
FX 5080-25SK500800250片扉クリーム
FX 6080-25600800250両扉ベージュ
FX 6080-25K600800250両扉クリーム
FX 6080-25S600800250片扉ベージュ
FX 6080-25SK600800250片扉クリーム
FX 7080-25700800250両扉ベージュ
FX 7080-25K700800250両扉クリーム
FX 7080-25S700800250片扉ベージュ
FX 7080-25SK700800250片扉クリーム
FX 8080-25800800250両扉ベージュ
FX 8080-25K800800250両扉クリーム
FX 8080-25S800800250片扉ベージュ
FX 8080-25SK800800250片扉クリーム
FX 1080-251,000800250両扉ベージュ
FX 1080-25K1,000800250両扉クリーム
FX 1080-25S1,000800250片扉ベージュ
FX 1080-25SK1,000800250片扉クリーム
FX 1280-251,200800250両扉ベージュ
FX 1280-25K1,200800250両扉クリーム
FX 1280-25S1,200800250片扉ベージュ
FX 1280-25SK1,200800250片扉クリーム
FX 1480-251,400800250両扉ベージュ
FX 1480-25K1,400800250両扉クリーム
FX 1480-25S1,400800250片扉ベージュ
FX 1480-25SK1,400800250片扉クリーム
FX 1680-251,600800250両扉ベージュ
FX 1680-25K1,600800250両扉クリーム
FX 1680-25S1,600800250片扉ベージュ
FX 1680-25SK1,600800250片扉クリーム
FX 6090-25600900250両扉ベージュ
FX 6090-25K600900250両扉クリーム
FX 7090-25700900250両扉ベージュ
FX 7090-25K700900250両扉クリーム
FX 9090-25900900250両扉ベージュ
FX 9090-25K900900250両扉クリーム
FX 1090-251,000900250両扉ベージュ
FX 1090-25K1,000900250両扉クリーム
FX 1290-251,200900250両扉ベージュ
FX 1290-25K1,200900250両扉クリーム
FX 8010-258001,000250両扉ベージュ
FX 8010-25K8001,000250両扉クリーム
FX 1010-251,0001,000250両扉ベージュ
FX 1010-25K1,0001,000250両扉クリーム
FX 1210-251,2001,000250両扉ベージュ
FX 1210-25K1,2001,000250両扉クリーム
FX 1410-251,4001,000250両扉ベージュ
FX 1410-25K1,4001,000250両扉クリーム
FX 1610-251,6001,000250両扉ベージュ
FX 1610-25K1,6001,000250両扉クリーム
FX 8012-258001,200250両扉ベージュ
FX 8012-25K8001,200250両扉クリーム
FX 1012-251,0001,200250両扉ベージュ
FX 1012-25K1,0001,200250両扉クリーム
FX 1212-251,2001,200250両扉ベージュ
FX 1212-25K1,2001,200250両扉クリーム
FX 1412-251,4001,200250両扉ベージュ
FX 1412-25K1,4001,200250両扉クリーム
FX 1612-251,6001,200250両扉ベージュ
FX 1612-25K1,6001,200250両扉クリーム
FX 1014-251,0001,400250両扉ベージュ
FX 1014-25K1,0001,400250両扉クリーム
FX 6050-30600500300片扉ベージュ
FX 6050-30K600500300片扉クリーム
FX 7050-30700500300片扉ベージュ
FX 7050-30K700500300片扉クリーム
FX 8050-30800500300片扉ベージュ
FX 8050-30K800500300片扉クリーム
FX 5060-30500600300片扉ベージュ
FX 5060-30K500600300片扉クリーム
FX 6060-30600600300片扉ベージュ
FX 6060-30K600600300片扉クリーム
FX 7060-30700600300片扉ベージュ
FX 7060-30K700600300片扉クリーム
FX 8060-30800600300片扉ベージュ
FX 8060-30K800600300片扉クリーム
FX 1060-301,000600300片扉ベージュ
FX 1060-30K1,000600300片扉クリーム
FX 7070-30700700300片扉ベージュ
FX 7070-30K700700300片扉クリーム
FX 8070-30800700300片扉ベージュ
FX 8070-30K800700300片扉クリーム
FX 9070-30900700300片扉ベージュ
FX 9070-30K900700300片扉クリーム
FX 1070-301,000700300片扉ベージュ
FX 1070-30K1,000700300片扉クリーム
FX 1270-301,200700300片扉ベージュ
FX 1270-30K1,200700300片扉クリーム
FX 1470-301,400700300片扉ベージュ
FX 1470-30K1,400700300片扉クリーム
FX 1670-301,600700300片扉ベージュ
FX 1670-30K1,600700300片扉クリーム
FX 6080-30600800300両扉ベージュ
FX 6080-30K600800300両扉クリーム
FX 7080-30700800300両扉ベージュ
FX 7080-30K700800300両扉クリーム
FX 8080-30800800300両扉ベージュ
FX 8080-30K800800300両扉クリーム
FX 9080-30900800300両扉ベージュ
FX 9080-30K900800300両扉クリーム
FX 1080-301,000800300両扉ベージュ
FX 1080-30K1,000800300両扉クリーム
FX 1280-301,200800300両扉ベージュ
FX 1280-30K1,200800300両扉クリーム
FX 1480-301,400800300両扉ベージュ
FX 1480-30K1,400800300両扉クリーム
FX 1680-301,600800300両扉ベージュ
FX 1680-30K1,600800300両扉クリーム
FX 8010-308001,000300両扉ベージュ
FX 8010-30K8001,000300両扉クリーム
FX 1010-301,0001,000300両扉ベージュ
FX 1010-30K1,0001,000300両扉クリーム
FX 1210-301,2001,000300両扉ベージュ
FX 1210-30K1,2001,000300両扉クリーム
FX 1410-301,4001,000300両扉ベージュ
FX 1410-30K1,4001,000300両扉クリーム
FX 1610-301,6001,000300両扉ベージュ
FX 1610-30K1,6001,000300両扉クリーム
FX 8012-308001,200300両扉ベージュ
FX 8012-30K8001,200300両扉クリーム
FX 1012-301,0001,200300両扉ベージュ
FX 1012-30K1,0001,200300両扉クリーム
FX 1212-301,2001,200300両扉ベージュ
FX 1212-30K1,2001,200300両扉クリーム
FX 1412-301,4001,200300両扉ベージュ
FX 1412-30K1,4001,200300両扉クリーム
FX 1612-301,6001,200300両扉ベージュ
FX 1612-30K1,6001,200300両扉クリーム
FX 1014-301,0001,400300両扉ベージュ
FX 1014-30K1,0001,400300両扉クリーム
FX 4040-35400400350片扉ベージュ
FX 4040-35K400400350片扉クリーム
FX 5040-35500400350片扉ベージュ
FX 5040-35K500400350片扉クリーム
FX 4050-35400500350片扉ベージュ
FX 4050-35K400500350片扉クリーム
FX 5050-35500500350片扉ベージュ
FX 5050-35K500500350片扉クリーム
FX 6050-35600500350片扉ベージュ
FX 6050-35K600500350片扉クリーム
FX 5060-35500600350片扉ベージュ
FX 5060-35K500600350片扉クリーム
FX 7060-35700600350片扉ベージュ
FX 7060-35K700600350片扉クリーム
FX 8070-35800700350片扉ベージュ
FX 8070-35K800700350片扉クリーム
FX 1070-351,000700350片扉ベージュ
FX 1070-35K1,000700350片扉クリーム
FX 1270-351,200700350片扉ベージュ
FX 1270-35K1,200700350片扉クリーム
FX 1470-351,400700350片扉ベージュ
FX 1470-35K1,400700350片扉クリーム

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
塗装色
ドア形式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FX1012-30

1200
1000
300
ベージュ(5Y7/1)
両扉

1個

82,547( 90,802円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

カワムラのキャビネットの中でサイズバリエーションをもつタイプの制御ボックス
【特長】
・本体を壁に取り付ける際、枠が邪魔になりにくく設置が容易です。
・基板の取付けは+ドライバーを使用。取付け後のでっぱりが少なく、配線の邪魔になりません。
・キャビネット取付穴の位置決めのため、背面四隅に位置決めピンホールを設けてあります。
・ボデー背面にダルマ穴が簡単にあけることができる下穴ガイドを設置しました。
・用途に合わせたサイズが選べる
・大きな前面枠の固定も、枠ガイドで容易に
・ボデーに枠ガイドを引っ掛ければ大きな枠もぴったり。
・サポーター付き枠ねじにより、枠の仮固定も片手でOK
・面倒なねじの固定も簡単
【用途】
・分電盤・制御盤に使用するボックスとして最適。
・鉄板製、屋内用

カタログ

 

FX1012-30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

盤用キャビネット FXの型番FX1012-30のページです。
型番FX1012-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

盤用キャビネット FX

盤用キャビネット FX

    盤用キャビネット BX

    盤用キャビネット BX

      【穴加工対応】TE-R TE形ターミナルボックス(レール取付バー付)

      【穴加工対応】TE-R TE形ターミナルボックス(レール取付バー付)

        鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 省スペース 両開き Xシリーズ

        鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 省スペース 両開き Xシリーズ

          BF・SF 盤用キャビネット・埋込形 深さ120mm

          BF・SF 盤用キャビネット・埋込形 深さ120mm

            【穴加工対応】CHB-A CH形ボックス(防塵パッキン付)

            【穴加工対応】CHB-A CH形ボックス(防塵パッキン付)

              BF・SF 盤用キャビネット・埋込形 深さ160mm

              BF・SF 盤用キャビネット・埋込形 深さ160mm

                【穴加工対応】CR形コントロールボックス(水切、防水・防塵構造)

                【穴加工対応】CR形コントロールボックス(水切、防水・防塵構造)

                  【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ160mm

                  【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ160mm

                    電話用機器収納キャビネット(ボデーのみ) HBXシリーズ

                    電話用機器収納キャビネット(ボデーのみ) HBXシリーズ

                      窓つきキャビネット屋外用 WOシリーズ

                      窓つきキャビネット屋外用 WOシリーズ

                        DT 電話用端子盤

                        DT 電話用端子盤

                          MS-B 引込計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                          MS-B 引込計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 日東工業 ミスミ 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 河村電器産業 河村電器産業 日東工業 日東工業
                            通常価格 5,890円 5,989円 3,981円 - 9,185円 4,823円 10,880円 35,066円 10,267円 3,545円 25,895円 11,617円 39,896円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   4日目~   2日目~  
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質
                            穴加工対応 非対応 非対応 - 特注のみ対応 非対応 Web設計対応 非対応 Web設計対応 Web設計対応 非対応 非対応 非対応 非対応
                            開閉形状 ハンドル ハンドル ネジ止め ハンドル ハンドル スナップラッチ ハンドル パチン錠 ハンドル 扉なし パチン錠 - -
                            基板・中板 鉄製 木製 鉄製 - 木製 - 鉄製 - 鉄製 - 木製

                            盤用キャビネット FXのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            制御盤のキャビネットとして使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/17
                            制御盤のキャビネットボックスとして使っていますが、ねじ固定は簡単に行えますしキャビネット自体の耐久性も今のところ特に問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FX1010-18K
                            FX1010-20
                            FX1010-20K
                            FX1012-30K
                            FX1014-20
                            FX1014-20K
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法W 横(幅)
                            (mm)
                            外形寸法H 縦(高さ)
                            (mm)
                            外形寸法D 奥行(厚み)
                            (mm)
                            塗装色 ドア形式

                            57,938円

                            ( 63,732円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10001000180クリーム(2.5Y9/1)両扉

                            49,877円

                            ( 54,865円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10001000200ベージュ(5Y7/1)両扉

                            49,877円

                            ( 54,865円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10001000200クリーム(2.5Y9/1)両扉

                            82,547円

                            ( 90,802円 )
                            1個 -

                            9日目

                            12001000300クリーム(2.5Y9/1)両扉

                            79,859円

                            ( 87,845円 )
                            1個 -

                            9日目

                            14001000200ベージュ(5Y7/1)両扉

                            79,859円

                            ( 87,845円 )
                            1個 -

                            9日目

                            14001000200クリーム(2.5Y9/1)両扉

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました