(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチユースOAタップ 平刃形×5ヶ+引掛形×1ヶ コード無し

マルチユースOAタップ 平刃形×5ヶ+引掛形×1ヶ コード無し

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,467円
税込単価
6,014円

平刃形5ヶ口+引掛形1ヶ口のOAタップ。【特長】・送り配線とVCT3.5mm²...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

マルチユースOAタップ コードナシ KU1270の仕様

KU1270の外観

KU1270の外観

KU1270の外観(裏面)

KU1270の外観(裏面)

 

(単位:mm)

 

KU1270の構造・寸法図

KU1270の構造・寸法図

ブランクピース(端末フタ):送り配線をする場合は、取除いて使用する。

KU1270の構造・寸法図(内部結線部)

KU1270の構造・寸法図(内部結線部)

グリップ(電線保持用):使用電線によって大小差し替えて使用すること。

コンビ (平刃形・5ヶ/引掛形・1ヶ)

コンビ (平刃形・5ヶ/引掛形・1ヶ)

部番部品名箇数摘要
1プラカバーA1ポリアミド樹脂
2プラカバーB1ポリアミド樹脂
3複式機器用アウトレット27117GHD
4引掛形コンビ機器用アウトレット13117HCD
5グリップ(電線保持用)2ポリアミド樹脂
6コード口用ブランクピース1ポリアミド樹脂
7アウトレット連結板3銅合金

製品仕様

特長

  • 適用電線:VCT 2mm2、3.5mm2
  • 電線接続方式:圧着端子式
  • 適用圧着端子:R2-4、R3.5-4
  • 本体難燃性:UL94 V-0
  • 極配置:125Vコンビ 平刃形×5ヶ+引掛形×1ヶ
  • コード:3m
送り配線ができるマルチな仕様

送り配線ができるマルチな仕様

ブランクピース(防じん用フタ)を取り外すことで、通常のOAタップとしての使い方の他に、送り配線が可能な分岐用タップとして自由な使用(フリーアクセス・レイアウト)ができる。

多種電線が接続可能

多種電線が接続可能

独自のグリップ構造により、キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2mm等、各種電線に対応している。グリップはねじ止め式で、安心で確実な引き止めが可能。

  • 大側:仕上外径11~13mm
  • 小側:仕上外径7.4~11.5mm
環境にやさしいナイロン樹脂製

環境にやさしいナイロン樹脂製

ケースや内蔵コンセントに使用している材質には、耐熱性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れ、UL認定の難燃仕様(UL94 V-0)を持つナイロン樹脂を採用。
有害物質を含まずリサイクルも可能な、安全で環境に優しい樹脂。

電線ストリップ長が全タイプ共通化

電線ストリップ長が全タイプ共通化

電線を接続する端子部がすべてコンセントの裏面にあるため、結線作業を容易に行うことが可能。また接続する電線の端末加工寸法(ストリップ長)が、電源側・送り側共に、3本の心線すべて同一寸法(40mm)となったことによって、電線のストリップ加工も容易になった。

  • ※ 結線は信頼性の高い圧着端子接続をしてください。
  • ※ ノイズフィルター付・サーキットプロテクター付の電源側を除きます。
2方向の設置可能

2方向の設置可能

L型フックの採用により、通常の平置きの他、側面置きでの設置も可能となり、より一層使い勝手が広がった。

※上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KU1270

10

1個

5,467( 6,014円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

平刃形5ヶ口+引掛形1ヶ口のOAタップ。
【特長】
・送り配線とVCT3.5mm²に対応する構造をもつ、難熱、耐衝撃性のナイロン樹脂ケースを採用。
・6つのさし込み口付きで、接地形2P15Aの定格で、合計15Aまで使用できる。
・キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm²やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応。
・裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を4ヶ取付可能。
・同じラインでOAタップを複数使用したい際に、送り配線でOAタップを自由に繋げることができる。
・スタイリッシュ化・省スペース化に貢献する。
・色:白色。

カタログ

 

Loading...

KU1270で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチユースOAタップ 平刃形×5ヶ+引掛形×1ヶ コード無しの型番KU1270のページです。
型番KU1270に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチユースOAタップ 平刃形×5ヶ+引掛形×1ヶ コード無し

マルチユースOAタップ 平刃形×5ヶ+引掛形×1ヶ コード無し

    マルチユースOAタップ 平刃形×1ヶ+引掛形×1ヶ コード無し

    マルチユースOAタップ 平刃形×1ヶ+引掛形×1ヶ コード無し

      マルチユースOAタップ 抜止形×3ヶ+引掛形×1ヶ コード無し

      マルチユースOAタップ 抜止形×3ヶ+引掛形×1ヶ コード無し

        マルチユースOAタップ 平刃形×4ヶ+引掛形×2ヶ 引掛形プラグ付コードセット

        マルチユースOAタップ 平刃形×4ヶ+引掛形×2ヶ 引掛形プラグ付コードセット

          マルチユースOAタップ 抜止形×1ヶ+引掛形×1ヶ コードなし

          マルチユースOAタップ 抜止形×1ヶ+引掛形×1ヶ コードなし

            マルチユースOAタップ 引掛形 15A 6ヶ口 5M 引掛形プラグ

            マルチユースOAタップ 引掛形 15A 6ヶ口 5M 引掛形プラグ

              マルチユースOAタップ 引掛形4ヶ口 引掛形プラグ コード3M・5M

              マルチユースOAタップ 引掛形4ヶ口 引掛形プラグ コード3M・5M

                マルチユースOAタップ(平刃形15A×6ヶ口・コードセット)

                マルチユースOAタップ(平刃形15A×6ヶ口・コードセット)

                  マルチユースOAタップ 引掛形2ヶ口 引掛形プラグ コード3M・5M

                  マルチユースOAタップ 引掛形2ヶ口 引掛形プラグ コード3M・5M

                    マルチユースOAタップ 引掛形4ヶ口 一体成形プラグ

                    マルチユースOAタップ 引掛形4ヶ口 一体成形プラグ

                      マルチユースOAタップ 抜止形×2ヶ+引掛形×2ヶ 引掛形プラグ付コードセット

                      マルチユースOAタップ 抜止形×2ヶ+引掛形×2ヶ 引掛形プラグ付コードセット

                        メーカー アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機
                        通常価格 5,467円 3,390円 4,359円 7,845円 2,497円 9,781円 6,283円 7,254円 4,907円 6,358円 6,111円
                        通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目  
                        商品タイプ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ - 電源タップ 電源タップ 電源タップ
                        ソケット形状 A-3ソケット / 引掛け・NEMA A-3ソケット / 引掛け・NEMA 引掛け・NEMA / A-3抜け止め A-3ソケット / 引掛け・NEMA 引掛け・NEMA / A-3抜け止め 引掛け・NEMA 引掛け・NEMA A-3ソケット 引掛け・NEMA 引掛け・NEMA 引掛け・NEMA / A-3抜け止め
                        定格電流(A) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
                        定格電圧(V) 125 125 125 125 125 250 250 125 250 125 125
                        差込口個数/分割口 6 2 4 6 2 6 4 6 2 4 4

                        マルチユースOAタップ 平刃形×5ヶ+引掛形×1ヶ コード無しのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                        A
                        本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。
                        Q 固定は可能ですか?
                        A
                        オプションでさし込み式マグネット(Z0353:別売)がございます。マグネットを利用しての仮固定が可能です。仮固定用のフック穴もございます。

                        電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        エレクトロニクス部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました