(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SXI3212
ステンレス製屋内用ヘアラインボックス SXIシリーズ ヘアラインボックスSXIシリーズ

ステンレス製屋内用ヘアラインボックス SXIシリーズ SXI3212

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,899円
税込単価
14,189円

ステンレス製屋内用ヘアラインボックス【特長】・材質はSUSを使用・表面は美しい...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【一部商品取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 【仕様変更のご案内】
    ・ドア蝶番の部材を変更させて頂きます。
    ■変更内容
    (1)蝶番が変わります。
    (2)ドア寸法が変わります。(幅10mmサイズUP)
     詳細は こちら をご参照ください。

    ■変更時期2020年12月23日出荷分より

SXI3212 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

材質SUS
取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
板厚ドア 1.0mm ボデー 1.0mm
ハンドルB-60(笹形ハンドル)

外形図

ステンレス製屋内用ヘアラインボックス SXIシリーズ 外形図

規格表

フカサ120mm (ドア下有効フカサ(D) 95mm ハンドル下有効フカサ(E) 75mm)

ステンレス製屋内用ヘアラインボックス SXIシリーズ フカサ120㎜規格表


フカサ150mm (ドア下有効フカサ(D) 125mm ハンドル下有効フカサ(E) 105mm)

ステンレス製屋内用ヘアラインボックス SXIシリーズ フカサ150㎜規格表

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SXI3212

200
300
120

1個

12,899( 14,189円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス製屋内用ヘアラインボックス
【特長】
・材質はSUSを使用
・表面は美しいヘアライン加工

(i)ご注意

  • 【一部商品取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 【仕様変更のご案内】
    ・ドア蝶番の部材を変更させて頂きます。
    ■変更内容
    (1)蝶番が変わります。
    (2)ドア寸法が変わります。(幅10mmサイズUP)
     詳細は こちら をご参照ください。

    ■変更時期2020年12月23日出荷分より

カタログ

 

SXI3212で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製屋内用ヘアラインボックス SXIシリーズの型番SXI3212のページです。
型番SXI3212に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス製屋内用ヘアラインボックス SXIシリーズ

ステンレス製屋内用ヘアラインボックス SXIシリーズ

    【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス パチン錠 PFTBシリーズ

    【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス パチン錠 PFTBシリーズ

      鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル ノイズ対策 EMNA EMSAシリーズ

      鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル ノイズ対策 EMNA EMSAシリーズ

        DCR-A DCR形デスクキャビネット(防塵パッキン付)

        DCR-A DCR形デスクキャビネット(防塵パッキン付)

          【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス パチン錠 FTBシリーズ

          【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス パチン錠 FTBシリーズ

            コントロールボックス CXシリーズ

            コントロールボックス CXシリーズ

              【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 扉中板 ハンドル FSTシリーズ

              【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 扉中板 ハンドル FSTシリーズ

                FUL FA機械向キャビネット(扉固定ねじなし)

                FUL FA機械向キャビネット(扉固定ねじなし)

                  FUL FA機械向キャビネット(扉固定ねじ付)

                  FUL FA機械向キャビネット(扉固定ねじ付)

                    FUX-WT-H FA機械向キャビネット 中間鉄製基板・下ハーフタイプ(FUL用)

                    FUX-WT-H FA機械向キャビネット 中間鉄製基板・下ハーフタイプ(FUL用)

                      鉄製 固定サイズ 制御ボックス ハンドル SBOFXシリーズ

                      鉄製 固定サイズ 制御ボックス ハンドル SBOFXシリーズ

                        鉄製 フリーサイズ 制御ボックス パチン錠 ノイズ対策 EMNB EMSBシリーズ

                        鉄製 フリーサイズ 制御ボックス パチン錠 ノイズ対策 EMNB EMSBシリーズ

                          PD形制御盤キャビネット(防塵パッキン付)

                          PD形制御盤キャビネット(防塵パッキン付)

                            メーカー 河村電器産業 ミスミ ミスミ 日東工業 ミスミ 河村電器産業 ミスミ 日東工業 日東工業 日東工業 ミスミ ミスミ 日東工業
                            通常価格 12,899円 - - 91,744円 - 4,109円 - 72,446円 72,446円 27,375円 15,174円 - 26,474円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   15日目   2日目   3日目   3日目~   3日目   7日目~   7日目~   8日目   5日目   15日目   2日目~  
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質 ステンレス
                            穴加工対応 非対応 Web設計対応 特注のみ対応 非対応 Web設計対応 非対応 Web設計対応 非対応 非対応 非対応 非対応 特注のみ対応 非対応
                            開閉形状 ハンドル パチン錠 ハンドル スナップラッチ パチン錠 ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル その他開閉形状 ハンドル パチン錠 ハンドル
                            基板・中板 木製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製

                            ステンレス製屋内用ヘアラインボックス SXIシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SXI3415
                            SXI4315
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法W 横(幅)
                            (mm)
                            外形寸法H 縦(高さ)
                            (mm)
                            外形寸法D 奥行(厚み)
                            (mm)

                            22,261円

                            ( 24,487円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            400300150

                            22,261円

                            ( 24,487円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            300400150

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました