(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SPN2515-12T
屋内・屋外兼用プラボックス SPNシリーズ プラスチックボックス SPNシリーズ

屋内・屋外兼用プラボックス SPNシリーズ SPN2515-12T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(6件)
通常単価(税別)
1,132円
税込単価
1,245円

【特長】・耐衝撃性に優れています。・軽量で穴あけ加工が容易・内部機器の監視が容...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

SPN2515-12T の仕様・寸法情報

商品情報

屋内・屋外兼用プラボックス SPNシリーズ

屋内・屋外兼用プラボックス SPNシリーズ

遅燃性樹脂製

  • 耐衝撃性、耐湿性。
  • 屋内、屋外兼用プラボックス。
  • 木製基板。

仕様

  • 材質 ボデー:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂/スモークアクリル樹脂。
  • ドア形式: 片扉。
  • 保護構造: IP33D。
  • 構造: ABSドア付。
  • 取付基板: 木製基板 15mm(方眼目盛付)。

屋内・屋外兼用プラボックス SPNシリーズの外形図・寸法

屋内・屋外兼用プラボックス SPNシリーズ図面

ABSドア付(クリーム)

ボックス寸法(mm)木製基板(木板ベース)有効寸法(mm)扉下有効
フカサ(D)
(mm)
基板寸法(mm)重量
(kg)
タテ
(A)
ヨコ
(B)
フカサ
(C)
品番タテ
(E)
ヨコ
(F)
タテ ヨコ
203110100SPN 2010-101788163~67.5120500.34
203205102SPN 2020-1017817663~68.51201450.62
253155123SPN 2515-1222412182~89.5160900.7
253255124SPN 2525-1222422182~90.51601901.1
303205144SPN 3020-14274171105~110.52101401.1
303305145SPN 3030-14274271102~111.52102401.7
353205164SPN 3520-16324171125~130.52601401.8
405259166SPN 4025-16373221124~1313101902.6
405410166SPN 4040-16373371123~1333103403.7
353455166SPN 3545-16321416120.5~1332603853.6
505310187SPN 5030-18473271142.5~1524102403.7
305410187SPN 3040-18273371142~1522103403.2
505360205SPN 5035-20473321158~1704102904.4

スモークアクリルドア付(ボデー:クリーム色)

203110100SPN 2010-10T1788163~67.5120500.34
203205102SPN 2020-10T17817663~68.51201450.62
253155123SPN 2515-12T22412182~89.5160900.7
253255124SPN 2525-12T22422182~90.51601901.1
303205144SPN 3020-14T274171105~110.52101401.1
303305145SPN 3030-14T274271102~111.52102401.7
353205164SPN 3520-16T324171125~130.52601401.8
405259166SPN 4025-16T373221124~1313101902.6
405410166SPN 4040-16T373371123~1333103403.7
353455166SPN 3545-16T321416120.5~1332603853.6
505310187SPN 5030-18T473271142.5~1524102403.7
305410187SPN 3040-18T273371142~1522103403.2
505360205SPN 5035-20T473321158~1704102904.4

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)
外形寸法H 縦(高さ)
外形寸法D 奥行(厚み)
塗装色
ドア材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPN2515-12T

155
253
123
クリーム/スモーク
スモークアクリル

1個

1,132( 1,245円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐衝撃性に優れています。
・軽量で穴あけ加工が容易
・内部機器の監視が容易なスモークドア付きのタイプもあります。
・ドアは簡単にボデーと分離できます。
・ネジや南京錠による施錠が可能
・遅燃性樹脂(UL94-HB)を使用
【用途】
・小型機器を組み込むのに最適

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

カタログ

 

SPN2515-12Tで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

屋内・屋外兼用プラボックス SPNシリーズの型番SPN2515-12Tのページです。
型番SPN2515-12Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

屋内・屋外兼用プラボックス SPNシリーズ

屋内・屋外兼用プラボックス SPNシリーズ

    P-A P形プラボックス

    P-A P形プラボックス

      キー付プラボックス SPNKシリーズ

      キー付プラボックス SPNKシリーズ

        FP 屋内用FPボックス

        FP 屋内用FPボックス

          OP-A OP形プラボックス(屋根付)

          OP-A OP形プラボックス(屋根付)

            プラボックス SPNO プラスチック製(屋外用)

            プラボックス SPNO プラスチック製(屋外用)

              ウオルボックス (プラスチック製防雨ボックス) 屋根一体型 タテ型

              ウオルボックス (プラスチック製防雨ボックス) 屋根一体型 タテ型

                シリンダーキー付プラボックス SPNOK

                シリンダーキー付プラボックス SPNOK

                  ウオルボックス(タテ型) 木板ベース付

                  ウオルボックス(タテ型) 木板ベース付

                    PBX-B プラボックス

                    PBX-B プラボックス

                      PCH PCH形プラボックス 着色扉付

                      PCH PCH形プラボックス 着色扉付

                        MB-A・MBK-A 化粧ボックス

                        MB-A・MBK-A 化粧ボックス

                          FTC-A FRP樹脂製ターミナルボックス

                          FTC-A FRP樹脂製ターミナルボックス

                            メーカー 河村電器産業 日東工業 河村電器産業 日東工業 日東工業 河村電器産業 未来工業 河村電器産業 未来工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業
                            通常価格 1,132円 763円 1,986円 1,528円 927円 700円 1,014円 2,088円 2,774円 753円 4,702円 2,822円 22,951円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            端子台有無 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応
                            形状 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし
                            設置 屋内・屋外兼用 屋内・屋外兼用 屋内・屋外兼用 - 屋外 屋外 屋内 屋外 屋内 屋内・屋外兼用 屋内 屋内 屋内・屋外兼用

                            屋内・屋外兼用プラボックス SPNシリーズのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 6件のレビュー
                            制御装置収納
                            評価 4.0満足度:4.02023/02/26
                            他社製品とサイズのライナップが異なるので、都度、合う方のメーカを選択しています。防水性がある点など、差異はあまりないので寸法と価格で選んで良さそうです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機器組み込み
                            評価 4.0満足度:4.02019/03/28
                            スモークドアなので中が確認出来て便利です。個人的にはクリアーより気に入ってます。ただ、ボックスのサイズの割に木製基盤のサイズが小さい感じです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            屋外にて機器の保護
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/31
                            安い割に強度も十分で、成形もしっかりしており安心して使用出来ます。防雨性には少し不安がありますが、台風でも大丈夫でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電気工事
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/03
                            今までは他社の製品を使用していましたが、品質・使いやすさ・価格等本製品の方がいいと思います。
                            また、りようしたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電子機器のケース
                            評価 5.0満足度:5.02018/02/01
                            大きなサイズでも他のケースと比較して安いです。木製基板が付いているので中に入れる電子機器を簡単にネジで固定できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SPN
                            SPN3020-14T
                            SPN3040-18T
                            SPN3520-16T
                            SPN3545-16T
                            SPN4025-16T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法W 横(幅) 外形寸法H 縦(高さ) 外形寸法D 奥行(厚み) 塗装色 ドア材質

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -----

                            2,158円

                            ( 2,374円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            205303144クリーム/スモークスモークアクリル

                            4,937円

                            ( 5,431円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            410305187クリーム/スモークスモークアクリル

                            2,769円

                            ( 3,046円 )
                            1個 -

                            3日目

                            205353164クリーム/スモークスモークアクリル

                            4,936円

                            ( 5,430円 )
                            1個 -

                            3日目

                            455353166クリーム/スモークスモークアクリル

                            3,389円

                            ( 3,728円 )
                            1個 -

                            3日目

                            259405166クリーム/スモークスモークアクリル

                            プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました