(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SPNOK3040-18
シリンダーキー付プラボックス SPNOK プラスチックボックスSPNOKシリーズ

シリンダーキー付プラボックス SPNOK SPNOK3040-18

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,124円
税込単価
5,636円

【特長】・シリンダーキーによる施錠が可能です。・耐衝撃性に優れています。・軽量...

詳細情報を確認する

SPNOK3040-18 の仕様・寸法情報

商品情報

屋外用キー付プラボックス SPNOKシリーズ

屋外用キー付プラボックス SPNOKシリーズ
屋外用キー付プラボックス SPNOKシリーズ・スモークアクリルドア

遅燃性樹脂製

  • 耐衝撃性、耐湿性。
  • 屋内、屋外兼用プラボックス。
  • 木製基板。

仕様

  • 保護構造: IP33D。
  • 材質: ABS樹脂(スモークアクリルドアはアクリル樹脂)。
  • 取付基板: 木製基板 15mm(方眼目盛付)。
  • ドア形式: 片扉。

屋外用キー付プラボックス SPNOKシリーズの外形図・寸法

屋外用キー付プラボックス SPNOKシリーズ図面

ABSドア付(クリーム)

ボックス寸法(mm)木製基板(木板ベース)有効寸法(mm)扉下有効
フカサ(D)
(mm)
基板寸法(mm)重量
(kg)
タテ
(A)
ヨコ
(B)
フカサ
(C)
品番タテ
(E)
ヨコ
(F)
タテヨコ
224.5110100SPNOK 2010-101788163~67.5120500.43
224.5205102SPNOK 2020-1017817663~68.51201450.75
277.5155123SPNOK 2515-1222412182~89.5160900.83
279255124SPNOK 2525-1222422182~90.51601901.3
329205144SPNOK 3020-14274171105~110.52101401.3
330.5305145SPNOK 3030-14274271102~111.52102401.8
277.5155166SPNOK 2515-16224121124~130.5160900.93
329205166SPNOK 3020-16274171125~130.52101401.4
380205164SPNOK 3520-16324171125~130.52601402.0
434259166SPNOK 4025-16373221124~1313101902.9
437410166SPNOK 4040-16373371123~1333103404.1
387455166SPNOK 3545-16321416120.5~1332603854.0
534310187SPNOK 5030-18473271142.5~1524102404.1
337410187SPNOK 3040-18273371142~1522103403.7
544360205SPNOK 5035-20473321158~1704102904.9

ABSドア付(グレー)

ボックス寸法(mm)木製基板(木板ベース)有効寸法(mm)扉下有効
フカサ(D)
(mm)
基板寸法(mm)重量
(kg)
タテ
(A)
ヨコ
(B)
フカサ
(C)
品番タテ
(E)
ヨコ
(F)
タテヨコ
224.5110100SPNOK 2010-10G1788163~67.5120500.43
224.5205102SPNOK 2020-10G17817663~68.51201450.75
277.5155123SPNOK 2515-12G22412182~89.5160900.83
279255124SPNOK 2525-12G22422182~90.51601901.3
329205144SPNOK 3020-14G274171105~110.52101401.3
330.5305145SPNOK 3030-14G274271102~111.52102401.8
277.5155166SPNOK 2515-16G224121124~130.5160900.93
329205166SPNOK 3020-16G274171125~130.52101401.4
380205164SPNOK 3520-16G324171125~130.52601402.0
434259166SPNOK 4025-16G373221124~1313101902.9
437410166SPNOK 4040-16G373371123~1333103404.1
387455166SPNOK 3545-16G321416120.5~1332603854.0
534310187SPNOK 5030-18G473271142.5~1524102404.1
337410187SPNOK 3040-18G273371142~1522103403.7
544360205SPNOK 5035-20G473321158~1704102904.9

スモークアクリルドア付(ボデー:クリーム色)

ボックス寸法(mm)木製基板(木板ベース)有効寸法(mm)扉下有効
フカサ(D)
(mm)
基板寸法(mm)重量
(kg)
タテ
(A)
ヨコ
(B)
フカサ
(C)
品番タテ
(E)
ヨコ
(F)
タテヨコ
224.5110100SPNOK 2010-10T1788163~67.5120500.43
224.5205102SPNOK 2020-10T17817663~68.51201450.75
277.5155123SPNOK 2515-12T22412182~89.5160900.83
279255124SPNOK 2525-12T22422182~90.51601901.3
329205144SPNOK 3020-14T274171105~110.52101401.3
330.5305145SPNOK 3030-14T274271102~111.52102401.8
380205164SPNOK 3520-16T324171125~130.52601402.0
434259166SPNOK 4025-16T373221124~1313101902.9
437410166SPNOK 4040-16T373371123~1333103404.1
387455166SPNOK 3545-16T321416120.5~1332603854.0
534310187SPNOK 5030-18T473271142.5~1524102404.1
337410187SPNOK 3040-18T273371142~1522103403.7
544360205SPNOK 5035-20T473321158~1704102904.9

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)
外形寸法H 縦(高さ)
外形寸法D 奥行(厚み)
塗装色
ドア材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPNOK3040-18

410
337
187
クリーム
ABS

1個

5,124( 5,636円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリンダーキーによる施錠が可能です。
・耐衝撃性に優れています。
・軽量で穴あけ加工が容易
・内部機器の監視が容易なスモークドア付きのタイプもあります。
・ドアは簡単にボデーと分離できます。
・遅燃性樹脂(UL94-HB)を使用。
・電力会社用計器箱にマッチしたグレー色と建物の内外壁にマッチしたクリーム色の2色があります。
【用途】
・小型機器を組み込むのに最適

カタログ

 

SPNOK3040-18で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリンダーキー付プラボックス SPNOKの型番SPNOK3040-18のページです。
型番SPNOK3040-18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリンダーキー付プラボックス SPNOK

シリンダーキー付プラボックス SPNOK

    プラボックス SPNO プラスチック製(屋外用)

    プラボックス SPNO プラスチック製(屋外用)

      屋内・屋外兼用プラボックス SPNシリーズ

      屋内・屋外兼用プラボックス SPNシリーズ

        キー付プラボックス SPNKシリーズ

        キー付プラボックス SPNKシリーズ

          PCH PCH形プラボックス 着色扉付

          PCH PCH形プラボックス 着色扉付

            PCH-C PCH形プラボックス 透明扉付

            PCH-C PCH形プラボックス 透明扉付

              BCAP型防水・防塵開閉式ABSプラボックス

              BCAP型防水・防塵開閉式ABSプラボックス

                防水・防塵ポリカーボネート開閉式ボックス WPCMシリーズ

                防水・防塵ポリカーボネート開閉式ボックス WPCMシリーズ

                  電話端子収納プラボックス BTOシリーズ

                  電話端子収納プラボックス BTOシリーズ

                    PBS ポリカボックス(着色カバー付)

                    PBS ポリカボックス(着色カバー付)

                      防水・防塵ポリカーボネート開閉式ボックス WPCPシリーズ

                      防水・防塵ポリカーボネート開閉式ボックス WPCPシリーズ

                        PBS ポリカボックス透明カバー付

                        PBS ポリカボックス透明カバー付

                          プラボックス 屋内・屋外兼用 SP4050-18C・SP5550-20C

                          プラボックス 屋内・屋外兼用 SP4050-18C・SP5550-20C

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 日東工業 日東工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 河村電器産業 日東工業 タカチ電機工業 日東工業 河村電器産業
                            通常価格 2,088円 700円 1,132円 1,986円 4,702円 6,034円 1,067円 17,620円 1,971円 9,886円 11,040円 9,886円 7,741円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   3日目   3日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            端子台有無 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 特注のみ対応 特注のみ対応 非対応 非対応 特注のみ対応 非対応 非対応
                            形状 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし
                            設置 屋外 屋外 屋内・屋外兼用 屋内・屋外兼用 屋内 屋内 屋外 屋内 屋外 屋内 屋内 屋内 屋内・屋外兼用

                            シリンダーキー付プラボックス SPNOKのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SPNOK2020-10
                            SPNOK2020-10G
                            SPNOK2020-10T
                            SPNOK3040-18G
                            SPNOK3040-18T
                            SPNOK3520-16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法W 横(幅) 外形寸法H 縦(高さ) 外形寸法D 奥行(厚み) 塗装色 ドア材質

                            2,097円

                            ( 2,307円 )
                            1個 -

                            3日目

                            205224.5102クリームABS

                            2,097円

                            ( 2,307円 )
                            1個 -

                            9日目

                            205224.5102グレーABS

                            2,364円

                            ( 2,600円 )
                            1個 -

                            9日目

                            205224.5102クリーム/スモークスモークアクリル

                            5,124円

                            ( 5,636円 )
                            1個 -

                            9日目

                            410337187グレーABS

                            5,917円

                            ( 6,509円 )
                            1個 -

                            9日目

                            410337187クリーム/スモークスモークアクリル

                            3,079円

                            ( 3,387円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            205380164クリームABS

                            プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました