(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:POR3340-20
扉ルーバー付屋外盤用キャビネット PORシリーズ オクガイバンヨウキャビネットPORシリーズ

扉ルーバー付屋外盤用キャビネット PORシリーズ POR3340-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,625円
税込単価
25,988円

鉄板製/屋外用/鉄製基板/ルーバー付【特長】 ●安定器や発熱する機器の収容に最...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    制御・中継
  • 材質:
  • 穴加工対応:
    非対応
  • 開閉形状:
    ハンドル
  • 基板・中板:
    鉄製
  • 保護機能(耐環境性):
  • 板厚(本体)(mm):
    1.6
  • 板厚(扉・カバー)(mm):
    1.6
  • 板厚(中板)(mm):
    2.3
  • 代表規格:
    なし

POR3340-20 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
板厚ドア 1.6mm ボデー 1.6mm 屋根 1.6mm
ハンドルKH-110A
(キー付防水平面ハンドル小 キーNo.K200)

外形図

扉ルーバー付屋外盤用キャビネット PORシリーズ 外形図

規格表

フカサ 200mm (ドア下有効フカサ(D) 180mm ハンドル下有効フカサ(E) 150mm)

扉ルーバー付屋外盤用キャビネット PORシリーズ フカサ200㎜規格表

※クリームの場合は品番末尾にK(例:POR 4330-20K)をつけてご注文ください。



フカサ 250mm (ドア下有効フカサ(D) 230mm ハンドル下有効フカサ(E) 200mm)

扉ルーバー付屋外盤用キャビネット PORシリーズ フカサ250㎜規格表

※クリームの場合は品番末尾にK(例:POR 4330-20K)をつけてご注文ください。



フカサ 300mm (ドア下有効フカサ(D) 280mm ハンドル下有効フカサ(E) 250mm)

扉ルーバー付屋外盤用キャビネット PORシリーズ フカサ300㎜規格表

※クリームの場合は品番末尾にK(例:POR 4330-20K)をつけてご注文ください。

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
塗装色
ドア形式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

POR3340-20

400
330
200
ベージュ(5Y7/1)
-

1個

23,625( 25,988円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鉄板製/屋外用/鉄製基板/ルーバー付

【特長】
 ●安定器や発熱する機器の収容に最適です。
 ●ルーバー部には防虫用の金網を設置。
 ●半埋込みの取付けができます。
 ●施錠が可能な防水平面ハンドルを使用。
【仕様】
 ●構造:水切・パッキン付
 ●取付基板:鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
 ●板厚:ドア1.6mm ボデー1.6mm 屋根1.6mm
 ●ハンドル:KH-110A(キー付防水平面ハンドル小)

カタログ

 

POR3340-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

扉ルーバー付屋外盤用キャビネット PORシリーズの型番POR3340-20のページです。
型番POR3340-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扉ルーバー付屋外盤用キャビネット PORシリーズ

扉ルーバー付屋外盤用キャビネット PORシリーズ

    屋外盤用キャビネット POTシリーズ

    屋外盤用キャビネット POTシリーズ

      屋外盤用キャビネット POTBシリーズ

      屋外盤用キャビネット POTBシリーズ

        引込計器盤用キャビネット MPOシリーズ

        引込計器盤用キャビネット MPOシリーズ

          集合計器盤用キャビネット WHPシリーズ

          集合計器盤用キャビネット WHPシリーズ

            引込計器盤用キャビネット MI

            引込計器盤用キャビネット MI

              集合計器盤用キャビネット WHOシリーズ 板厚(中板)(mm)25

              集合計器盤用キャビネット WHOシリーズ 板厚(中板)(mm)25

                集合計器盤用キャビネット WHO-LWシリーズ

                集合計器盤用キャビネット WHO-LWシリーズ

                  集合計器盤用キャビネット WHTシリーズ

                  集合計器盤用キャビネット WHTシリーズ

                    【穴加工対応】SORM-A ステンレス窓付屋外用制御盤キャビネット (水切、防塵・防水パッキン付)

                    【穴加工対応】SORM-A ステンレス窓付屋外用制御盤キャビネット (水切、防塵・防水パッキン付)

                      引込計器盤用キャビネット MOシリーズ

                      引込計器盤用キャビネット MOシリーズ

                        PD形制御盤キャビネット(防塵パッキン付)

                        PD形制御盤キャビネット(防塵パッキン付)

                          カブセ形屋内用スイッチボックス SIシリーズ

                          カブセ形屋内用スイッチボックス SIシリーズ

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 日東工業 河村電器産業 日東工業 河村電器産業
                            通常価格 19,899円 82,793円 82,793円 34,451円 82,356円 23,492円 86,940円 106,304円 79,261円 84,649円 23,492円 26,474円 2,088円
                            通常出荷日 3日目~   9日目   9日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   2日目   3日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質 ステンレス
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 Web設計対応 非対応 非対応 非対応
                            開閉形状 ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル その他開閉形状 その他開閉形状 その他開閉形状 その他開閉形状 ハンドル その他開閉形状 ハンドル ハンドル
                            基板・中板 鉄製 鉄製 木製 木製 木製 木製 木製 木製 木製 鉄製 木製 鉄製 木製

                            扉ルーバー付屋外盤用キャビネット PORシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            POR1170-30AK
                            POR1250-20A
                            POR1250-20AK
                            POR3340-20K
                            POR3350-20
                            POR3350-20K
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法W 横(幅)
                            (mm)
                            外形寸法H 縦(高さ)
                            (mm)
                            外形寸法D 奥行(厚み)
                            (mm)
                            塗装色 ドア形式

                            71,094円

                            ( 78,203円 )
                            1個 -

                            9日目

                            7001130300クリーム(2.5Y9/1)片扉

                            59,224円

                            ( 65,146円 )
                            1個 -

                            9日目

                            5001230200ベージュ(5Y7/1)片扉

                            59,224円

                            ( 65,146円 )
                            1個 -

                            9日目

                            5001230200クリーム(2.5Y9/1)片扉

                            23,625円

                            ( 25,988円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            400330200クリーム(2.5Y9/1)-

                            28,177円

                            ( 30,995円 )
                            1個 -

                            9日目

                            500330200ベージュ(5Y7/1)-

                            28,177円

                            ( 30,995円 )
                            1個 -

                            9日目

                            500330200クリーム(2.5Y9/1)-

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました