(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FILP78
交換フィルター丸用【10個入り】 コウカンフィルター

交換フィルター丸用 FILP78

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,322円
税込単価
4,754円

【仕様】・交換フィルター丸用です。・材質:モダアクリルポリエステル

詳細情報を確認する

  • 種類:
    フィルタ
  • 材質:
    モダアクリルポリエステル

Loading...

FILP78 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
用途
適用ルーバ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FILP78

105丸用
LKP105F(K) / LPF105F(K) / LPN105F(K)

1パック

10個入り

4,322( 4,754円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・交換フィルター丸用です。
・材質:モダアクリルポリエステル

Loading...

FILP78で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

交換フィルター丸用の型番FILP78のページです。
型番FILP78に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

交換フィルター丸用

交換フィルター丸用

    ファンモーターオプション ダクト継ぎ手

    ファンモーターオプション ダクト継ぎ手

      吸込口用ダクト継ぎ手

      吸込口用ダクト継ぎ手

        RD44 フィルタ固定テープ

        RD44 フィルタ固定テープ

          フィンガーガード DCファン □36~□150mm用

          フィンガーガード DCファン □36~□150mm用

            BX-L・換気扇取付金具・換気扇取付金具(換気扇付)

            BX-L・換気扇取付金具・換気扇取付金具(換気扇付)

              交換フィルター角用 FILK

              交換フィルター角用 FILK

                PF-FG フィンガーガード

                PF-FG フィンガーガード

                  ファンモーターオプション フィルター

                  ファンモーターオプション フィルター

                    ファン用温度スイッチ AM2-XA1

                    ファン用温度スイッチ AM2-XA1

                      スクリーン FS6S・FS8S・FS9S・FS12S

                      スクリーン FS6S・FS8S・FS9S・FS12S

                        プラグコード ACファン/□120×38mm厚用

                        プラグコード ACファン/□120×38mm厚用

                          フィンガーガード

                          フィンガーガード

                            メーカー 河村電器産業 オリエンタルモーター オリエンタルモーター 日東工業 山洋電気 日東工業 河村電器産業 日東工業 オリエンタルモーター オリエンタルモーター オリエンタルモーター 山洋電気 オリエンタルモーター
                            通常価格 4,206円 3,500円 3,781円 3,016円 463円 2,928円 4,295円 4,830円 935円 3,360円 813円 1,461円 407円
                            通常出荷日 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 フィルタ その他 その他 フィルタ固定テープ フィンガーガード 取付金具 フィルタ フィンガーガード フィルタ その他 その他 プラグコード フィンガーガード
                            材質 モダアクリルポリエステル - - - - - モダアクリルポリエステル - - - - - -

                            交換フィルター丸用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FILP112
                            FILP134
                            FILP67
                            FILP89
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            用途 適用ルーバ

                            5,288円

                            ( 5,817円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            9日目

                            150丸用LPN150F(K)

                            5,384円

                            ( 5,922円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            9日目

                            180丸用LPN180F(K)

                            4,206円

                            ( 4,627円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            9日目

                            90丸用LPF90F(K) / LPN90F(K) / LKP90F(K)

                            4,855円

                            ( 5,341円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            9日目

                            120丸用LPF120F(K) / LPN120F(K)

                            ファン(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました