(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FILY1452
交換フィルターFFY用 FILY【1~10個入り】 コウカンフィルター

交換フィルターFFY用 FILY FILY1452

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,877円
税込単価
4,265円

フィルターユニット用の交換フィルターです。【特長】・交換フィルターFFY用・材...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    フィルタ
  • 材質:
    ナイロンポリエステル

Loading...

FILY1452 の仕様・寸法情報

商品情報

交換フィルターの特長

FILYの外観

FILYの外観

品番適応ルーバー
FILY 5050サイズ500×500の万能タイプ
FILY 1451FY1451(K)、FFY1451-1・-2(K)
FILY 1452FY1452(K)、FFY1452-1・-2(K)
FILY 1453FY1453(K)、FFY1453-1・-2(K)
FILY 1551FY1551(K)、FFY1551-1・-2(K)
FILY 1552FY1552(K)、FFY1552-1・-2(K)
FILY 1553FY1553(K)、FFY1553-1・-2(K)
FILY 1801FY1801(K)、FFY1801-1・-2・L-1・L-2(K)
FILY 1802FY1802(K)、FFY1802-1・-2・L-1・L-2(K)
FILY 1803FY1803(K)、FFY1803-1・-2・L-1・L-2(K)
FILY 2301FY2301(K)、FFY2301-1・-2(K)
FILY 2302FY2302(K)、FFY2302-1・-2(K)
FILY 2303FY2303(K)、FFY2303-1・-2(K)

型番リスト

型番
適用ルーバ
注文単位数量(枚)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FILY1452

FY1452(K) / FFY1452-1・-2(K)
-

1パック

10個入り

3,877( 4,265円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フィルターユニット用の交換フィルターです。
【特長】
・交換フィルターFFY用
・材質:ナイロンポリエステル
・各適応ルーバーの確認が必要

カタログ

 

Loading...

FILY1452で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

交換フィルターFFY用 FILYの型番FILY1452のページです。
型番FILY1452に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

交換フィルターFFY用 FILY

交換フィルターFFY用 FILY

    交換フィルター角用 FILK

    交換フィルター角用 FILK

      RD44 フィルタ固定テープ

      RD44 フィルタ固定テープ

        交換フィルター丸用

        交換フィルター丸用

          RD44 フィルターカセット用オプション・フィルタ

          RD44 フィルターカセット用オプション・フィルタ

            ファンフィルター HF-Pシリーズ

            ファンフィルター HF-Pシリーズ

              フィルター HRシリーズ

              フィルター HRシリーズ

                交換用フィルター DC/ACファン兼用/□60~□120mm用

                交換用フィルター DC/ACファン兼用/□60~□120mm用

                  吸込口用ダクト継ぎ手

                  吸込口用ダクト継ぎ手

                    ファンモーターオプション フィルター

                    ファンモーターオプション フィルター

                      ファンモーターオプション ダクト継ぎ手

                      ファンモーターオプション ダクト継ぎ手

                        AC軸流ファン R87F/R87T用アクセサリ フィンガーガード/フィルタ/プラグコード

                        AC軸流ファン R87F/R87T用アクセサリ フィンガーガード/フィルタ/プラグコード

                          メーカー 河村電器産業 河村電器産業 日東工業 河村電器産業 日東工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 山洋電気 オリエンタルモーター オリエンタルモーター オリエンタルモーター オムロン
                          通常価格 3,064円 4,295円 3,016円 4,206円 2,446円 380円 219円 429円 3,781円 935円 3,500円 356円
                          通常出荷日 6日目~   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                          種類 フィルタ フィルタ フィルタ固定テープ フィルタ フィルタ フィルタ フィルタ フィルタ その他 フィルタ その他 -
                          材質 ナイロンポリエステル モダアクリルポリエステル - モダアクリルポリエステル - - - - - - - -

                          交換フィルターFFY用 FILYのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          FILY 5050
                          FILY1451
                          FILY1453
                          FILY1551
                          FILY1552
                          FILY1553
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          適用ルーバ 注文単位数量
                          (枚)

                          3,064円

                          ( 3,370円 )
                          1個 あり

                          6日目

                          サイズ500×500の万能タイプ5

                          3,215円

                          ( 3,537円 )

                          10個入り

                          1パック -

                          9日目

                          FY1451(K) / FFY1451-1・-2(K)-

                          4,208円

                          ( 4,629円 )

                          10個入り

                          1パック -

                          9日目

                          FFY1453-1・-2(K) / FY1453(K)-

                          4,322円

                          ( 4,754円 )

                          10個入り

                          1パック -

                          9日目

                          FFY1551-1・-2(K) / FY1551(K)-

                          4,828円

                          ( 5,311円 )

                          10個入り

                          1パック -

                          9日目

                          FY1552(K) / FFY1552-1・-2(K)-

                          4,939円

                          ( 5,433円 )

                          10個入り

                          1パック -

                          9日目

                          FY1553(K) / FFY1553-1・-2(K)-

                          ファン(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました