(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TE0540-20
TE形チャンネルべース チャンネルベースTE

TE形チャンネルべース TE0540-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,818円
税込単価
6,400円

TE形チャンネルベース【特長】・ガタつきの少ない安定した自立設置が可能です。・...

詳細情報を確認する

TE0540-20 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

材質鋼板(SPHC)
板厚t2.3(ヨコ幅700mm 以下)
t3.2(ヨコ幅700mm 超)
表面処理ベージュ(マンセル5Y7/1)塗装
クリーム(マンセル2.5Y9/1)塗装
適用屋内・屋外兼用

外観図

TE形チャンネルべース 外観図

規格表

高さ50mm

TE形チャンネルべース 高さ50㎜規格表

ベージュ色は下表の品番です。クリーム色は品番末尾にKをつけてください。



高さ100mm

TE形チャンネルべース 高さ100㎜規格表

ベージュ色は下表の品番です。クリーム色は品番末尾にKをつけてください。

型番リスト

型番
寸法 横 W(mm)(mm)
寸法 縦 H(mm)(mm)
寸法 奥行 D(mm)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TE0540-20

400
50
200
ベージュ

1個

5,818( 6,400円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

TE形チャンネルベース
【特長】
・ガタつきの少ない安定した自立設置が可能です。
・耐震性に優れています。
・調整ネジにより水平出しが容易に行えます。
・レベルアジャスターや電線支持金具のオプションパーツにより施工が容易になります。

カタログ

 

TE0540-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TE形チャンネルべースの型番TE0540-20のページです。
型番TE0540-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TE形チャンネルべース

TE形チャンネルべース

    TZ形チャンネルべース キャビネット外装パーツ

    TZ形チャンネルべース キャビネット外装パーツ

      給電ポール用 EVコネクタホルダー

      給電ポール用 EVコネクタホルダー

        給電ポール用 ワイドスペーサー

        給電ポール用 ワイドスペーサー

          給電ポール (ベース付)

          給電ポール (ベース付)

            モニタスタンド 高剛性タイプ

            モニタスタンド 高剛性タイプ

              チャンネルベース(基台) JT

              チャンネルベース(基台) JT

                チャンネルベース(基台) JTZ

                チャンネルベース(基台) JTZ

                  スタンドパイプ

                  スタンドパイプ

                    キャビネットスタンド VP24

                    キャビネットスタンド VP24

                      SZA ステンレス基台

                      SZA ステンレス基台

                        給電ポール用 CCIDホルダー

                        給電ポール用 CCIDホルダー

                          ZM-A ポールスタンド(電線引出口付)

                          ZM-A ポールスタンド(電線引出口付)

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 未来工業 未来工業 未来工業 SUS 河村電器産業 河村電器産業 篠原電機 河村電器産業 日東工業 未来工業 日東工業
                            通常価格 4,744円 10,354円 5,760円 385円 32,201円 21,649円 20,664円 21,826円 36,925円 3,079円 21,696円 9,282円 34,955円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   1日目   1日目   1日目   8日目~   9日目   9日目   19日目   3日目~   2日目~   1日目   2日目  
                            用途 基台 基台 その他 その他 ポールスタンド - 基台 基台 スタンド スタンド 基台 その他 ポールスタンド

                            TE形チャンネルべースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TE0540-14K
                            TE0540-16
                            TE0540-16K
                            TE0540-20K
                            TE0545-12
                            TE0545-12K
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            寸法 横 W(mm)
                            (mm)
                            寸法 縦 H(mm)
                            (mm)
                            寸法 奥行 D(mm)
                            (mm)

                            4,750円

                            ( 5,225円 )
                            1個 -

                            9日目

                            40050140クリーム

                            4,989円

                            ( 5,488円 )
                            1個 -

                            9日目

                            40050160ベージュ

                            4,989円

                            ( 5,488円 )
                            1個 -

                            9日目

                            40050160クリーム

                            5,818円

                            ( 6,400円 )
                            1個 -

                            9日目

                            40050200クリーム

                            4,744円

                            ( 5,218円 )
                            1個 -

                            9日目

                            45050120ベージュ

                            4,744円

                            ( 5,218円 )
                            1個 -

                            9日目

                            45050120クリーム

                            盤用架台・スタンド・取付用ポールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました