(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SI2015-12
カブセ形屋内用スイッチボックス SIシリーズ スイッチボックスSIシリーズ

カブセ形屋内用スイッチボックス SIシリーズ SI2015-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,770円 2,077円
税込単価
3,047円 2,285円

屋内用のスイッチボックス【特長】・ドアの着脱が容易な樹脂製ピン止め使用・接地端...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    制御・中継
  • 材質:
  • 穴加工対応:
    非対応
  • 開閉形状:
    ハンドル
  • 基板・中板:
    木製
  • 保護機能(耐環境性):
    IP3X
  • 板厚(本体)(mm):
    1.2
  • 板厚(扉・カバー)(mm):
    1.6
  • 板厚(中板)(mm):
    15
  • 代表規格:
    なし

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

SI2015-12 の仕様・寸法情報

商品情報

屋内用スイッチボックス(SI)の特長

外形図

外形図

ボックス寸法(mm)ドア
形式
木製基板(木板ベース)推奨機器取付スペース基板寸法(mm)重量
(kg)
タテ
(A)
ヨコ
(B)
フカサ
(C)
品番(ベージュ)ブレーカガター寸法タテヨコ
種類タテ(F)ヨコ(G)
200150120片扉SI 2015-12SBタイプ165591701002.0
250SI 2515-12SBタイプ1902202.4
300SI 3015-1250AF185372702.8
300200120片扉SI 3020-1250AF185622701503.5
250250120片扉SI 2525-12SBタイプ390772202003.6
250300120片扉SI 2530-12SBタイプ490862202504.2
300SI 3030-1250AF285752704.9
300400120片扉SI 3040-1250AF385872703506.3
400SI 4040-12100AF3135873708.0
350200160片扉SI 3520-1650AF1110623201504.5
400SI 4020-16100AF11353705.0
500300160片扉SI 5030-16225AF1167974702508.3
400400160片扉SI 4040-16100AF3135873703508.7
500SI 5040-16225AF21679547010.5
500600160片扉SI 5060-16225AF316714247055014.9
400300200片扉SI 4030-20100AF2135753702507.4
500SI 5030-20225AF11674709.0
600SI 6030-20225AF121757010.5
600500200片扉SI 6050-20225AF221714557045015.9
600700200片扉SI 6070-20225AF421714057065021.2
600400250片扉SI 6040-25225AF22179557035014.2
800SI 8040-25400AF122813077018.3
650600250片扉SI 6560-25225AF324214262055021.2
700700250片扉SI 7070-25225AF426714067065025.7
700800250両扉SI 7080-25225AF526713765075028.9

推奨機器の設定について

ガター寸法図

ガター寸法図

ブレーカ種類機器寸法(mm)
タテヨコタカサ
SBタイプ703255
50AF1307587
100AF1307587
225AF16510592
400AF343140132

ガター寸法はブレーカ(上表)をボックス中央に配置した際の寸法。

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
塗装色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SI2015-12

150
200
120
ベージュ(5Y7/1)

1個

2,770円

2,077

( 2,285円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

屋内用のスイッチボックス
【特長】
・ドアの着脱が容易な樹脂製ピン止め使用
・接地端子は真ちゅうネジを使用
・木製基板は突出の少ない小ネジ取付け
・ステンレス製蝶番を使用
・取り付け基板:木製基板15mm/方眼目盛付
・板厚:ドア1.6mm、ボデー1.2mm
・ハンドル:B-60(笹形ハンドル)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

SI2015-12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カブセ形屋内用スイッチボックス SIシリーズの型番SI2015-12のページです。
型番SI2015-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カブセ形屋内用スイッチボックス SIシリーズ

カブセ形屋内用スイッチボックス SIシリーズ

    コントロールボックス CXシリーズ

    コントロールボックス CXシリーズ

      カブセ形屋外用スイッチホ゛ックス SOシリーズ

      カブセ形屋外用スイッチホ゛ックス SOシリーズ

        軽施工キャビネットかぶせ式 KVBシリーズ

        軽施工キャビネットかぶせ式 KVBシリーズ

          【穴加工対応】CL形ボックス(防水・防塵構造)

          【穴加工対応】CL形ボックス(防水・防塵構造)

            屋外軽量キャビネット BBNシリーズ (IP44)

            屋外軽量キャビネット BBNシリーズ (IP44)

              RUL形キャビネット

              RUL形キャビネット

                【穴加工対応】CHB-A CH形ボックス(防塵パッキン付)

                【穴加工対応】CHB-A CH形ボックス(防塵パッキン付)

                  OR-LA 屋外用熱機器収納キャビネット (水切、パッキン付)

                  OR-LA 屋外用熱機器収納キャビネット (水切、パッキン付)

                    FUL FA機械向キャビネット(扉固定ねじなし)

                    FUL FA機械向キャビネット(扉固定ねじなし)

                      FUL FA機械向キャビネット(扉固定ねじ付)

                      FUL FA機械向キャビネット(扉固定ねじ付)

                        【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ネジ止め 中板無し RFSDシリーズ

                        【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ネジ止め 中板無し RFSDシリーズ

                          CN形ボックス(防水・防塵構造)

                          CN形ボックス(防水・防塵構造)

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 日東工業 河村電器産業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 ミスミ 日東工業
                            通常価格 2,088円 4,109円 2,873円 6,612円 6,904円 10,384円 26,480円 4,823円 31,375円 72,446円 72,446円 - 7,253円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   7日目~   7日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 Web設計対応 非対応 非対応 Web設計対応 非対応 非対応 非対応 Web設計対応 非対応
                            開閉形状 ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル サイドハンドル ハンドル ハンドル スナップラッチ ハンドル ハンドル ハンドル ネジ止め ネジ止め
                            基板・中板 木製 鉄製 木製 木製 鉄製 木製 鉄製 木製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製

                            カブセ形屋内用スイッチボックス SIシリーズのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            金型温調ヒーター中継BOXとして
                            評価 3.0満足度:3.02020/03/03
                            デフォルトで木製基盤が内蔵されており、端子台の設置が容易です。
                            フタ開のレバー操作が外向きなので、フタ部にコネクターを設置しても干渉しません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SI2015-12K
                            SI2515-12
                            SI2515-12K
                            SI2525-12
                            SI2525-12K
                            SI2530-12
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法W 横(幅)
                            (mm)
                            外形寸法H 縦(高さ)
                            (mm)
                            外形寸法D 奥行(厚み)
                            (mm)
                            塗装色

                            2,088円

                            ( 2,297円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            150200120クリーム(2.5Y9/1)

                            2,770円

                            ( 3,047円 )
                            1個 -

                            3日目

                            150250120ベージュ(5Y7/1)

                            2,770円

                            ( 3,047円 )
                            1個 -

                            3日目

                            150250120クリーム(2.5Y9/1)

                            4,109円

                            ( 4,520円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            250250120ベージュ(5Y7/1)

                            4,109円

                            ( 4,520円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            250250120クリーム(2.5Y9/1)

                            4,740円

                            ( 5,214円 )
                            1個 -

                            3日目

                            300250120ベージュ(5Y7/1)

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました