(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BBN3240-12
屋外軽量キャビネット BBNシリーズ (IP44) オクガイケイリョウキャビネットBBNシリーズ

屋外軽量キャビネット BBNシリーズ (IP44) BBN3240-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,535円
税込単価
11,589円

屋外軽量キャビネット【特長】・屋外用軽量キャビネットとして品種追加。・t0.8...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    制御・中継
  • 材質:
  • 穴加工対応:
    非対応
  • 開閉形状:
    ハンドル
  • 基板・中板:
    木製
  • 保護機能(耐環境性):
    IP44
  • 板厚(本体)(mm):
    0.8
  • 板厚(扉・カバー)(mm):
    0.8
  • 板厚(中板)(mm):
    9
  • 代表規格:
    なし

BBN3240-12 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
塗装色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BBN3240-12

400
320
120
ベージュ(5Y7/1)

1個

10,535( 11,589円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

屋外軽量キャビネット
【特長】
・屋外用軽量キャビネットとして品種追加。
・t0.8薄板を採用し、軽量化を実現
・水、埃の侵入を防ぐ構造(性能:IP44)
・錆びにくいため塩害地区での使用も可能

BBN3240-12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

屋外軽量キャビネット BBNシリーズ (IP44)の型番BBN3240-12のページです。
型番BBN3240-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

屋外軽量キャビネット BBNシリーズ (IP44)

屋外軽量キャビネット BBNシリーズ (IP44)

    屋外盤用キャビネット POTシリーズ

    屋外盤用キャビネット POTシリーズ

      OR-LA 屋外用熱機器収納キャビネット (水切、パッキン付)

      OR-LA 屋外用熱機器収納キャビネット (水切、パッキン付)

        軽施工キャビネット KV

        軽施工キャビネット KV

          OR・ORB 屋外用制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付) 深さ120mm

          OR・ORB 屋外用制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付) 深さ120mm

            OR・ORB 屋外用制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付) 深さ300mm

            OR・ORB 屋外用制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付) 深さ300mm

              OR・ORB 屋外用制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付) 深さ160mm

              OR・ORB 屋外用制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付) 深さ160mm

                OR・ORB 屋外用制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付) 深さ200mm

                OR・ORB 屋外用制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付) 深さ200mm

                  OR・ORB 屋外用制御盤キャビネット 深さ250mm

                  OR・ORB 屋外用制御盤キャビネット 深さ250mm

                    制御盤用キャビネットRXG

                    制御盤用キャビネットRXG

                      盤用キャビネット RXGB

                      盤用キャビネット RXGB

                        屋外盤用キャビネット POTBシリーズ

                        屋外盤用キャビネット POTBシリーズ

                          カブセ形屋外用スイッチホ゛ックス SOシリーズ

                          カブセ形屋外用スイッチホ゛ックス SOシリーズ

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 日東工業 河村電器産業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業
                            通常価格 10,384円 82,793円 31,375円 6,033円 12,062円 35,053円 19,383円 24,089円 32,437円 14,039円 15,253円 82,793円 2,873円
                            通常出荷日 3日目   9日目   2日目~   3日目~   2日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目~   3日目~   3日目~   9日目   3日目~  
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応
                            開閉形状 ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル
                            基板・中板 木製 鉄製 鉄製 木製 - 鉄製 - - 鉄製 鉄製 木製 木製 木製

                            屋外軽量キャビネット BBNシリーズ (IP44)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BBN3230-12K
                            BBN3230-16
                            BBN3230-16K
                            BBN3240-12K
                            BBN3240-16
                            BBN3240-16K
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法W 横(幅)
                            (mm)
                            外形寸法H 縦(高さ)
                            (mm)
                            外形寸法D 奥行(厚み)
                            (mm)
                            塗装色

                            10,384円

                            ( 11,422円 )
                            1個 -

                            3日目

                            300320120クリーム(2.5Y9/1)

                            11,704円

                            ( 12,874円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            300320160ベージュ(5Y7/1)

                            11,704円

                            ( 12,874円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            300320160クリーム(2.5Y9/1)

                            10,535円

                            ( 11,589円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            400320120クリーム(2.5Y9/1)

                            11,672円

                            ( 12,839円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            400320160ベージュ(5Y7/1)

                            11,672円

                            ( 12,839円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            400320160クリーム(2.5Y9/1)

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました