(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吊りボルト VP14

吊りボルト VP14

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,452円 ~ 3,285円
税込価格
2,697円 ~ 3,614円

キャビネット用の吊りボルト【特長】・材質:一般構造用圧延鋼材(SS)・表面処理...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

吊りボルト VP14の仕様

 

(単位:mm)

 

吊りボルト:関連画像

吊りボルト VP14の外観

吊りボルト:関連画像

VP14-1の寸法図

吊りボルト:関連画像

VP14-2の寸法図

型番リスト

型番
種類
ヨコ寸法(mm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
51
50
M12

1個

2,452( 2,697円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

62
60
M16

1個

3,285( 3,614円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

キャビネット用の吊りボルト
【特長】
・材質:一般構造用圧延鋼材(SS)
・表面処理:電気亜鉛メッキ(クロメート処理)
【用途】
・天井部に取付けて移動、据付時に使用します。

カタログ

 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吊りボルト VP14

吊りボルト VP14

    器具吊り金具

    器具吊り金具

      BP16-M アイボルトセット

      BP16-M アイボルトセット

        SSブッシング

        SSブッシング

          補強ピン

          補強ピン

            NMGシリーズ ネオジム磁石

            NMGシリーズ ネオジム磁石

              壁取付セット_PICC用

              壁取付セット_PICC用

                BP23-U 19型マウントブラケット

                BP23-U 19型マウントブラケット

                  RD821 固定ベルト

                  RD821 固定ベルト

                    TB IECレール(35mm幅)

                    TB IECレール(35mm幅)

                      DINレール DRAシリーズ

                      DINレール DRAシリーズ

                        BP35-F 支持ホルダ

                        BP35-F 支持ホルダ

                          ポールバンドキット

                          ポールバンドキット

                            メーカー 河村電器産業 未来工業 日東工業 篠原電機 未来工業 タカチ電機工業 FIBOXジャパン 日東工業 日東工業 日東工業 未来工業 日東工業 未来工業
                            通常価格 2,452円 123円 4,471円 12,521円 84円 347円 660円 3,721円 2,570円 6,500円 296円 5,435円 6,921円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   1日目   3日目   1日目  
                            種類 ボルト・ナット 機器取付金具 ボルト・ナット その他 その他 その他 機器取付金具 ブラケット - レール レール 固定具 -

                            設置用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました