(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TZ2070-16
TZ形チャンネルべース キャビネット外装パーツ チャンネルベースTZ

TZ形チャンネルべース キャビネット外装パーツ TZ2070-16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,775円
税込単価
16,253円

前面化粧板付きのチャンネルベース、タカサ200mm【特長】・前面化粧板付・BX...

詳細情報を確認する

TZ2070-16 の仕様・寸法情報

商品情報

チャンネルベース基台(TZ)の特長

寸法・寸法表

TZ形チャンネルべース キャビネット外装パーツ:関連画像

寸法図

  • 材質:鋼板(SPHC)。
  • 板厚:t2.3(ヨコ幅700mm以下)/t3.2(ヨコ幅700mm超)
  • 表面処理:ベージュ(マンセル5Y7/1)塗装/クリーム(マンセル2.5Y9/1)塗装
  • 適用:屋内・屋外兼用。
適応キャビネット
(mm)
品番
(ベージュ)
外形寸法
(mm)
キャビネット取付
ピッチ(mm)
アンカーボルト
取付ピッチ
(mm)
開口部
(mm)
重量
(kg)
ヨコ幅 フカサ A B C R(前) Q(後) S V W Y Z
400 120 TZ 2040-12 200 400 120 360 310 40 300 60 330 60 8.0
140 TZ 2040-14 200 400 140 360 310 60 300 80 330 80 8.4
160 TZ 2040-16 200 400 160 360 310 80 300 100 330 100 8.9
200 TZ 2040-20 200 400 200 360 310 120 300 100 330 140 9.8
450 120 TZ 2045-12 200 450 120 410 360 40 350 60 380 60 8.4
140 TZ 2045-14 200 450 140 410 360 60 350 80 380 80 8.9
160 TZ 2045-16 200 450 160 410 360 80 350 100 380 100 9.3
200 TZ 2045-20 200 450 200 410 360 120 350 100 380 140 10.2
500 120 TZ 2050-12 200 500 120 460 410 40 400 60 430 60 8.8
140 TZ 2050-14 200 500 140 460 410 60 400 80 430 80 9.3
160 TZ 2050-16 200 500 160 460 410 80 400 100 430 100 9.7
180 TZ 2050-18 200 500 180 460 410 100 400 120 430 120 10.2
200 TZ 2050-20 200 500 200 460 410 120 400 100 430 140 10.6
250 TZ 2050-25 200 500 250 460 410 170 400 150 430 190 11.8
300 TZ 2050-30 200 500 300 460 410 220 400 200 430 240 12.9
600 120 TZ 2060-12 200 600 120 560 510 40 500 60 530 60 9.6
140 TZ 2060-14 200 600 140 560 510 60 500 80 530 80 10.1
160 TZ 2060-16 200 600 160 560 510 80 500 100 530 100 10.5
200 TZ 2060-20 200 600 200 560 510 120 500 100 530 140 11.5
250 TZ 2060-25 200 600 250 560 510 170 500 150 530 190 12.6
300 TZ 2060-30 200 600 300 560 510 220 500 200 530 240 13.7
700 140 TZ 2070-14 200 700 140 660 610 60 600 80 630 80 10.9
160 TZ 2070-16 200 700 160 660 610 80 600 100 630 100 11.4
200 TZ 2070-20 200 700 200 660 610 120 600 100 630 140 12.3
250 TZ 2070-25 200 700 250 660 610 170 600 150 630 190 13.4
300 TZ 2070-30 200 700 300 660 610 220 600 200 630 240 14.5
350 TZ 2070-35 200 700 350 660 610 270 600 250 630 290 15.6
800 120 TZ 2080-12 200 800 120 760 710 40 700 60 305 60 16.5
140 TZ 2080-14 200 800 140 760 710 60 700 80 305 80 17.4
160 TZ 2080-16 200 800 160 760 710 80 700 100 305 100 17.9
200 TZ 2080-20 200 800 200 760 710 120 700 100 305 140 19.1
250 TZ 2080-25 200 800 250 760 710 170 700 150 305 190 20.5
300 TZ 2080-30 200 800 300 760 710 220 700 200 305 240 21.8
900 120 TZ 2090-12 200 900 120 860 810 40 800 60 355 60 17.7
140 TZ 2090-14 200 900 140 860 810 60 800 80 355 80 18.6
160 TZ 2090-16 200 900 160 860 810 80 800 100 355 100 19.1
200 TZ 2090-20 200 900 200 860 810 120 800 100 355 140 20.3
1000 160 TZ 2010-16 200 1000 160 960 910 80 900 100 405 100 20.1
180 TZ 2010-18 200 1000 180 960 910 100 900 120 405 120 20.7
200 TZ 2010-20 200 1000 200 960 910 120 900 100 405 140 21.3
250 TZ 2010-25 200 1000 250 960 910 170 900 150 405 190 22.7
300 TZ 2010-30 200 1000 300 960 910 220 900 200 405 240 24.0
1200 160 TZ 2012-16 200 1200 160 1160 1110 80 1100 100 505 100 21.8
200 TZ 2012-20 200 1200 200 1160 1110 120 1100 100 505 140 23.0
250 TZ 2012-25 200 1200 250 1160 1110 170 1100 150 505 190 24.4
300 TZ 2012-30 200 1200 300 1160 1110 220 1100 200 505 240 25.7
1400 200 TZ 2014-20 200 1400 200 1360 1310 120 1300 100 605 140 24.7
250 TZ 2014-25 200 1400 250 1360 1310 170 1300 150 605 190 26.1

型番リスト

型番
寸法 横 W(mm)(mm)
寸法 縦 H(mm)(mm)
寸法 奥行 D(mm)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TZ2070-16

700
200
160
ベージュ

1個

14,775( 16,253円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

前面化粧板付きのチャンネルベース、タカサ200mm
【特長】
・前面化粧板付
・BX、FX、RXG、POG等のキャビネットを自立型にできます。
・ガタつきの少ない安定した自立設置が可能です。
・耐震性に優れています。
・調整ネジにより水平出しが容易に行えます。
・レベルアジャスターや電線支持金具のオプションパーツにより施工が容易になります。
【用途】
・新設・リニューアル工事での低いOAフロア(30~50mm)への配線が容易に行えます。

カタログ

 

TZ2070-16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TZ形チャンネルべース キャビネット外装パーツの型番TZ2070-16のページです。
型番TZ2070-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TZ形チャンネルべース キャビネット外装パーツ

TZ形チャンネルべース キャビネット外装パーツ

    ZA-F 基台・フリーアクセスフロア用

    ZA-F 基台・フリーアクセスフロア用

      TE形チャンネルべース

      TE形チャンネルべース

        チャンネルベース(基台) JT

        チャンネルベース(基台) JT

          SVP-C ステンレス製チャンネルベース・コンクリート基礎用

          SVP-C ステンレス製チャンネルベース・コンクリート基礎用

            HVP-C ステンレス製チャンネルベースコンクリート基礎固定用

            HVP-C ステンレス製チャンネルベースコンクリート基礎固定用

              EX-2ZD 自立用基台(左右分割タイプ)

              EX-2ZD 自立用基台(左右分割タイプ)

                ZA 基台 深さ120mm

                ZA 基台 深さ120mm

                  ZA 基台 深さ200mm

                  ZA 基台 深さ200mm

                    ZA 基台 深さ140mm

                    ZA 基台 深さ140mm

                      ZA 基台 深さ300mm

                      ZA 基台 深さ300mm

                        ZA 基台 深さ160mm

                        ZA 基台 深さ160mm

                          ZA 基台 深さ350mm

                          ZA 基台 深さ350mm

                            メーカー 河村電器産業 日東工業 河村電器産業 河村電器産業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業
                            通常価格 10,354円 7,605円 4,744円 20,664円 36,214円 24,096円 20,409円 5,969円 6,216円 6,216円 8,463円 6,216円 10,144円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   3日目~   9日目   2日目~   3日目   9日目   3日目~   2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   2日目~  
                            用途 基台 基台 基台 基台 その他 その他 基台 基台 基台 基台 基台 基台 基台

                            TZ形チャンネルべース キャビネット外装パーツのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TZ2040-14K
                            TZ2040-16
                            TZ2040-16K
                            TZ2070-16K
                            TZ2070-20
                            TZ2070-20K
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            寸法 横 W(mm)
                            (mm)
                            寸法 縦 H(mm)
                            (mm)
                            寸法 奥行 D(mm)
                            (mm)

                            10,354円

                            ( 11,389円 )
                            1個 -

                            9日目

                            400200140クリーム

                            11,029円

                            ( 12,132円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            400200160ベージュ

                            11,029円

                            ( 12,132円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            400200160クリーム

                            14,775円

                            ( 16,253円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            700200160クリーム

                            18,227円

                            ( 20,050円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            700200200ベージュ

                            18,227円

                            ( 20,050円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            700200200クリーム

                            盤用架台・スタンド・取付用ポールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました