(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WI1
窓付盤用キャビネット WIシリーズ(鉄板製 屋内・屋外兼用 露出形) マドツキキャビネットWIシリーズ

窓付盤用キャビネット WIシリーズ(鉄板製 屋内・屋外兼用 露出形) WI1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
21,899円
税込単価
24,089円

【特長】・奥行のある機器の収納にも最適・南京錠等で施錠可能なキャッチ錠を採用Φ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    制御・中継
  • 材質:
  • 穴加工対応:
    非対応
  • 開閉形状:
    パチン錠
  • 基板・中板:
    鉄製
  • 保護機能(耐環境性):
    IP44
  • 板厚(本体)(mm):
    1.6
  • 板厚(扉・カバー)(mm):
    1.6
  • 板厚(中板)(mm):
    2.3
  • 代表規格:
    なし
  • ドア形式:
    片扉

WI1 の仕様・寸法情報

商品情報

窓付盤用キャビネット WI 鉄板製 / 屋内・屋外兼用 露出形

外形図

外形図

取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
板厚ドア 1.6mm ボデー 1.6mm 
ガラス 3.2mm
ハンドルKC-50(キャッチ錠)

フカサ 200mm (ドア下有効フカサ(D) 180mm)

キャビネット寸法(mm)ドア
形式
鉄製基板(鉄板ベース)基板寸法(mm)重量
(kg)
タテ
(A)
ヨコ
(B)
フカサ
(C)
品番(ベージュ)タテヨコ
400300200片扉WI 1 3202208.5
400400200片扉WI 232032011.1
500WI 342013.7

フカサ 300mm (ドア下有効フカサ(D) 280mm)

キャビネット寸法(mm)ドア
形式
鉄製基板(鉄板ベース)基板寸法(mm)重量
(kg)
タテ
(A)
ヨコ
(B)
フカサ
(C)
品番(ベージュ)タテヨコ
400300300片扉WI 6 32022011.4
400400300片扉WI 732032014.0
500WI 842016.7

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
塗装色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WI1

300
400
200
ベージュ(5Y7/1)

1個

21,899( 24,089円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・奥行のある機器の収納にも最適
・南京錠等で施錠可能なキャッチ錠を採用Φ5(直径)
・取付基板:2.3mm/方眼目盛付き
【用途】
・南京錠等で施錠可能な屋内外兼用窓付キャビネット

カタログ

 

WI1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

窓付盤用キャビネット WIシリーズ(鉄板製 屋内・屋外兼用 露出形)の型番WI1のページです。
型番WI1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

窓付盤用キャビネット WIシリーズ(鉄板製 屋内・屋外兼用 露出形)

窓付盤用キャビネット WIシリーズ(鉄板製 屋内・屋外兼用 露出形)

    窓つきキャビネット屋外用 WOシリーズ

    窓つきキャビネット屋外用 WOシリーズ

      【穴加工対応】SW-N ステンレスウインドウキャビネット(水切、防塵・防水パッキン付)

      【穴加工対応】SW-N ステンレスウインドウキャビネット(水切、防塵・防水パッキン付)

        【穴加工対応】SOW ステンレスウインドウキャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

        【穴加工対応】SOW ステンレスウインドウキャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

          【穴加工対応】SRM-N ステンレスSRM形制御盤キャビネット

          【穴加工対応】SRM-N ステンレスSRM形制御盤キャビネット

            OW-A ウインドウキャビネット(屋根つき)

            OW-A ウインドウキャビネット(屋根つき)

              ORM-A 窓付屋外用制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)

              ORM-A 窓付屋外用制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)

                ステンレス製窓付盤キャビネット

                ステンレス製窓付盤キャビネット

                  I/Oターミナルキャビネット 大型検視窓付 IOBシリーズ

                  I/Oターミナルキャビネット 大型検視窓付 IOBシリーズ

                    【穴加工対応】SORM-A ステンレス窓付屋外用制御盤キャビネット (水切、防塵・防水パッキン付)

                    【穴加工対応】SORM-A ステンレス窓付屋外用制御盤キャビネット (水切、防塵・防水パッキン付)

                      W-A ウインドウキャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)

                      W-A ウインドウキャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)

                        窓付制御盤キャビネット

                        窓付制御盤キャビネット

                          テナント計器盤用キャビネット TXシリーズ

                          テナント計器盤用キャビネット TXシリーズ

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 内外電機 河村電器産業 日東工業 日東工業 内外電機 河村電器産業
                            通常価格 21,899円 25,895円 60,411円 60,418円 84,527円 36,078円 38,715円 87,143円 8,242円 84,649円 30,127円 33,075円 27,897円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   9日目   9日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   9日目  
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                            穴加工対応 非対応 非対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 非対応 非対応 非対応 非対応 Web設計対応 非対応 非対応 非対応
                            開閉形状 パチン錠 パチン錠 パチン錠 パチン錠 ハンドル パチン錠 ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル スナップラッチ ハンドル ハンドル
                            基板・中板 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 木製

                            窓付盤用キャビネット WIシリーズ(鉄板製 屋内・屋外兼用 露出形)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            メーターなどの計器を収納
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/10
                            窓付キャビネット(WI2)に、吸引機で必要なメーターなどの計器を収納して使っています。雨の当たる屋外に設置していますが、キャビネット内に水は入ってきません。錆びてきたら交換する予定です。納期が2週間程かかるので、短納期だとありがたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WI1K
                            WI2
                            WI2K
                            WI3
                            WI3K
                            WI6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法W 横(幅)
                            (mm)
                            外形寸法H 縦(高さ)
                            (mm)
                            外形寸法D 奥行(厚み)
                            (mm)
                            塗装色

                            21,899円

                            ( 24,089円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            300400200クリーム(2.5Y9/1)

                            29,412円

                            ( 32,353円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            400400200ベージュ(5Y7/1)

                            29,412円

                            ( 32,353円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            400400200クリーム(2.5Y9/1)

                            26,899円

                            ( 29,589円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            400500200ベージュ(5Y7/1)

                            26,899円

                            ( 29,589円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            400500200クリーム(2.5Y9/1)

                            29,412円

                            ( 32,353円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            300400300ベージュ(5Y7/1)

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました