(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TAB2015-16
ターミナルボックス TABシリーズ ターミナルボックスTABシリーズ

ターミナルボックス TABシリーズ TAB2015-16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,486円
税込単価
3,835円

鉄板製・屋内用ターミナルボックス。【特長】・カバーネジ止め。・脱落防止式の紛失...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    制御・中継
  • 材質:
  • 穴加工対応:
    非対応
  • 開閉形状:
    ネジ止め
  • 基板・中板:
    鉄製
  • 保護機能(耐環境性):
    IP4X
  • 板厚(本体)(mm):
    1.2
  • 板厚(扉・カバー)(mm):
    1.6
  • 板厚(中板)(mm):
    1.6
  • 代表規格:
    なし

TAB2015-16 の仕様・寸法情報

商品情報

ターミナルボックス TABシリーズ

ターミナルボックス TABシリーズ
保護構造はIP4X
  • 構造はかぶせ形。
ハンドル
  • 紛失し難いロートレットねじM5×20。

製品仕様

  • 取付基板(鉄製基板:1.6mm)
  • 板厚(カバー:1.6mm・ボデー:1.2mm)
  • ハンドル(ローレットねじ:M5X20)

図面

ターミナルボックス図面

フカサ100mm(ドア下有効フカサ(F)85mm)

ボックス寸法 (mm)鉄製基板(鉄板ベース)カバー寸法(mm)基板寸法(mm)重量
(kg)
タテ
(A)
ヨコ
(B)
フカサ
(C)
品番(ベージュ)タテ
(D)
ヨコ
(E)
タテヨコ
200150100TAB 2015-102051551501001.9
200250100TAB 2025-102052551502002.8
200300100TAB 2030-102053051502503.3
250TAB 2530-102552004.0
300TAB 3030-103052504.6
250350100TAB 2535-102553552003004.5
300400100TAB 3040-103054052503506.0

フカサ160mm(ドア下有効フカサ(F)145mm)

ボックス寸法 (mm)鉄製基板(鉄板ベース)カバー寸法(mm)基板寸法(mm)重量
(kg)
タテ
(A)
ヨコ
(B)
フカサ
(C)
品番(ベージュ)タテ
(D)
ヨコ
(E)
タテヨコ
200150160TAB 2015-162051551501002.3
200200160TAB 2020-162052051501502.8
400TAB 4020-164053505.0
200250160TAB 2025-162052551502003.4
250TAB 2525-162552004.0
200300160TAB 2030-162053051502503.9
250TAB 2530-162552004.6
300TAB 3030-163052505.4
250350160TAB 2535-162553552003005.2
300400160TAB 3040-163054052503506.8
350TAB 3540-163553007.8
400TAB 4040-164053508.7
350450160TAB 3545-163554553004008.6
400500160TAB 4050-1640550535045010.5
500TAB 5050-1650545012.7

カラー

  • ベージュ
  • マンセル(5Y7/1)
  • 日塗工(H25-70B)
  • クリーム
  • マンセル(2.5Y9/1)
  • 日塗工(H22-90B)
  • クリームの場合は品番末尾にKが付く。

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
塗装色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAB2015-16

150
200
160
ベージュ(5Y7/1)

1個

3,486( 3,835円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鉄板製・屋内用ターミナルボックス。
【特長】
・カバーネジ止め。
・脱落防止式の紛失しないカバー取付ねじ。
・屋内用機器類をIP4Xの保護構造でカバー。
【用途】
・鉄製基板の使用により、機器類の取付けが確実。
・取付:鉄製基板(1.6mm)。
・板厚:カバー(1.6mm)、ボデー(1.2mm)。

カタログ

 

TAB2015-16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ターミナルボックス TABシリーズの型番TAB2015-16のページです。
型番TAB2015-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ターミナルボックス TABシリーズ

ターミナルボックス TABシリーズ

    【穴加工対応】TE形ターミナルボックス(鉄製基板付)

    【穴加工対応】TE形ターミナルボックス(鉄製基板付)

      【穴加工対応】CH形ボックス(防塵パッキン付)

      【穴加工対応】CH形ボックス(防塵パッキン付)

        【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 2点ネジ止め FTDシリーズ

        【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 2点ネジ止め FTDシリーズ

          【穴加工対応】TC-A TC形ボックス

          【穴加工対応】TC-A TC形ボックス

            カブセ形屋内用スイッチボックス SIシリーズ

            カブセ形屋内用スイッチボックス SIシリーズ

              屋外盤用キャビネット POTシリーズ

              屋外盤用キャビネット POTシリーズ

                コントロールボックス CXシリーズ

                コントロールボックス CXシリーズ

                  CCT型 ターミナルボックス

                  CCT型 ターミナルボックス

                    【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ネジ止め 中板無し RFSDシリーズ

                    【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ネジ止め 中板無し RFSDシリーズ

                      扉ルーバー付屋外盤用キャビネット PORシリーズ

                      扉ルーバー付屋外盤用キャビネット PORシリーズ

                        鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ネジ止め 組合せ型 FCSシリーズ

                        鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ネジ止め 組合せ型 FCSシリーズ

                          コントロールキャビネットCGB

                          コントロールキャビネットCGB

                            メーカー 河村電器産業 日東工業 日東工業 ミスミ 日東工業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 内外電機 ミスミ 河村電器産業 ミスミ 河村電器産業
                            通常価格 3,486円 3,936円 4,702円 - 5,002円 2,088円 82,793円 4,109円 5,492円 - 19,899円 - 5,895円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   3日目~   5日目   3日目   3日目~   3日目   3日目~  
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質
                            穴加工対応 非対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 非対応 非対応 非対応 非対応 Web設計対応 非対応 特注のみ対応 非対応
                            開閉形状 ネジ止め ネジ止め - ネジ止め ネジ止め ハンドル ハンドル ハンドル ネジ止め ネジ止め ハンドル ネジ止め スナップラッチ
                            基板・中板 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 木製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 木製

                            ターミナルボックス TABシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TAB2015-10
                            TAB2015-10K
                            TAB2015-16K
                            TAB2020-16
                            TAB2020-16K
                            TAB2025-10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法W 横(幅)
                            (mm)
                            外形寸法H 縦(高さ)
                            (mm)
                            外形寸法D 奥行(厚み)
                            (mm)
                            塗装色

                            4,120円

                            ( 4,532円 )
                            1個 -

                            3日目

                            150200100ベージュ(5Y7/1)

                            3,486円

                            ( 3,835円 )
                            1個 -

                            3日目

                            150200100クリーム(2.5Y9/1)

                            4,120円

                            ( 4,532円 )
                            1個 -

                            9日目

                            150200160クリーム(2.5Y9/1)

                            3,486円

                            ( 3,835円 )
                            1個 -

                            3日目

                            200200160ベージュ(5Y7/1)

                            4,120円

                            ( 4,532円 )
                            1個 -

                            9日目

                            200200160クリーム(2.5Y9/1)

                            3,804円

                            ( 4,184円 )
                            1個 -

                            3日目

                            250200100ベージュ(5Y7/1)

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました