(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VP24-12
キャビネットスタンド VP24 キャビネットスタンドVP24

キャビネットスタンド VP24 VP24-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,285円
税込単価
3,614円

キャビネットを自立固定させる外装パーツ【特長】・2本のスタンドでキャビネットを...

詳細情報を確認する

Loading...

VP24-12 の仕様・寸法情報

商品情報

キャビネットスタンドの外形図と寸法

キャビネットスタンドの寸法図

キャビネットスタンドの寸法図

品番寸法(mm)
ABCPQNSO
VP24-111508311065352-1
VP24-1213085-
VP24-131701256031102
VP24-14220175160
VP24-2130010511065803-1
VP24-2213085-
VP24-231701251102
VP24-24220175160
VP24-31600150110651253-1
VP24-3213085-
VP24-331701251102
VP24-34220175160

材質:鋼板(SPHC)板厚:t1.6
表面処理:ベージュ(マンセル5Y7/1)塗装
セット内容:スタンド1組、六角ボルト、座金付六角ナット

型番リスト

型番
寸法 横 W(mm)(mm)
寸法 縦 H(mm)(mm)
寸法 奥行 D(mm)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VP24-12

83
150
130

1個

3,285( 3,614円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

キャビネットを自立固定させる外装パーツ
【特長】
・2本のスタンドでキャビネットを自立固定できます。
・耐荷重60kg
・屋内、屋外兼用

カタログ

 

VP24-12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャビネットスタンド VP24の型番VP24-12のページです。
型番VP24-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャビネットスタンド VP24

キャビネットスタンド VP24

    給電ポール (ベース付) EV・PHV用

    給電ポール (ベース付) EV・PHV用

      給電ポール用 EVコネクタホルダー

      給電ポール用 EVコネクタホルダー

        TZ形チャンネルべース キャビネット外装パーツ

        TZ形チャンネルべース キャビネット外装パーツ

          仮設単管スタンド

          仮設単管スタンド

            RDK フリーアクセスフロア用基台・(D)ARC用

            RDK フリーアクセスフロア用基台・(D)ARC用

              RD15 台板 寸法W(横)(mm)450

              RD15 台板 寸法W(横)(mm)450

                給電ポール用 ワイドスペーサー

                給電ポール用 ワイドスペーサー

                  給電ポール (ベース付)

                  給電ポール (ベース付)

                    ポール用取付金具

                    ポール用取付金具

                      ラクダシポール用 根かせ

                      ラクダシポール用 根かせ

                        給電ポール (ベース付) ショート

                        給電ポール (ベース付) ショート

                          ZA 基台 深さ350mm

                          ZA 基台 深さ350mm

                            メーカー 河村電器産業 未来工業 未来工業 河村電器産業 未来工業 日東工業 日東工業 未来工業 未来工業 内外電機 未来工業 未来工業 日東工業
                            通常価格 3,079円 40,321円 5,760円 10,354円 12,811円 15,543円 3,727円 385円 32,201円 7,974円 4,316円 31,973円 10,144円
                            通常出荷日 3日目~   1日目   1日目   3日目~   1日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目~  
                            用途 スタンド ポールスタンド その他 基台 スタンド 基台 その他 その他 ポールスタンド - その他 ポールスタンド 基台

                            キャビネットスタンド VP24のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VP24
                            VP24-11
                            VP24-13
                            VP24-14
                            VP24-21
                            VP24-22
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            寸法 横 W(mm)
                            (mm)
                            寸法 縦 H(mm)
                            (mm)
                            寸法 奥行 D(mm)
                            (mm)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ---

                            3,079円

                            ( 3,387円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            83150110

                            3,800円

                            ( 4,180円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            83150170

                            4,109円

                            ( 4,520円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            83150220

                            4,315円

                            ( 4,747円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            105300110

                            4,315円

                            ( 4,747円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            105300130

                            盤用架台・スタンド・取付用ポールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました