(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

非鉛耐熱PVCワイヤ 1007 TR-64 LF

非鉛耐熱PVCワイヤ 1007 TR-64 LF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(9件)
通常価格(税別)
6,971円 ~ 40,667円
税込価格
7,668円 ~ 44,734円

【特長】・非鉛耐熱PVCワイヤ・機器内配線に適した定格300Vのリード線・難燃...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

型番

未確定56件の候補があります。

Loading...

商品情報

非鉛耐熱PVCワイヤ 1007 TR-64 LFの構造

非鉛耐熱PVCワイヤ 1007 TR-64 LF:関連画像

非鉛耐熱PVCワイヤ 1007 TR-64 LF 構造図

非鉛耐熱PVCワイヤ 1007 TR-64 LFの仕様・寸法

絶縁体 Insulation導体 Conductor最大導体抵抗
Max. cond.
Resistance
at 20℃
(Ω/km)
許容電流
allowable current
A(40℃)
概算質量
Approx.
mass
(kg/km)
標準長 Unit length

Color
標準厚さ
Thick.
(mm)
外径
Dia.
(mm)
種類
Type
AWG
サイズ
Size
構成
Stranding
(No./mm)
外径
Dia.
(mm)
たば
Coil
(m)
リール
Spool
(P-30K)
クロ(黒色)・ハイ(灰色)
シロ(白色)・チャ(茶色)
アカ(赤色)・ダイダイ(橙色)
キ(黄色)・ミドリ(緑色)
アオ(青色)・ムラサキ(紫色)
ミドリ/キ(緑/黄・ストレート)

※AWGサイズ28・26のみ
ミドリ/キ(緑/黄・ストレート)
の取扱い無し
0.411.2より線
Stranded
287/0.1270.382233.12.36103,660
0.411.3267/0.160.481394.136103,050
0.411.432411/0.160.6189.85.43.96102,440
0.411.582217/0.160.7658.17.15.3610-
0.411.762026/0.160.9438.39.27.3610-
0.412.031843/0.161.2123.412.611610-
0.412.351654/0.181.5314.617.216610-
※ミドリ/キ (緑/黄・ストレート)は、緑色線芯に黄色色帯(色帯比率約40-60%)を施したものです

型番リスト

型番
AWGサイズ(AWG)
絶縁体色
ボビン(リール)巻
全長(m)
安全規格
絶縁体材料
耐熱温度
仕上がり外径(mm)
特性
シールド
加工サービス
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[17~16] 16
610
UL Recognized / CSA(c-UL)
PVC
[~100℃] 80℃
2.35
耐熱性
10

1個

37,413( 41,154円 )

1日目

一部当日出荷可能

[17~16] 16
610
UL Recognized / CSA(c-UL)
PVC
[~100℃] 80℃
2.35
耐熱性
10

1個

37,413( 41,154円 )

1日目

一部当日出荷可能

[17~16] 16
610
UL Recognized / CSA(c-UL)
PVC
[~100℃] 80℃
2.35
耐熱性
10

1個

37,413( 41,154円 )

1日目

一部当日出荷可能

[17~16] 16
610
UL Recognized / CSA(c-UL)
PVC
[~100℃] 80℃
2.35
耐熱性
10

1個

37,413( 41,154円 )

1日目

一部当日出荷可能

[17~16] 16
610
UL Recognized / CSA(c-UL)
PVC
[~100℃] 80℃
2.35
耐熱性
10

1個

37,413( 41,154円 )

1日目

一部当日出荷可能

[17~16] 16
緑/黄(ストレート)
610
UL Recognized / CSA(c-UL)
PVC
[~100℃] 80℃
2.35
耐熱性
10

1個

40,667( 44,734円 )

1日目

一部当日出荷可能

[19~18] 18
610
UL Recognized / CSA(c-UL)
PVC
[~100℃] 80℃
2.03
耐熱性
10

1個

25,213( 27,734円 )

1日目

一部当日出荷可能

[19~18] 18
610
UL Recognized / CSA(c-UL)
PVC
[~100℃] 80℃
2.03
耐熱性
10

1個

25,213( 27,734円 )

1日目

一部当日出荷可能

[19~18] 18
610
UL Recognized / CSA(c-UL)
PVC
[~100℃] 80℃
2.03
耐熱性
10

1個

25,213( 27,734円 )

1日目

一部当日出荷可能

[19~18] 18
610
UL Recognized / CSA(c-UL)
PVC
[~100℃] 80℃
2.03
耐熱性
10

1個

25,213( 27,734円 )

1日目

一部当日出荷可能

[19~18] 18
610
UL Recognized / CSA(c-UL)
PVC
[~100℃] 80℃
2.03
耐熱性
10

1個

25,213( 27,734円 )

1日目

一部当日出荷可能

[19~18] 18
610
UL Recognized / CSA(c-UL)
PVC
[~100℃] 80℃
2.03
耐熱性
10

1個

25,213( 27,734円 )

1日目

一部当日出荷可能

[19~18] 18
緑/黄(ストレート)
610
UL Recognized / CSA(c-UL)
PVC
[~100℃] 80℃
2.03
耐熱性
10

1個

27,653( 30,418円 )

1日目

一部当日出荷可能

[21~20] 20
610
UL Recognized / CSA(c-UL)
PVC
[~100℃] 80℃
1.76
耐熱性
10

1個

17,429( 19,172円 )

1日目

一部当日出荷可能

[21~20] 20
610
UL Recognized / CSA(c-UL)
PVC
[~100℃] 80℃
1.76
耐熱性
10

1個

17,429( 19,172円 )

1日目

一部当日出荷可能

[21~20] 20
610
UL Recognized / CSA(c-UL)
PVC
[~100℃] 80℃
1.76
耐熱性
10

1個

17,429( 19,172円 )

1日目

一部当日出荷可能

[21~20] 20
610
UL Recognized / CSA(c-UL)
PVC
[~100℃] 80℃
1.76
耐熱性
10

1個

17,429( 19,172円 )

1日目

一部当日出荷可能

[21~20] 20
610
UL Recognized / CSA(c-UL)
PVC
[~100℃] 80℃
1.76
耐熱性
10

1個

17,429( 19,172円 )

1日目

一部当日出荷可能

[21~20] 20
610
UL Recognized / CSA(c-UL)
PVC
[~100℃] 80℃
1.76
耐熱性
10

1個

17,429( 19,172円 )

1日目

一部当日出荷可能

[21~20] 20
緑/黄(ストレート)
610
UL Recognized / CSA(c-UL)
PVC
[~100℃] 80℃
1.76
耐熱性
10

1個

17,893( 19,682円 )

1日目

一部当日出荷可能

[23~22] 22
610
UL Recognized / CSA(c-UL)
PVC
[~100℃] 80℃
1.58
耐熱性
10

1個

11,503( 12,653円 )

1日目

一部当日出荷可能

[23~22] 22
610
UL Recognized / CSA(c-UL)
PVC
[~100℃] 80℃
1.58
耐熱性
-

1個

11,503( 12,653円 )

1日目

一部当日出荷可能

[23~22] 22
610
UL Recognized / CSA(c-UL)
PVC
[~100℃] 80℃
1.58
耐熱性
10

1個

11,503( 12,653円 )

1日目

一部当日出荷可能

[23~22] 22
610
UL Recognized / CSA(c-UL)
PVC
[~100℃] 80℃
1.58
耐熱性
10

1個

11,503( 12,653円 )

1日目

一部当日出荷可能

[23~22] 22
610
UL Recognized / CSA(c-UL)
PVC
[~100℃] 80℃
1.58
耐熱性
10

1個

11,503( 12,653円 )

1日目

一部当日出荷可能

[23~22] 22
610
UL Recognized / CSA(c-UL)
PVC
[~100℃] 80℃
1.58
耐熱性
10

1個

11,329( 12,462円 )

1日目

一部当日出荷可能

[23~22] 22
610
UL Recognized / CSA(c-UL)
PVC
[~100℃] 80℃
1.58
耐熱性
-

1個

11,503( 12,653円 )

1日目

一部当日出荷可能

[23~22] 22
610
UL Recognized / CSA(c-UL)
PVC
[~100℃] 80℃
1.58
耐熱性
10

1個

11,503( 12,653円 )

1日目

一部当日出荷可能

[23~22] 22
610
UL Recognized / CSA(c-UL)
PVC
[~100℃] 80℃
1.58
耐熱性
10

1個

11,503( 12,653円 )

-

[23~22] 22
緑/黄(ストレート)
610
UL Recognized / CSA(c-UL)
PVC
[~100℃] 80℃
1.58
耐熱性
10

1個

21,147( 23,262円 )

1日目

一部当日出荷可能

[23~22] 22
610
UL Recognized / CSA(c-UL)
PVC
[~100℃] 80℃
1.58
耐熱性
10

1個

11,503( 12,653円 )

1日目

一部当日出荷可能

[25~24] 24
610
UL Recognized / CSA(c-UL)
PVC
[~100℃] 80℃
1.43
耐熱性
10

1個

8,947( 9,842円 )

1日目

一部当日出荷可能

[25~24] 24
610
UL Recognized / CSA(c-UL)
PVC
[~100℃] 80℃
1.43
耐熱性
10

1個

8,947( 9,842円 )

1日目

一部当日出荷可能

[25~24] 24
610
UL Recognized / CSA(c-UL)
PVC
[~100℃] 80℃
1.43
耐熱性
10

1個

8,947( 9,842円 )

1日目

一部当日出荷可能

[25~24] 24
610
UL Recognized / CSA(c-UL)
PVC
[~100℃] 80℃
1.43
耐熱性
10

1個

8,947( 9,842円 )

1日目

一部当日出荷可能

[25~24] 24
610
UL Recognized / CSA(c-UL)
PVC
[~100℃] 80℃
1.43
耐熱性
10

1個

8,947( 9,842円 )

1日目

一部当日出荷可能

[25~24] 24
610
UL Recognized / CSA(c-UL)
PVC
[~100℃] 80℃
1.43
耐熱性
10

1個

8,947( 9,842円 )

1日目

一部当日出荷可能

[25~24] 24
610
UL Recognized / CSA(c-UL)
PVC
[~100℃] 80℃
1.43
耐熱性
10

1個

8,947( 9,842円 )

1日目

一部当日出荷可能

[25~24] 24
610
UL Recognized / CSA(c-UL)
PVC
[~100℃] 80℃
1.43
耐熱性
10

1個

8,947( 9,842円 )

1日目

一部当日出荷可能

[25~24] 24
緑/黄(ストレート)
610
UL Recognized / CSA(c-UL)
PVC
[~100℃] 80℃
1.43
耐熱性
10

1個

21,147( 23,262円 )

-

[25~24] 24
610
UL Recognized / CSA(c-UL)
PVC
[~100℃] 80℃
1.43
耐熱性
10

1個

8,947( 9,842円 )

1日目

一部当日出荷可能

[27~26] 26
610
UL Recognized / CSA(c-UL)
PVC
[~100℃] 80℃
1.3
耐熱性
10

1個

7,875( 8,663円 )

1日目

一部当日出荷可能

[27~26] 26
610
UL Recognized / CSA(c-UL)
PVC
[~100℃] 80℃
1.3
耐熱性
10

1個

7,875( 8,663円 )

1日目

一部当日出荷可能

[27~26] 26
610
UL Recognized / CSA(c-UL)
PVC
[~100℃] 80℃
1.3
耐熱性
10

1個

7,875( 8,663円 )

1日目

一部当日出荷可能

[27~26] 26
610
UL Recognized / CSA(c-UL)
PVC
[~100℃] 80℃
1.3
耐熱性
10

1個

7,875( 8,663円 )

1日目

一部当日出荷可能

[27~26] 26
610
UL Recognized / CSA(c-UL)
PVC
[~100℃] 80℃
1.3
耐熱性
10

1個

7,875( 8,663円 )

1日目

一部当日出荷可能

[27~26] 26
610
UL Recognized / CSA(c-UL)
PVC
[~100℃] 80℃
1.3
耐熱性
10

1個

7,875( 8,663円 )

1日目

一部当日出荷可能

[27~26] 26
610
UL Recognized / CSA(c-UL)
PVC
[~100℃] 80℃
1.3
耐熱性
10

1個

7,875( 8,663円 )

1日目

一部当日出荷可能

[29~28] 28
610
UL Recognized / CSA(c-UL)
PVC
[~100℃] 80℃
1.2
耐熱性
10

1個

6,971( 7,668円 )

-

[29~28] 28
610
UL Recognized / CSA(c-UL)
PVC
[~100℃] 80℃
1.2
耐熱性
10

1個

6,971( 7,668円 )

1日目

一部当日出荷可能

[29~28] 28
610
UL Recognized / CSA(c-UL)
PVC
[~100℃] 80℃
1.2
耐熱性
10

1個

6,971( 7,668円 )

1日目

一部当日出荷可能

[29~28] 28
610
UL Recognized / CSA(c-UL)
PVC
[~100℃] 80℃
1.2
耐熱性
10

1個

6,971( 7,668円 )

1日目

一部当日出荷可能

[29~28] 28
610
UL Recognized / CSA(c-UL)
PVC
[~100℃] 80℃
1.2
耐熱性
10

1個

6,971( 7,668円 )

1日目

一部当日出荷可能

[29~28] 28
610
UL Recognized / CSA(c-UL)
PVC
[~100℃] 80℃
1.2
耐熱性
10

1個

6,971( 7,668円 )

1日目

一部当日出荷可能

[29~28] 28
610
UL Recognized / CSA(c-UL)
PVC
[~100℃] 80℃
1.2
耐熱性
10

1個

6,971( 7,668円 )

1日目

一部当日出荷可能

[29~28] 28
610
UL Recognized / CSA(c-UL)
PVC
[~100℃] 80℃
1.2
耐熱性
10

1個

6,971( 7,668円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・非鉛耐熱PVCワイヤ
・機器内配線に適した定格300Vのリード線
・難燃性UL:VW-1、CSA:FT1
・電気用品安全法:-F-
【用途】
・電気、電子機器の内部配線

(i)ご注意

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

非鉛耐熱PVCワイヤ 1007 TR-64 LF

非鉛耐熱PVCワイヤ 1007 TR-64 LF

    非鉛耐熱PVCワイヤ 1015TEW LF

    非鉛耐熱PVCワイヤ 1015TEW LF

      UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1015

      UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1015

        UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1007(ツイストペア加工品含む)

        UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1007(ツイストペア加工品含む)

          通信機器用ビニル電線 KVシリーズ

          通信機器用ビニル電線 KVシリーズ

            耐熱ビニル電線 AWM1283/TEW(UL1283)シリーズ

            耐熱ビニル電線 AWM1283/TEW(UL1283)シリーズ

              非鉛照射架橋難燃PEワイヤ 3265 AWM LF

              非鉛照射架橋難燃PEワイヤ 3265 AWM LF

                非鉛照射架橋難燃PEワイヤ 3266 CL1252/AWM LF

                非鉛照射架橋難燃PEワイヤ 3266 CL1252/AWM LF

                  非鉛照射架橋PVCワイヤ 1430 REW(XLPVC) LF

                  非鉛照射架橋PVCワイヤ 1430 REW(XLPVC) LF

                    IV(より線) 600Vビニル絶縁電線

                    IV(より線) 600Vビニル絶縁電線

                      非鉛照射架橋PVCワイヤ UL1571(IR)シリーズ

                      非鉛照射架橋PVCワイヤ UL1571(IR)シリーズ

                        H-PVC 耐熱性通信機器用ビニル電線(単線)

                        H-PVC 耐熱性通信機器用ビニル電線(単線)

                          HKIVシリーズ

                          HKIVシリーズ

                            メーカー プロテリアル(旧日立金属) プロテリアル(旧日立金属) 三沢電線 三沢電線 オーナンバ 品川電線 プロテリアル(旧日立金属) プロテリアル(旧日立金属) プロテリアル(旧日立金属) フジクラ・ダイヤケーブル プロテリアル(旧日立金属) 田中電線 品川電線
                            通常価格 6,971円 14,379円 2,163円 1,929円 5,778円 8,017円 12,857円 18,185円 15,723円 1,775円 2,680円 5,309円 8,286円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目~   5日目  
                            タイプ UL1007 UL1015 UL1015 UL1007 KV UL1283 / 1284 その他 その他 その他 IV その他 その他 KIV
                            定格電圧 300V 600V 600V 300V 100V 600V 150V 300V 300V 600V 30V - 600V

                            非鉛耐熱PVCワイヤ 1007 TR-64 LFのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 9件のレビュー
                            評価試験に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/09
                            当社で設計を含めて製作している電気部品の評価試験用資料の製作に使用しています。評価試験用資料も一つの試験に何本か製作するので、販売数量も気になりません。長年使っていても安定して入手できているので、ミスミからリピート購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ケーブル延長
                            評価 3.0満足度:3.02021/04/06
                            元のケーブルと同じ太さのものを探してこちらになりました。
                            太さや長さで色の種類があったり無かったりしてややこしい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御盤配線用
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/21
                            主にPLC入出力・DCリレー回路等に使用しています。
                            以前はKVを使用していましたが、電線自体がしっかりしているので 操作盤での整線結束が容易く、ダクト内でもおさまりが良いと感じます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御回路の配線
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/03
                            シーケンサー制御回路の24V信号回路に使用しております。電圧により使用電線の色は変化します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ワイヤーハーネスの製作
                            評価 4.0満足度:4.02018/09/14
                            日立製の電線はやはり加工がやりやすいです。値段が上がったのが一番のネックです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電線カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました