(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ロボトップDP/ULシリーズ 600V/UL2501

ロボトップDP/ULシリーズ 600V/UL2501 (レビュー)

通常価格(税別)
401円 ~ 182,352円
税込価格
441円 ~ 200,587円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
FAシステム機器間の接続などの、電源用・低速移動屈曲用途に適しているDP/ULシリーズの定格600Vケーブルです。
【特長】
・UL、c-UL105℃、電気用品75℃耐熱に適合します。
・ULVW-1、c-ULFT1の難燃性に適合します。
・ケーブル外皮には耐油・耐熱性を有した塩化ビニル樹脂を使用しております。
・導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。

(i)ご注意

  • 【取扱い終了品】一部型式において、在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
    [在庫限り販売終了品]はこちら
    ※代替品シリーズ工業自動化ケーブル VCT531XXシリーズ(耐油/耐熱/耐震)から仕様差異をご確認ください。
  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。
    受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。推奨代替品はMRC6 UL2501 可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格電子機器ロボット用ケーブル 600V EXT-TypeII/2501 LFになります。現在、代替品へのご注文が集中し、一部製品で代替品でも受注停止が発生しておりますこと、予めご了承ください。

ロボトップDP/ULシリーズ 600V/UL2501のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    自動機電源可動部
    評価 3.0満足度:3.02020/02/25
    自動機電源可動部に使用しました、定格600V指定の為こちらを使用しました、この位の価格で高速使用出来る物がほしいところですが600V定格自体が少ないのでしかたないです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    工作機械のリレー、モーターなどに使用
    評価 5.0満足度:5.02018/12/10
    工作機械の操作回路のリレー、モーターに使用しているので、制御ボックスから出しており、耐油性でないと絶縁体が硬くなってしまうので選定しました。絶縁がよく、バンドをかけても滑らないところがよいと思います。線が柔らかいと思います。耐久性に関しても問題はありません。納期が遅れるときがあり、3ヶ月ぐらい待つ時もあるのでもう少し納期が安定してもらえると助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロボトップDP/ULシリーズ 600V/UL2501

ロボトップDP/ULシリーズ 600V/UL2501

    工業自動化ケーブル VCT531XXシリーズ(耐油/耐熱/耐震)

    工業自動化ケーブル VCT531XXシリーズ(耐油/耐熱/耐震)

      NA2501T 耐震 PSE/UL対応

      NA2501T 耐震 PSE/UL対応

        NA2517K 耐震 PSE/UL対応

        NA2517K 耐震 PSE/UL対応

          NA3UCRSB 高屈曲UL対応シールド付

          NA3UCRSB 高屈曲UL対応シールド付

            移動用電子機器の電源用ケーブル TBF/2501 600V LF

            移動用電子機器の電源用ケーブル TBF/2501 600V LF

              工業自動化ケーブル VCT-531Zシリーズ

              工業自動化ケーブル VCT-531Zシリーズ

                NA6UCLRSB ULリステッド(MTW)対応

                NA6UCLRSB ULリステッド(MTW)対応

                  NA6FUR(SB)UL対応 ケーブルベア用

                  NA6FUR(SB)UL対応 ケーブルベア用

                    TTC-II/2501 LF 電子機器ロボット用ケーブル

                    TTC-II/2501 LF 電子機器ロボット用ケーブル

                      ロボトップDP/ULシリーズ 300V/UL2517

                      ロボトップDP/ULシリーズ 300V/UL2517

                        ロボトップDP/ULシリーズ 300V/UL2517(シールド付)

                        ロボトップDP/ULシリーズ 300V/UL2517(シールド付)

                          NA3FVR 高屈曲 UL規格

                          NA3FVR 高屈曲 UL規格

                            メーカー 大電 倉茂電工 ミスミ ミスミ ミスミ 太陽ケーブルテック 倉茂電工 ミスミ ミスミ 太陽ケーブルテック 大電 大電 ミスミ
                            通常価格 401円 543円 534円 540円 1,569円 520円 7,380円 2,617円 1,538円 1,508円 177円 3,428円 680円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            シールド -
                            定格電圧 600V 600V 600V 300V - 600V(UL/cUL)、300/500V(CE) 600V - 600V 600V 300V 300V 300V
                            特性 耐油性 / 耐熱性 耐油性 / 耐熱性 耐油性 / 耐熱性 耐油性 耐油性 / 耐熱性 耐油性 / 耐熱性 / 耐捻れ 耐油性 / 耐熱性 耐油性 / 耐熱性 耐油性 / 耐磨耗性 耐油性 / 耐熱性 / 耐捻れ 耐油性 / 耐熱性 耐油性 / 耐熱性 耐油性 / 耐熱性
                            シース(外被)色 ネイビー色 ネイビー色 ネイビー色 ネイビー色 ネイビー色
                            安全規格 UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) - UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / PSE - - UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE / PSE PSE - UL RECOGNIZED UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) UL RECOGNIZED

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。