(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ロボトップDP/ULシリーズ 300V/UL2517(シールド付)

ロボトップDP/ULシリーズ 300V/UL2517(シールド付) (レビュー)

通常価格(税別)
3,428円 ~ 209,647円
税込価格
3,771円 ~ 230,612円
通常出荷日
5日目
電源、低速移動屈曲に適したロボトップDP/ULシリーズ 300V/UL2517 シールド付き。
【特長】
・UL、c-UL105℃、電気用品75℃耐熱に適合。
・UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。
・ケーブル外皮には耐油・耐熱性を有した塩化ビニル樹脂を使用。
・導体の素線構成および絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えた仕様。
【用途】
・FAシステム機器間の接続などの、電源用途・低速移動屈曲用途に最適。

・シールド無し商品はこちら

(i)ご注意

  • 【取扱い終了品】一部型式において、在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
    [在庫限り販売終了品]はこちら
    ※代替品シリーズ工業自動化ケーブル VCTF23NXXSシリーズ(シールド付)から仕様差異をご確認ください。

ロボトップDP/ULシリーズ 300V/UL2517(シールド付)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ケーブルキャリアに装着して使用
    評価 5.0満足度:5.02020/08/05
    ケーブルキャリアで使用するため、頻繁に動く環境で使用しています。そのため、一般の電線では断線してしまうので、電線の商社さんとお話をしたときに大電の商品が市場で一般的な商品だということで、この商品を選定しました。特に耐熱、耐油を必要とする環境で使用しているわけではないのですが、一般的な電線と同じように接続して使用しています。耐久性においては3年、5年ぐらい経ってみないと評価はできませんが、今のところはトラブルなく使用できています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロボトップDP/ULシリーズ 300V/UL2517(シールド付)

ロボトップDP/ULシリーズ 300V/UL2517(シールド付)

    ロボトップDP/ULシリーズ 300V/UL2517

    ロボトップDP/ULシリーズ 300V/UL2517

      電子機器ロボット用ケーブル 30V EXT-TypeII-SB/20276 LF

      電子機器ロボット用ケーブル 30V EXT-TypeII-SB/20276 LF

        工業自動化ケーブル VCTF23NXXSシリーズ(シールド付)

        工業自動化ケーブル VCTF23NXXSシリーズ(シールド付)

          工業自動化電子機器配線用ケーブル KVC43BX(100V未満)

          工業自動化電子機器配線用ケーブル KVC43BX(100V未満)

            工業自動化ケーブル VCT531BXシリーズ

            工業自動化ケーブル VCT531BXシリーズ

              工業自動化ケーブル VCTF23NXXシリーズ(耐震・UL/PSE対応)

              工業自動化ケーブル VCTF23NXXシリーズ(耐震・UL/PSE対応)

                電子機器ロボット用ケーブル 30V EXT-TypeII/20276 LF

                電子機器ロボット用ケーブル 30V EXT-TypeII/20276 LF

                  工業自動化ケーブル VCT531BXSシリーズ(シールド付)

                  工業自動化ケーブル VCT531BXSシリーズ(シールド付)

                    電子機器ロボット用ケーブル 300V EXT-TypeII-SB/2517 LF

                    電子機器ロボット用ケーブル 300V EXT-TypeII-SB/2517 LF

                      MRC UL2464 300V 可動用ケーブル

                      MRC UL2464 300V 可動用ケーブル

                        MRC UL2501-SB 600Vシールド付き可動電源用ケーブル

                        MRC UL2501-SB 600Vシールド付き可動電源用ケーブル

                          工業自動化電子機器配線用ケーブル KVC43BXSシリーズ(100V未満  シールド付)

                          工業自動化電子機器配線用ケーブル KVC43BXSシリーズ(100V未満 シールド付)

                            メーカー 大電 大電 太陽ケーブルテック 倉茂電工 倉茂電工 倉茂電工 倉茂電工 太陽ケーブルテック 倉茂電工 太陽ケーブルテック 阪神電線 阪神電線 倉茂電工
                            通常価格 3,428円 177円 1,031円 1,387円 770円 1,168円 650円 736円 2,795円 1,088円 400円 1,772円 1,032円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目~  
                            シールド すずめっき軟銅線編組 すずめっき軟銅線編組 編組シールド すずめっき軟銅線編組
                            定格電圧 300V 300V 30V - 100V未満 600V 300V 30V 600V 300V 300V 600V 100V未満
                            特性 耐油性 / 耐熱性 耐油性 / 耐熱性 耐油性 / 耐熱性 - 耐油性 / 耐熱性 耐油性 / 耐熱性 耐油性 / 耐熱性 耐油性 / 耐熱性 耐油性 / 耐熱性 耐油性 / 耐熱性 / 耐捻れ 耐油性 / 耐熱性 耐油性 / 耐熱性 耐油性 / 耐熱性
                            シース(外被)色 ダークブルー ダークブルー ダークブルー 黒(ツヤケシ) 黒(ツヤケシ)
                            安全規格 UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) - - - - UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) - UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) -

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。