(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SD-Qシリーズ ヘッドオン形補助接点ユニット(可逆式右側用) UQ-AX2KR

SD-Qシリーズ ヘッドオン形補助接点ユニット(可逆式右側用) UQ-AX2KR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,057円
税込単価
1,163円

本体正面にワンタッチで追加して使用できるヘッドオン形補助接点ユニット。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    補助接点ユニット
  • 用途:
    可逆式右側用
  • 接点構成:
    2接点:1a1b
  • 適用機種:
    SD-QR11/MSOD-QR11
  • 備考:
    最小負荷DC5V3mA

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

UQ-AX2KR 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

SD-Qシリーズ ヘッドオン形補助接点ユニット(可逆式右側用) UQ-AX2KRの仕様

ヘッドオン形補助接点ユニットの外観

ヘッドオン形補助接点ユニットの外観

UQ-AX2KRの仕様

  • 質量:0.02kg
  • 開放熱電流:10A
  • 電気的耐久性:25万回

UQ-AX2KRの定格使用電流

  • AC-15級:AC220V/3A
  • AC-15級:AC440V/1A
  • DC-12級:DC24V/10A
UQ-AX2KRの接点構成図

UQ-AX2KRの接点構成図

  • ※ 最小適用負荷は5V3mAです。
  • ※ AC-15級は交流誘導負荷(交流電磁石負荷(72VA超過)の制御)、DC-12級は直流抵抗負荷へ適用の場合のJIS C 8201-5-1の級別です。

この製品の寸法図

 

(単位:mm)

 

ヘッドオン形補助接点ユニットの寸法図

ヘッドオン形補助接点ユニットの寸法図

※上図はUQ-AX2を示します。(UQ-AX2KRも外形寸法は同一です。)

補助接点の取付個数と接点構成

QR11(可逆式)

  • 標準:1b×2
  • 最大:1a2b×2
  1. ※1可逆式の時、補助b接点は電気的インターロックとして配線しています。
  2. ※2可逆式における補助接点構成は×2としてコンタクタ2台の補助接点構成組合せで表示しています。
  3. ※3接点構成は標準の場合にはご指定いただく必要はありません。特殊の場合のみご指定ください。
  4. ※4最大個数はヘッドオン形補助接点ユニットUQ-AX2KRを追加した場合を示します。本体と補助接点ユニットは別手配として追加取り付け願います。

注意・禁止事項

  • ※ 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取り扱い説明書」をお読みください。
  • ※ 安全のため接続は、電気工事・電気配線などの専門技術を有する人が行ってください。
  • ※ 製品が故障することにより、人体の安全にかかわるような設備および重大な損失の発生が予測される設備への適用に際しては、必ず安全装置を設置してください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UQ-AX2KR

1個

1,057( 1,163円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

本体正面にワンタッチで追加して使用できるヘッドオン形補助接点ユニット。
【特長】
・ツイン接点を採用しているのでDC5V3mAに適用できる
・本体(SD-Q11)正面に簡単に後付けができる
・本体端子カバーを取り外さずに取り付け可能
・適用機種:SD-QR11、MSOD-QR11
・本商品は「可逆式右側用」となります。「単体用および可逆式左側用」はUQ-AX2です。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

 

UQ-AX2KRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SD-Qシリーズ ヘッドオン形補助接点ユニット(可逆式右側用) UQ-AX2KRの型番UQ-AX2KRのページです。
型番UQ-AX2KRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SD-Qシリーズ ヘッドオン形補助接点ユニット(可逆式右側用) UQ-AX2KR

SD-Qシリーズ ヘッドオン形補助接点ユニット(可逆式右側用) UQ-AX2KR

    SD-Qシリーズ ヘッドオン形補助接点ユニット(単体用および可逆式左側用)UQ-AX2

    SD-Qシリーズ ヘッドオン形補助接点ユニット(単体用および可逆式左側用)UQ-AX2

      MS-Nシリーズ 単体取付ユニット ボトムオン TH-T25用

      MS-Nシリーズ 単体取付ユニット ボトムオン TH-T25用

        新SC・NEO SC用 補助接点ユニット

        新SC・NEO SC用 補助接点ユニット

          MS-Nシリーズ 補助接点ユニット サイドオン

          MS-Nシリーズ 補助接点ユニット サイドオン

            MS-Nシリーズ 充電部保護カバー UN-AX80用

            MS-Nシリーズ 充電部保護カバー UN-AX80用

              MS-Nシリーズ 充電部保護カバーユニット サーマルリレー(TH-T65、TH-N60)用

              MS-Nシリーズ 充電部保護カバーユニット サーマルリレー(TH-T65、TH-N60)用

                DILM補助モジュール 2極

                DILM補助モジュール 2極

                  MS-Tシリーズ ヘッドオン 補助接点ユニット UT-AX

                  MS-Tシリーズ ヘッドオン 補助接点ユニット UT-AX

                    MS-Nシリーズ UN-CV602形端子カバーユニット

                    MS-Nシリーズ UN-CV602形端子カバーユニット

                      補助接点ユニット

                      補助接点ユニット

                        補助コンタクトモジュール

                        補助コンタクトモジュール

                          SC-Eシリーズ 補助接点ユニット

                          SC-Eシリーズ 補助接点ユニット

                            メーカー 三菱電機 三菱電機 三菱電機 富士電機機器制御 三菱電機 三菱電機 三菱電機 Eaton 三菱電機 三菱電機 ミスミ Eaton 富士電機機器制御
                            通常価格 1,057円 1,057円 888円 519円 928円 560円 922円 4,708円 670円 660円 570円 9,108円 826円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 補助接点ユニット 補助接点ユニット 取付ユニット・接続ソケット・ケース - 補助接点ユニット 充電保護カバー 充電保護カバー - 補助接点ユニット 端子カバー - - -
                            用途 可逆式右側用 単体用および可逆式左側用 - - - - サーマルリレー用 - - - - - -
                            接点構成 2接点:1a1b - - - - - - - - - - - -
                            適用機種 SD-QR11/MSOD-QR11 SD-Q11 / SD-QR11 / MSOD-Q11 / MSOD-QR11 TH-N20(KP) / TH-N20CXHZ(KP) / TH-N20(CXHZ)(KP)SR / TH-T25(BC)(KP)SR / TH-T25(BC)(KP) - - UN-AX80 TH-N60(N60TA、N60SRは不可) - - - - - -
                            備考 最小負荷DC5V3mA - - - - - - - - - - - -

                            SD-Qシリーズ ヘッドオン形補助接点ユニット(可逆式右側用) UQ-AX2KRのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電磁開閉器(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました