取付穴Φ30(直径:30mm)の非常停止用押しボタンスイッチ。【特長】・デザイ...
Φ30シリーズ 非常停止用押しボタンスイッチ AR30形のイメージ図
接点ユニットとトランスユニットはすべてスナップフィット取付で、工具は不要。取外しもドライバー1本でOK。そのため、単体取付はもとより、密集取付時でも仕様変更による追加・交換がスムーズに行える。
標準品で、UL/CSA規格の認証、TÜVによるEN規格の認証を取得しており、輸出される機器への採用に最適。
端子部は2方向からの配線が可能で、渡り配線や狭いスペースでの配線に最適。また、角ワッシャの使用により、単線での配線にも適している。
各種機器の奥行空間をフルに活用できるショートサイズ設計。
独自の摺動接触による接点機構で、高接触信頼性(故障率λ60=1.15×10-8レベル)を実現し、小勢力回路(5V5mA)にも安心して使用可能。
AR30V0R・V2R形の寸法図
AR30V1R形の寸法図
AR30VJR形の寸法図
AR30V0L・V2L形(トランス式)の寸法図
AR30V0L・V2L形(全電圧式)の寸法図
❶ランプ使用電圧が、トランス式でAC110V・AC127V・AC220V 品以外の場合です。
❷ V2L形の場合です。
対象商品:Φ30非常停止用押しボタンスイッチ(AR30シリーズ)
変更部分:押しボタンの矢印の色変更
変更実施時期:2016年7月生産分より実施、新旧混合出荷の恐れがあります、ご了承ください。
詳細:
変更イメージ(代表機種:AR22V0R)
矢印を”白色”から”赤色”に変更致します。
Loading...
取付穴Φ30(直径:30mm)の非常停止用押しボタンスイッチ。
【特長】
・デザインを一新し、さらなる「安心感」へ
・AR22シリーズの使いやすさをΦ30で実現しました
・安全な機能特長
・接点一体品を用意
・UL/CSA規格の認定、TÜVによるEN規格の認証を取得
・CEマーク表示をしています
【用途】
・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能
・非常停止用押しボタンスイッチとして最適
Loading...
AR30V0R-01Rで型番確定
Φ30 非常停止用押しボタンスイッチ AR30形の型番AR30V0R-01Rのページです。
型番AR30V0R-01Rに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
AR30V0L-11E3R |
AR30V0L-11H3R |
AR30V0L-12E3R |
AR30V0R-02R |
AR30V0R-10R |
AR30V0R-11R |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 種類 | 形状 | 接点構成 | 寸法 縦 (mm) | 寸法 幅 (mm) | 寸法 奥行き (mm) | 特徴 | ボタン部寸法 (mm) | 光源 | ランプ使用電圧 (V) | トランス付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,889円 ( 3,178円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | - | 非常停止用照光押しボタンスイッチ | [キノコ型] プッシュロック大形 | 1a / 1b | 44 | 41 | 92 | 軽荷重品/赤矢印付 | Φ40 | LED | AC/DC24 | 無 | |
3,466円 ( 3,813円 ) | 1個 | あり | 9日目 | 10 | 非常停止用照光押しボタンスイッチ | [キノコ型] プッシュロック大形 | 1a / 1b | 44 | 41 | 92 | 軽荷重品/赤矢印付 | Φ40 | LED | AC100-110V | 有 | |
5,253円 ( 5,778円 ) | 1個 | あり | 9日目 | - | 非常停止用照光押しボタンスイッチ | [キノコ型] プッシュロック大形 | 1a / 2b | 44 | 41 | 92 | 軽荷重品/赤矢印付 | Φ40 | LED | AC/DC24 | 無 | |
1,789円 ( 1,968円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | - | 非常停止用押しボタンスイッチ | [キノコ型] プッシュロック大形 | 2b | 44 | 41 | 92 | 軽荷重品/赤矢印付 | Φ40 | 非照光 | 非照光 | 無 | |
1,889円 ( 2,078円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | - | 非常停止用押しボタンスイッチ | [キノコ型] プッシュロック大形 | 1a | 44 | 41 | 92 | 軽荷重品/赤矢印付 | Φ40 | 非照光 | 非照光 | 無 | |
1,789円 ( 1,968円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | - | 非常停止用押しボタンスイッチ | [キノコ型] プッシュロック大形 | 1a / 1b | 44 | 41 | 92 | 軽荷重品/赤矢印付 | Φ40 | 非照光 | 非照光 | 無 |