(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BW250JAG-3P200
G-TWIN ブレーカ BWシリーズ JAG(125AF/250AF) ハイセンヨウG-TWIN ブレーカ BWシリーズ

G-TWIN ブレーカ BWシリーズ JAG(125AF/250AF) BW250JAG-3P200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
25,061円 ~ 37,531円
税込価格
27,567円 ~ 41,284円

【特長】・電線の過電流保護を行う一般的なオートブレーカ(FAB)です。・日本国...

詳細情報を確認する

  • 定格遮断容量 AC400Vの時(kA):
    30
  • 定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件:
  • 取付方法:
    ネジ止め
  • 寸法 奥行(mm):
    95
  • 機種区分:
    一般配線用
  • 仕様:
    スタンダード品
  • 電圧引はずし装置(V):
  • 不足電圧引はずし装置(V):
  • DC回路への適用:
    AC/DC共用
  • 定格遮断容量 AC230Vの時(kA):
    50

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • ON/OFFレバーが動かない状態(トリップ状態)の場合は、ハンドルをOFF側一杯に動かすことにより
    再びON操作が可能な状態となります。

型番

BW250JAG-3P200 解除

Loading...

商品情報

製品仕様

型番アンペアフレーム極数定格遮断容量 AC400Vの時定格遮断容量 DC250Vの時定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件定格電流取付方法接続方式代表規格寸法 高さ寸法 幅寸法 奥行
BW125JAG-3P125125AF330kA15kA125Aネジ止め表面型CE/TUV/CCC155mm90mm95mm
BW125JAG-3P100125AF330kA15kA100Aネジ止め表面型PSE/CE/TUV/CCC155mm90mm95mm
BW250JAG-3P200200AF~399AF330kA20kA200Aネジ止め表面型CE/TUV/CCC165mm105mm95mm

型番リスト

型番
アンペアフレーム(AF)
極数
定格遮断容量 DC250Vの時(kA)
定格電流(A)
接続方式
代表規格
寸法 高さ(mm)
寸法 幅(mm)
特徴
補助スイッチ
警報スイッチ
付属装置引出し方式
アンペアフレーム詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

BW250JAG-3P200

200AF~399AF
3
20
200
表面型
CE / TUV / CCC
165
105
圧着・バー端子用
リード線式
250AF
10

1個

37,531( 41,284円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電線の過電流保護を行う一般的なオートブレーカ(FAB)です。
・日本国内外の規格を認証、取得しています。〔JIS、電気用品安全法、IEC、EN(CEマーキング)、GB(CCC)〕
・FABは交流・直流回路に適用できます。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • ON/OFFレバーが動かない状態(トリップ状態)の場合は、ハンドルをOFF側一杯に動かすことにより
    再びON操作が可能な状態となります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

G-TWIN ブレーカ BWシリーズ JAG(125AF/250AF)

G-TWIN ブレーカ BWシリーズ JAG(125AF/250AF)

    G-TWIN ブレーカ BWシリーズ AAG(100AF)

    G-TWIN ブレーカ BWシリーズ AAG(100AF)

      G-TWIN ブレーカ BWシリーズ EAG(50AF~250AF)

      G-TWIN ブレーカ BWシリーズ EAG(50AF~250AF)

        G-TWIN ブレーカ BWシリーズ EAGU

        G-TWIN ブレーカ BWシリーズ EAGU

          ノーヒューズブレーカ NB-E 経済形225AF/250AF

          ノーヒューズブレーカ NB-E 経済形225AF/250AF

            NE-S サーキットブレーカ(汎用形) 表面形 高容量

            NE-S サーキットブレーカ(汎用形) 表面形 高容量

              メーカー 富士電機機器制御 富士電機機器制御 富士電機機器制御 富士電機機器制御 河村電器産業 日東工業
              通常価格 25,061円 17,648円 6,741円 21,685円 17,704円 14,925円
              通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~  
              定格遮断容量 AC400Vの時(kA) 30 1.5 - - - -
              定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件
              取付方法 ネジ止め DIN/ネジ止め - - ネジ止め ネジ止め
              寸法 奥行(mm) 95 84 - - - -
              機種区分 一般配線用 一般配線用 一般配線用 一般配線用 - -

              G-TWIN ブレーカ BWシリーズ JAG(125AF/250AF)のレビュー

              評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
              中國向け設備
              評価 3.0満足度:3.02019/06/27
              CCC認証もあるので拠点設備に購入します。補助接点をインターロックに使うので標準で付いているのもGood。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              配線用遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              エレクトロニクス部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました