(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

G-TWIN ブレーカ EWシリーズ EAG(63AF~800AF)

G-TWIN ブレーカ EWシリーズ EAG(63AF~800AF)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
27,345円 ~ 109,027円
税込価格
30,080円 ~ 119,930円

【特長】・電線の過電流保護を行う一般的漏電遮断器(ELB)です。・日本国内外の...

詳細情報を確認する

  • 定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件:
  • 接続方式:
    表面型
  • 用途:
    経済形
  • 機種区分:
    一般配線用
  • 仕様:
    スタンダード品
  • 電圧引はずし装置:

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • ON/OFFレバーが動かない状態(トリップ状態)の場合は、ハンドルをOFF側一杯に動かすことにより
    再びON操作が可能な状態となります。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

EW100EAG-3P□4B

フレーム(AF)100
基本形式(=商品コード)EW100EAG-3P□4B
相線式3φ3W,1φ3W,1φ2W
極数および素子数3P3E
定格使用電圧AC〔V〕100-230-440共用
定格インパルス耐電圧 Uimp〔kV〕6
定格電流 In〔A〕基準周囲温度40℃75, 100
定格周波数〔Hz〕50-60
定格感度電流(I⊿n)〔mA〕30, 100/200/500切替
最大動作時間〔秒〕0.1
定格遮断容量
Icu/Ics〔kA〕
JIS C 8201-2-2AC440/415/400/380V10/5
230/200V25/13
100V25/13
アイソレーション適合適合
逆接続(デジタルカタログ5-18ページ参照)不可
選択度種別Cat.A
使用環境条件汚損度2
外形寸法[mm]a75
b100
c60
d84
表面形製品質量〔kg〕0.6
接続方式表面形デジタル
カタログ
ページ
◎(ねじ端子)
5-4
裏面形X5-11
埋込形E5-12
Y5-12
挿入形P5-14
付属装置付補助スイッチW6-18
警報スイッチK6-18
電圧引外し装置F6-19
不足電圧引外し装置R6-20
リード線端子台A6-24
漏電動作出力スイッチL--
トリップリードT6-8
電気操作式M6-58○(1)
鉄箱ケースUC,UV,UW6-41
ハンドルキーロック装置キャップ式Q1--
プレート式Q26-48○(2)
別売部品補助スイッチW6-22
警報スイッチK6-22
電圧引外し装置F--
不足電圧引外し装置R--
漏電動作出力スイッチL--
外部操作ハンドルパネル取付V6-29
本体取付N6-28
端子カバーショートタイプTS6-46
ロングタイプTL6-45
絶縁バリア相間バリアB6-47
対地バリアBL6-47
ハンドルキーロックキャップ式Q1--
プレート式Q2--
ハンドルロックカバーL16-48◎(南京錠ロック可)
平形端子S5-5
取付接続用アダプタ裏面形X5-11
埋込形E5-13
Y5-13
挿入形P5-14
鉄箱ケースUC,UV,UW6-41
メカニカルインタロック表面取付用(3)M16-49
埋込取付用M26-56
パネル取付用M36-57
規格適合電気用品安全法特定電気用品
G-TWIN ブレーカ EWシリーズ EAG(63AF~800AF) コマンド
JIS C 8201-2-2自己適合宣言
IEC60947-2-
EN60947-2(CEマーク)-
GB14048.2(CCC認証)-
過電流引外し方式完全電磁式
トリップボタン
メガテスト切替スイッチ
漏電表示方法機械式ボタン
特性、外形記載デジタルカタログページ8-48
(注(1))電気操作装置は感度電流が固定となります。注文時ご指定ください。
(注(2))WK の後取付けはできません。
(注(3))M1 形は連結取付板及びIEC レールとの組合せはできません。
標準品準標準品受注品
定格使用電圧使用可能電圧範囲
100-230V共用80~264V
100-230-440V共用80~484V
200-440V共用160~484V

EW250EAG

フレーム(AF)250
基本形式(=商品コード)EW250EAG
相線式3φ3W,1φ3W,1φ2W
極数および素子数3P3E
定格使用電圧AC〔V〕100-230-440共用
定格インパルス耐電圧 Uimp〔kV〕6
定格電流 In〔A〕基準周囲温度40℃200, 225  (2)
定格周波数〔Hz〕50-60
高速形定格感度電流(I⊿n)〔mA〕30
動作時間〔秒〕0.1以内
高速/時延形定格感度電流(I⊿n)〔mA〕100/200/500/1000切替
最大動作時間〔秒〕0.1/0.4/1/2切替
慣性不動作時間(⊿t)〔秒〕(2I⊿nの時)0/0.2/0.5/1
定格遮断容量
Icu/Ics〔kA〕
IEC60947-2
JIS C 8201-2-2
EN60947-2
AC440/415/400/380V18/9
230/200V36/18
100V36/18
GB14048.2AC400V18/9
230V36/18
アイソレーション適合適合
逆接続(デジタルカタログ5-18ページ参照)AC240V以下可
選択度種別Cat.A
使用環境条件汚損度3
外形寸法[mm]a105
b165
c68
d95
表面形製品質量〔kg〕1.8
接続方式表面形デジタル
カタログ
ページ
◎(六角穴付ボルト)
5-4
裏面形X5-11
埋込形E5-12
挿入形P5-14
付属装置付補助スイッチW6-18
警報スイッチK6-18
電圧引外し装置F6-19
不足電圧引外し装置R6-20
リード線端子台A6-24
漏電動作出力スイッチL6-18
トリップリードT6-8○(1)
電気操作式M6-58
鉄箱ケースUC,UV,UW6-41
別売部品補助スイッチW6-22
警報スイッチK6-22
電圧引外し装置F6-22
不足電圧引外し装置R6-22
外部操作ハンドルパネル取付V6-29
本体取付N6-28
端子カバーショートタイプTS6-46
ロングタイプTL6-45
相間バリアB6-47
ハンドルキーロックキャップ式Q16-48
プレート式Q26-48
ハンドルロックカバーL16-48
平形端子S5-5
取付接続用アダプタ裏面形X5-11
埋込形E5-13
鉄箱ケースUC,UV,UW6-41
メカニカルインタロックM1,M2,M36-49
規格適合電気用品安全法対象外
JIS C 8201-2-2自己適合宣言
IEC60947-2適合
EN60947-2(CEマーク)G-TWIN ブレーカ EWシリーズ EAG(63AF~800AF) TUV認証
GB14048.2(CCC認証)認証
過電流引外し方式熱動-電磁式
トリップボタン
メガテスト切替スイッチ
漏電表示方法機械式ボタン
特性、外形記載デジタルカタログページ8-56
(注(1))標準は端子台付です。リード線付はありません。
(注(2))4 極品の定格電流250A はありません。
標準品準標準品受注品
定格使用電圧使用可能電圧範囲
100-230-440V共用80~484V

EW400EAG

フレーム(AF)400
基本形式(=商品コード)EW400EAG
相線式3φ3W,1φ3W,1φ2W
極数および素子数3P3E
定格使用電圧AC〔V〕100-230-440共用
定格インパルス耐電圧 Uimp〔kV〕6
定格電流 In〔A〕基準周囲温度40℃400
定格周波数〔Hz〕50-60
高速形定格感度電流(I⊿n)〔mA〕30
動作時間〔秒〕0.1以内
高速/時延形定格感度電流(I⊿n)〔mA〕100/200/500/1000切替
最大動作時間〔秒〕0.1/0.4/1/2切替
慣性不動作時間(⊿t)〔秒〕(2I⊿nの時)0/0.2/0.5/1
定格遮断容量
Icu/Ics〔kA〕
IEC60947-2
JIS C 8201-2-2
EN60947-2
AC440/415/400/380V30/15
230/200V50/25
100V50/25
GB14048.2AC400V30/15
230V50/25
アイソレーション適合適合
逆接続(デジタルカタログ5-18ページ参照)
選択度種別Cat.A
使用環境条件汚損度3
外形寸法[mm]a140
b257
c103
d146
表面形製品質量〔kg〕5.8
接続方式表面形デジタル
カタログ
ページ
◎(平形端子)
5-4
裏面形X5-11
埋込形E5-12
挿入形P5-14
付属装置付補助スイッチW6-18
警報スイッチK6-18
電圧引外し装置F6-19
不足電圧引外し装置R6-20
リード線端子台A6-24
漏電動作出力スイッチL6-18○(2)
トリップリードT6-8○(2)
ハンドルキーロックキャップ式Q16-48
電気操作式M6-58
鉄箱ケースUC,UV,UW6-41
別売部品補助スイッチW6-22
警報スイッチK6-22
電圧引外し装置F6-22
不足電圧引外し装置R6-22○(1)
外部操作ハンドルパネル取付V6-29
本体取付N6-28
端子カバー幅広タイプTL6-45
相間バリアB6-47
ハンドルキーロックキャップ式QN6-48
プレート式Q26-48
ハンドルロックカバーL16-48
取付接続用アダプタ裏面形X5-11
埋込形E5-13
鉄箱ケースUC,UV,UW6-41
メカニカルインタロックM1,M2,M36-49
規格適合電気用品安全法対象外
JIS C 8201-2-2自己適合宣言
IEC60947-2適合
EN60947-2(CEマーク)G-TWIN ブレーカ EWシリーズ EAG(63AF~800AF) TUV認証
GB14048.2(CCC認証)認証
過電流引外し方式熱動-電磁式
トリップボタン
メガテスト切替スイッチ
漏電表示方法機械式ボタン
特性、外形記載デジタルカタログページ8-60
(注(1))端子台付はありません。
(注(2))標準はリード線付です。
標準品準標準品受注品
定格使用電圧使用可能電圧範囲
100-230-440V共用80~484V

型番リスト

型番
アンペアフレーム AF
定格感度電流(mA)
極数
定格遮断容量 AC100Vの時(kA)
定格遮断容量 AC200Vの時(kA)
定格遮断容量 AC400Vの時(kA)
定格使用電圧(V)
定格電流(A)
取付方法
代表規格
寸法 高さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 奥行き(mm)
アンペアフレーム詳細 AF
定格遮断容量 AC230の時(kA)
補助スイッチ
警報スイッチ
付属品
付属装置引出し方式
CE/TUV/CCC認証
素子数
備考
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100AF~199AF
30
3
25
-
10
AC100/230/440
75
DIN/ネジ止め
PSE
100
75
84
100AF
25
不要
3E
記載以外の電圧に対する定格遮断容量はカタログ参照
10

1個

27,345( 30,080円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100AF~199AF
30
3
25
-
10
AC100/230/440
100
DIN/ネジ止め
PSE
100
75
84
100AF
25
不要
3E
記載以外の電圧に対する定格遮断容量はカタログ参照
10

1個

27,345( 30,080円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100AF~199AF
100/200/500
3
25
-
10
AC100/230/440
100
DIN/ネジ止め
PSE
100
75
84
100AF
25
標準1個
端子台式
不要
3E
記載以外の電圧に対する定格遮断容量はカタログ参照
10

1個

28,044( 30,848円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
200AF~399AF
100/200/500/1000
3
36
36
18
AC100/230/440
200
ネジ止め
CE / TUV / CCC
165
105
95
250AF
36
3E
記載以外の電圧に対する定格遮断容量はカタログ参照
10

1個

47,469( 52,216円 )

-

200AF~399AF
100/200/500/1000
3
36
36
18
AC100/230/440
225
ネジ止め
CE / TUV / CCC
165
105
95
250AF
36
3E
記載以外の電圧に対する定格遮断容量はカタログ参照
10

1個

53,490( 58,839円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

400AF以上
100/200/500/1000
3
50
50
30
AC100/230/440
400
ネジ止め
CE / TUV / CCC
257
140
146
400AF
50
3E
記載以外の電圧に対する定格遮断容量はカタログ参照
10

1個

109,027( 119,930円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電線の過電流保護を行う一般的漏電遮断器(ELB)です。
・日本国内外の規格を認証、取得しています。〔JIS、電気用品安全法、IEC、EN(CEマーキング)、GB(CCC)〕

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • ON/OFFレバーが動かない状態(トリップ状態)の場合は、ハンドルをOFF側一杯に動かすことにより
    再びON操作が可能な状態となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

G-TWIN ブレーカ EWシリーズ EAG(63AF~800AF)

G-TWIN ブレーカ EWシリーズ EAG(63AF~800AF)

    G-TWIN 漏電遮断器 EWシリーズ AAG(100AF)

    G-TWIN 漏電遮断器 EWシリーズ AAG(100AF)

      WS-Vシリーズ NV-C形 漏電遮断器 CE・CCC品

      WS-Vシリーズ NV-C形 漏電遮断器 CE・CCC品

        漏電モーターブレーカ ZML

        漏電モーターブレーカ ZML

          G-TWIN ブレーカ EWシリーズ EAM(高容量)

          G-TWIN ブレーカ EWシリーズ EAM(高容量)

            GE-PL プラグインユニット付漏電ブレーカ(協約形)

            GE-PL プラグインユニット付漏電ブレーカ(協約形)

              GE 漏電ブレーカ(経済形) 表面形・60~400AF

              GE 漏電ブレーカ(経済形) 表面形・60~400AF

                GE-PL・GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(経済形) 高容量

                GE-PL・GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(経済形) 高容量

                  メーカー 富士電機機器制御 富士電機機器制御 三菱電機 河村電器産業 富士電機機器制御 日東工業 日東工業 日東工業
                  通常価格 27,345円 25,550円 20,000円 8,325円 22,678円 17,120円 8,971円 19,118円
                  通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目  
                  定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件 - -
                  接続方式 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 さし込形 表面型 さし込形
                  用途 経済形 経済形 - - 経済形 - - -
                  機種区分 一般配線用 一般配線用 - - 電動機保護用 - - -
                  仕様 スタンダード品 スタンダード品 - - - - - -

                  G-TWIN ブレーカ EWシリーズ EAG(63AF~800AF)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  エレクトロニクス部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました