(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EW100AAG-3P075B 4B
G-TWIN 漏電遮断器 EWシリーズ AAG(100AF) G-TWIN ブレーカ EWシリーズ AAG

G-TWIN 漏電遮断器 EWシリーズ AAG(100AF) EW100AAG-3P075B 4B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
26,714円
税込単価
29,385円

【特長】・電線の過電流保護を行う一般的な漏電遮断器(ELB)です。・日本国内外...

詳細情報を確認する

  • アンペアフレーム AF:
    100AF~199AF
  • 極数:
    3
  • 定格遮断容量 AC100Vの時(kA):
    5
  • 定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件:
  • 定格使用電圧(V):
    AC100/230
  • 取付方法:
    DIN/ネジ止め
  • 接続方式:
    表面型
  • 寸法 高さ(mm):
    100
  • 寸法 幅(mm):
    75
  • 寸法 奥行き(mm):
    84
  • アンペアフレーム詳細 AF:
    100AF
  • 用途:
    経済形
  • 機種区分:
    一般配線用
  • 仕様:
    スタンダード品
  • 定格遮断容量 AC230の時(kA):
    5
  • 補助スイッチ:
  • 警報スイッチ:
  • 素子数:
    3E

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • ON/OFFレバーが動かない状態(トリップ状態)の場合は、ハンドルをOFF側一杯に動かすことにより
    再びON操作が可能な状態となります。

型番

EW100AAG-3P075B 4B 解除

Loading...

EW100AAG-3P075B 4B の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

フレーム(AF)100
基本形式(=商品コード)EW100AAG-3P□4B
相線式3φ3W,1φ3W,1φ2W
極数および素子数3P3E
定格使用電圧AC〔V〕100-230共用
定格インパルス耐電圧 Uimp〔kV〕4
定格電流 In〔A〕基準周囲温度40℃75
定格周波数〔Hz〕50-60
定格感度電流(I⊿n)〔mA〕30, 100/200切替
最大動作時間〔秒〕0.1
定格遮断容量
Icu/Ics〔kA〕
JIS C 8201-2-2AC230/200V5/3
100V5/3
アイソレーション適合適合
逆接続(デジタルカタログ5-18ページ参照)不可
選択度種別Cat.A
使用環境条件汚損度2
外形寸法[mm]a75
b100
c60
d84
表面形製品質量〔kg〕0.6
接続方式表面形デジタル
カタログ
ページ
◎(ねじ端子)
5-4
裏面形X5-11
埋込形E5-12
Y5-12
挿入形P5-14
付属装置付補助スイッチW6-18
警報スイッチK6-18
電圧引外し装置F6-19
不足電圧引外し装置R6-20
リード線端子台A6-24
漏電動作出力スイッチL--
トリップリードT6-8
電気操作式M6-58○(1)
鉄箱ケースUC,UV,UW6-41
ハンドルキーロック装置キャップ式Q1--
プレート式Q26-48○(2)
別売部品補助スイッチW6-22
警報スイッチK6-22
電圧引外し装置F--
不足電圧引外し装置R--
漏電動作出力スイッチL--
外部操作ハンドルパネル取付V6-29
本体取付N6-28
端子カバーショートタイプTS6-46
ロングタイプTL6-45
絶縁バリア相間バリアB6-47
対地バリアBL6-47
ハンドルキーロックキャップ式Q1--
プレート式Q2--
ハンドルロックカバーL16-48◎(南京錠ロック可)
平形端子S5-5
取付接続用アダプタ裏面形X5-11
埋込形E5-13
Y5-13
挿入形P5-14
鉄箱ケースUC,UV,UW6-41
メカニカルインタロック表面取付用(3)M16-49
埋込取付用M26-56
パネル取付用M36-57
規格適合電気用品安全法特定電気用品
G-TWIN 漏電遮断器 EWシリーズ AAG(100AF) コマンド
JIS C 8201-2-2自己適合宣言
IEC60947-2-
EN60947-2(CEマーク)-
GB14048.2(CCC認証)-
過電流引外し方式完全電磁式
トリップボタン
メガテスト切替スイッチ
漏電表示方法機械式ボタン
特性、外形記載デジタルカタログページ8-48
(注(1))電気操作装置は感度電流が固定となります。注文時ご指定ください。
(注(2))WK の後取付けはできません。
(注(3))M1 形は連結取付板及びIEC レールとの組合せはできません。
標準品準標準品受注品
定格使用電圧使用可能電圧範囲
100-230V共用80~264V
100-230-440V共用80~484V
200-440V共用160~484V

型番リスト

型番
定格感度電流(mA)
定格電流(A)
代表規格
付属品
付属装置引出し方式
CE/TUV/CCC認証
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EW100AAG-3P075B 4B

30
75
PSE
不要
10

1個

26,714( 29,385円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電線の過電流保護を行う一般的な漏電遮断器(ELB)です。
・日本国内外の規格を認証、取得しています。〔JIS、電気用品安全法、IEC、EN(CEマーキング)、GB(CCC)〕

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • ON/OFFレバーが動かない状態(トリップ状態)の場合は、ハンドルをOFF側一杯に動かすことにより
    再びON操作が可能な状態となります。

Loading...

EW100AAG-3P075B 4Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

G-TWIN 漏電遮断器 EWシリーズ AAG(100AF)の型番EW100AAG-3P075B 4Bのページです。
型番EW100AAG-3P075B 4Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

G-TWIN 漏電遮断器 EWシリーズ AAG(100AF)

G-TWIN 漏電遮断器 EWシリーズ AAG(100AF)

    G-TWIN ブレーカ EWシリーズ EAG(63AF~800AF)

    G-TWIN ブレーカ EWシリーズ EAG(63AF~800AF)

      WS-Vシリーズ NV-C形 漏電遮断器 CE・CCC品

      WS-Vシリーズ NV-C形 漏電遮断器 CE・CCC品

        漏電モーターブレーカ ZML

        漏電モーターブレーカ ZML

          G-TWIN ブレーカ EWシリーズ EAM(高容量)

          G-TWIN ブレーカ EWシリーズ EAM(高容量)

            漏電ブレーカ ZLシリーズ

            漏電ブレーカ ZLシリーズ

              手元開閉器 ESBシリーズ 寸法 幅(mm)160・170

              手元開閉器 ESBシリーズ 寸法 幅(mm)160・170

                GE 漏電ブレーカ(経済形) 表面形・60~400AF

                GE 漏電ブレーカ(経済形) 表面形・60~400AF

                  メーカー 富士電機機器制御 富士電機機器制御 三菱電機 河村電器産業 富士電機機器制御 河村電器産業 河村電器産業 日東工業
                  通常価格 25,550円 27,345円 20,000円 8,325円 22,678円 6,864円 9,813円 8,971円
                  通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                  アンペアフレーム AF 100AF~199AF - - 50AF - - - -
                  極数 3 - - 3 3 - 3 -
                  定格遮断容量 AC100Vの時(kA) 5 - - 2.5 - - 2.5 -
                  定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件 - -
                  定格使用電圧(V) AC100/230 - - AC100~200 100/230/440 AC100~200 AC100-200両用 -

                  G-TWIN 漏電遮断器 EWシリーズ AAG(100AF)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  EW100AAG-3P075K 4B
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  RoHS ?定格感度電流
                  (mA)
                  定格電流
                  (A)
                  代表規格 付属品 付属装置引出し方式 CE/TUV/CCC認証

                  25,550円

                  ( 28,105円 )
                  1個 あり

                  在庫品1日目

                  当日出荷可能

                  10100/20075PSE不要

                  漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  エレクトロニクス部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました