(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GE62CPH2P60AF30
GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(協約形) GE-PL_GE-PH ロウデンブレーカ

GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(協約形) GE62CPH2P60AF30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,774円
税込単価
20,651円

プラグインユニット付きの漏電ブレーカ。【特長】・i power・Fタイプ、Eタ...

詳細情報を確認する

  • 取付方法:
    ネジ止め
  • 接続方式:
    さし込形
  • 代表規格:
    PSE
  • 寸法 高さ(mm):
    252
  • 寸法 奥行き(mm):
    194
  • 種類:
    高速形
  • 仕様:
    プラグイン幹線分岐盤F/Eタイプ用
  • 定格電圧:
    AC200V未満

Loading...

GE62CPH2P60AF30 の仕様・寸法情報

商品情報

GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(協約形)の仕様

GE103CAPHの外観(負荷側ねじ端子構造/電源側プラグイン端子構造)

GE103CAPHの外観(負荷側ねじ端子構造/電源側プラグイン端子構造)

表面形ブレーカとi plug(プラグインユニット)でプラグインユニット付きブレーカを構成

表面形ブレーカとi plug(プラグインユニット)でプラグインユニット付きブレーカを構成

品名記号W(ヨコ)mm
(P数)※1
標準付属品
形式番号 極数定格電流定格感度電流 mA
GE62CPH※22P60AF30 F10060(4)端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ
GE63CPH3P60AF30 F10075(5)
GE102CAPH※22P60A 75A 100AF30 F10060(4)端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子
GE103CAPH3P60A 75A 100AF30 F10075(5)
  • ※11P=15mm
  • ※2製品出荷時、プラグイン端子はR相、S(N)相、出線位置は左出線の位置に設定してあります。プラグイン端子は移動可能ですので、必要に応じてプラグイン端子の相切替を行ってください。
  • ※3DC(直流)には対応できません。

寸法図

(単位:mm)

GE62CPHの寸法図

GE62CPHの寸法図

GE63CPHの寸法図

GE63CPHの寸法図

GE102CAPHの寸法図

GE102CAPHの寸法図

GE103CAPHの寸法図

GE103CAPHの寸法図

※パネル穴明寸法はブレーカの窓枠に対して片側1mmの隙間をもたせてあります。

型番リスト

型番
アンペアフレーム AF
定格感度電流(mA)
極数
定格遮断容量 AC100Vの時(kA)
定格遮断容量 AC200Vの時(kA)
定格電流(A)
寸法 幅(mm)
過電流引外し方式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GE62CPH2P60AF30

60AF
30
2
2.5
2.5
60
60
完全電磁

1個

18,774( 20,651円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

プラグインユニット付きの漏電ブレーカ。
【特長】
・i power・Fタイプ、Eタイプ用分岐プラグインユニット付き協約形。
・表面形ブレーカとi plug(プラグインユニット)でプラグインユニット付きブレーカを構成。
・負荷側ねじ端子構造。
・電源側プラグイン端子構造。

Loading...

GE62CPH2P60AF30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(協約形)の型番GE62CPH2P60AF30のページです。
型番GE62CPH2P60AF30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(協約形)

GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(協約形)

    GE-PL プラグインユニット付漏電ブレーカ(協約形)

    GE-PL プラグインユニット付漏電ブレーカ(協約形)

      GE-PL プラグインユニット付漏電ブレーカ(経済形)

      GE-PL プラグインユニット付漏電ブレーカ(経済形)

        GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(経済形)

        GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(経済形)

          GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 高容量

          GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 高容量

            GE-PL・GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(経済形) 高容量

            GE-PL・GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(経済形) 高容量

              GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形 高容量

              GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形 高容量

                GE-N 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(経済形)GE228NA/GE258NA

                GE-N 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(経済形)GE228NA/GE258NA

                  漏電モーターブレーカ ZML

                  漏電モーターブレーカ ZML

                    手元開閉器 ESBシリーズ 寸法 幅(mm)160・170

                    手元開閉器 ESBシリーズ 寸法 幅(mm)160・170

                      WS-Vシリーズ NV-C形 漏電遮断器 CE・CCC品

                      WS-Vシリーズ NV-C形 漏電遮断器 CE・CCC品

                        GE 漏電ブレーカ(経済形) 表面形・60~400AF

                        GE 漏電ブレーカ(経済形) 表面形・60~400AF

                          漏電ブレーカ ZLシリーズ

                          漏電ブレーカ ZLシリーズ

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 河村電器産業 河村電器産業 三菱電機 日東工業 河村電器産業
                            通常価格 18,774円 17,120円 42,642円 44,418円 14,872円 19,118円 18,297円 32,528円 8,325円 9,813円 20,000円 8,971円 6,864円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   5日目   9日目   5日目   5日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            取付方法 ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め - ネジ止め DIN/ネジ止め
                            接続方式 さし込形 さし込形 さし込形 さし込形 裏面形 さし込形 埋込形 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型
                            代表規格 PSE PSE - - - - - - PSE - - - PSE
                            寸法 高さ(mm) 252 252 252 - - 252 - 165 100 - - - 100
                            寸法 奥行き(mm) 194 150 154 - - - - 90 78 95 - - -

                            GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(協約形)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GE102CAPH2P60AF100
                            GE102CAPH2P60AF30
                            GE102CAPH2P75AF100
                            GE102CAPH2P75AF30
                            GE63CPH3P60AF100
                            GE63CPH3P60AF30
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            アンペアフレーム AF 定格感度電流
                            (mA)
                            極数 定格遮断容量 AC100Vの時
                            (kA)
                            定格遮断容量 AC200Vの時
                            (kA)
                            定格電流
                            (A)
                            寸法 幅
                            (mm)
                            過電流引外し方式

                            24,875円

                            ( 27,363円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            100AF~199AF1002556060熱動-電磁

                            24,875円

                            ( 27,363円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            100AF~199AF302556060熱動-電磁

                            24,875円

                            ( 27,363円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            100AF~199AF1002557560熱動-電磁

                            24,875円

                            ( 27,363円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            100AF~199AF302557560熱動-電磁

                            20,505円

                            ( 22,556円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            60AF10032.52.56075完全電磁

                            20,505円

                            ( 22,556円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            60AF3032.52.56075完全電磁

                            漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました