三菱電磁開閉器の機械的インタロックユニット。 【特長】・接続導体キットとの組み...
機械的インタロック 形名 | 適用する電磁接触器形名 | ||
---|---|---|---|
交流操作 | 直流操作 | 機械ラッチ式 | |
UN-ML21 | S-T21~T80 S-T21BC~T50BC S-N35~N65、DU-N30 S-N35CX~N65CX | SD-T21~T80 SD-T21BC~T50BC SD-N35~N65 SD-N35CX、DUD-N30 | SL(D)-T21~T80 SL(D)-T21~T50BC SL(D)-N35~N65 SL(D)-N35CX |
UN-ML80 | S-T100 S-N80、N95、N125 DU-N60 | SD-T100 SD-N80、N95、N125 DUD-N60 | SL(D)-T100 SL(D)-N80、N95 SL(D)-N125 |
UN-ML150 | S-N150、DU-N120 | SD-N150、DUD-N120 | SL(D)-N150 |
UN-ML220 | S-N180、N220、N300、N400 DU-N180、N260 | SD-N220、N300、N400 DUD-N180、N260 | SL(D)-N220 SL(D)-N300、N400 |
型番 |
種類 |
機種名 |
CAN端子付き |
適用機種 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
|
インターロックユニット
|
-
|
無
|
S-N20CX~N35CX/N18CX~N48CX / S-N20~N65/N18~N48 / SD-N21CX/N35CX / SL(D)-N21CX/N35CX / SD-N21/N35/N50/N65 / SL(D)-N21/N35/N50/N65 / DU-N30 / DUD-N30
| 1個 | 1,986円(
2,185円
) | - |
インターロックユニット
|
-
|
無
|
DU-N120 / DUD-N120 / S-N150 / SD-N150 / SL(D)-N150
| 1個 | 2,986円(
3,285円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
三菱電磁開閉器の機械的インタロックユニット。
【特長】
・接続導体キットとの組み合わせで簡単に可逆式電磁接触器、電源切替用電磁接触器を構成可能。
【用途】
・2台の電磁接触器の同時投入を機械的にロックするのに便利。