(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MS-Nシリーズ 単体取付ユニット ボトムオン TH-T25用

MS-Nシリーズ 単体取付ユニット ボトムオン TH-T25用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
888円
税込単価
977円

三菱電磁開閉器の単体取付ユニット。【特長】・サーマルリレーと組み合わせることに...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

UN-RM20 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

MS-Nシリーズ 単体取付ユニットの仕様

外形図

外形図

  • 重量:0.02kg
  • サーマルリレーと組み合わせることによりねじ取付け、IEC35mm レール取付け等が可能。
  • 適用機種:TH-T25(BC)(KP)、TH-T25(BC)(KP)SR、TH-N20(KP)、TH-N20CXHZ(KP)、TH-N20(CXHZ)(KP)SR
サーマルリレーと組み合わせたときの寸法

サーマルリレーと組み合わせたときの寸法

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UN-RM20

1個

888( 977円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

三菱電磁開閉器の単体取付ユニット。
【特長】
・サーマルリレーと組み合わせることによりIEC35mm レール取付けが可能になります

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

 

UN-RM20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MS-Nシリーズ 単体取付ユニット ボトムオン TH-T25用の型番UN-RM20のページです。
型番UN-RM20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MS-Nシリーズ 単体取付ユニット ボトムオン TH-T25用

MS-Nシリーズ 単体取付ユニット ボトムオン TH-T25用

    MS-Nシリーズ UN-CV602形端子カバーユニット

    MS-Nシリーズ UN-CV602形端子カバーユニット

      新SC・NEO SC サーマルリレー用 端子カバー

      新SC・NEO SC サーマルリレー用 端子カバー

        MS-Nシリーズ 表面接続ソケット(盤取付レール取付用)

        MS-Nシリーズ 表面接続ソケット(盤取付レール取付用)

          UN-FD形 主回路200V回路用故障検出ユニット

          UN-FD形 主回路200V回路用故障検出ユニット

            ソリッドステートコンタクタ US-H□形充電保護カバーユニット

            ソリッドステートコンタクタ US-H□形充電保護カバーユニット

              ソリッドステートコンタクタ 駆動ユニット

              ソリッドステートコンタクタ 駆動ユニット

                MS-Nシリーズ 高感度コンタクタ用表示灯ユニット

                MS-Nシリーズ 高感度コンタクタ用表示灯ユニット

                  MS-Nシリーズ 電子式モータ保護リレー

                  MS-Nシリーズ 電子式モータ保護リレー

                    MS-Nシリーズ 充電部保護カバーユニット サーマルリレー(TH-T65、TH-N60)用

                    MS-Nシリーズ 充電部保護カバーユニット サーマルリレー(TH-T65、TH-N60)用

                      インターロック

                      インターロック

                        カレント・コンバータ

                        カレント・コンバータ

                          ソリッドステートコンタクタ 電力制御ユニット

                          ソリッドステートコンタクタ 電力制御ユニット

                            メーカー 三菱電機 三菱電機 富士電機機器制御 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 ミスミ オムロン 三菱電機
                            通常価格 888円 660円 214円 1,580円 5,988円 250円 4,171円 1,271円 16,965円 922円 1,600円 4,697円 21,318円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 取付ユニット・接続ソケット・ケース 端子カバー 端子カバー - その他 充電保護カバー 駆動ユニット その他 - 充電保護カバー インターロックユニット その他 その他
                            機種名 単体取付ユニット 端子カバーユニット - 表面接続ソケット 故障検出ユニット - - 表示灯ユニット 電子式モータ保護リレー - - - -
                            適用機種 TH-N20(KP) / TH-N20CXHZ(KP) / TH-N20(CXHZ)(KP)SR / TH-T25(BC)(KP)SR / TH-T25(BC)(KP) - - - - US-H20/H30/H40/H50(DD)、US-H20/H30(DD)UF - SD-Q11/Q12 / SD-QR11/QR12 / MSOD-Q11/Q12 / MSOD-QR11/QR12 - TH-N60(N60TA、N60SRは不可) - - -

                            MS-Nシリーズ 単体取付ユニット ボトムオン TH-T25用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電磁開閉器(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました